• 製品
  • ダウンロード
  • Diagrams

一挙にダブルの利点!

本質に集中します:魅力的な価格のロータリアクチュエータ DRVSはロータリアクチュエータにとって重要となるすべての項目を実行できます。このアクチュエータは回転時には非常に強力で高度に革新的です。新しいセンサソリューション SRBSはあっという間に組み立てて、無段階で調整することができます。これで時間とコストを節約できます。

回転用に作られました

コンパクトで密閉状態, 軽量, オプションのクエリ, 最大20 Nmの性能:これによりDRVSは過酷な環境でも強力に作動します。設置するだけで無段階、または必要に応じて90°/180°または270°に回転します。

位置の把握が簡単に

ロータリアクチュエータのクエリがこれまでになく簡単かつ安全になりました。ポジションセンサ SRBS-Q1/Q12を使用したスイッチングポイントの組み立てとティーチングをスピーディかつシンプル、エラーフリーで行えます。閉じてカプセル化されたユニットはすぐにねじ込まれます - スイッチングポイントはボタンを介して電子的に学習されます。完了です!

プロダクトマネージャーが紹介する技術のハイライト

Festoのベーン形ロータリアクチュエータ DRVSが半回転アプリケーション向けのシンプルで費用対効果の高いソリューションを探しているユーザーにとって興味深い理由を動画でご覧ください。