丸形シリンダ DSNUを使用すれば優れたパフォーマンスやコンパクトな寸法を必ず手に入れられます。また、汎用バリエーションはスムーズな走行, 耐腐食性, 耐薬品性などが必要な場合に最適です。
汎用可能:ISO 標準バリエーションとしてのDSNU
すべての不測の事態に備えて:たとえばエンドキャップにはスイベルベアリングを使用します。対応するアプリケーションに完璧に適合します。キットには多くのバリエーションがあるため、ほとんど何にでも対応できます。
シンプル:コミッショニング
PPS クッションによりす。調整なしで常に完璧に減衰します。シンプル, スピーディ, 省スペースかつ耐タンパー性です。また、Auto-teach-inを得意とする近接センサ SDBT-MSXは非常に狭いスペースでも極めて簡単にコミッショニングを行えます。
長寿命
厳選された素材と正確な製造により、DSNUは長寿命で頑丈に仕上がっています。そして、どちらのバリエーションでも採用されている基本部品がお得な価格を実現しています
製品を構成してください