압축공기 조절 및 필터링: 필터 조절기는 압축공기 필터와 압력 제어 밸브를 하나의 장치에 결합하여 동시에 두 가지 기능을 수행합니다. 필터는 압축공기에서 불순물을 제거하고 압력 조절기는 애플리케이션에 따라 원하는 작동 압력을 조절합니다. 이로써 압축 공기 준비에서 필수적인 요소가 되어 높은 수준의 공정 안정성을 보장하고 기계 고장 및 가동 중지 시간을 줄입니다.
Festo의 포트폴리오에서는 폭발 위험이 있는 환경용 개별 장치부터 간단한 모듈식 시스템에 따라 유지보수 장치에 설치할 수 있는 모듈식 시리즈에 이르기까지, 모든 요구 사항에 적합한 필터 조절기를 제공합니다.
폴리머 하우징이 있는 MS-B 시리즈의 필터 제어기는 매우 가볍고 컴팩트하면서도 높은 유량을 제공합니다. 저렴하면서 짜임새 있는 구성으로 통해 다양한 분야에서 사용할 수 있는 뛰어난 성능의 제품입니다. 폴리머 버전은 저렴한 기본 기능과 기능적으로 필요한 고급 기능의 이상적인 조합을 위해 MS 시리즈와 호환 가능합니다.
MS 시리즈는 어떤 적용 사례에도 딱 맞는 다양한 필터 제어기 유닛을 제공합니다. 필터 유닛은 유량이 클 때도 입자 분리 성능이 이상적입니다. 압력 조절기는 작은 히스테리시스로 우수한 제어 특성을 지니고 있습니다. MS 시리즈에는 리턴 기능 및 2차 배기 기능이 기본적으로 통합되어 있습니다. 필터 제어기는 관련 MS 유지보수 장치에 쉽게 설치할 수 있습니다. 이를 위해 네 가지 사이즈로 제공되므로 다양한 유량을 처리할 수 있습니다. 필터 제어기 MS-LFR은 옵션에 따라 구역 1, 2, 21 및 22의 폭발 위험 영역에서 사용하도록 구성할 수 있으며 UL 인증을 받았습니다.