유량 컨트롤러는 흐름 밸브 또는 유량 제어 밸브(유량 밸브 또는 스로틀 밸브라고도 함)라고 합니다. 이 밸브는 사용되는 매체의 체적 유량을 조절하는 데 사용됩니다. 유량 제어 밸브는 유압 유체 또는 압축공기의 흐름을 조절하기 위해 유압 및 공압 장치에 사용됩니다.
유량 밸브는 다음과 구분됩니다:
스로틀 밸브를 사용하면 체적 유량이 스로틀 지점의 압력 차이에 따라 달라지기 때문에 압력 차가 클수록 체적 유량이 커집니다.
이에 반해 유량 제어 밸브(체적 조절 밸브)에는 압력 보상 기능이 탑재되어 있습니다. 이렇게 하면 밸브 전체의 압력 강하가 변화하더라도 설정된 유량은 변하지 않게 됩니다.
Festo는 공장 및 공정 자동화를 위해 다양한 유량 제어 밸브를 제공합니다. 스로틀 밸브, 스로틀 체크 밸브 및 시간지연 밸브 등의 유량 제어 밸브 포트폴리오를 살펴보십시오.
스로틀 밸브는 유량 제어 밸브 유형에 속합니다. 이는 유량 방향의 압축공기 유량을 조절합니다. 스로틀 밸브는 체적 유량을 조절하기 위해 사용됩니다. 스로틀은 라인 단면의 축소를 의미합니다. 이는 국부적 흐름 저항을 만들어 냅니다.
스로틀 체크 밸브를 사용하면 한 방향의 유량은 제한되고, 다른 방향은 자유입니다. 스로틀 체크 밸브는 공압 실린더의 속도를 조정하기 위해 사용되며, 스로틀 밸브는 공기 또는 액체 흐름을 조정하는 데 사용됩니다.
시간지연 밸브는 신호 발생 후 사전 설정된 시간이 경과하면 스위칭됩니다. 로직 밸브 외에도 Festo의 이러한 제품이 간단한 공압 시스템 제어에 사용됩니다.
유량 밸브는 실린더의 속도나 엔진의 속도를 줄이기 위해 사용됩니다. 두 사이즈 모두, 감소해야 하는 체적 유량에 따라 다릅니다.
유량 제어 밸브에는 압력 보상 기능이 장착되어 있습니다. 이는 밸브 전체의 압력 강하가 변화하더라도 설정된 체적 유량이 변하지 않음을 의미합니다.
체크 밸브는 매체(기체 또는 액체)가 한 방향으로만 흐르고 역류할 수 없도록 합니다. 일방향 유량 제어 밸브는 액체나 기체가 흐르면 자동으로 열립니다. 유량 방향이 바뀌면 밸브가 닫힙니다.