Festo 가이드 드라이브(가이드 로드 및 슬라이드 실린더가 있는 드라이브)는 공압 드라이브로 산업 자동화의 "핵심 구성품" 중 하나입니다. 이를 통해 리프팅, 프레스, 당기기, 분리 등과 같은 응용 분야에서 다양하게 적용할 수 있습니다. 이 두 유형의 가이드 드라이브는 선형 운동의 장점과 가이드의 장점을 통합하여 특히 높은 수준의 안정성을 자랑합니다.
제품 카테고리에서 더 많은 제품을 확인할 수 있습니다: 공압 드라이브
가이드 드라이브 영역에서 당사는 두 가지 제품 카테고리를 제공합니다. 그것은 슬라이드 드라이브(슬라이드 실린더)와 가이드 로드가 있는 드라이브(이중 피스톤, 가이드, 소형 또는 미니 가이드 드라이브)입니다. 슬라이드 드라이브는 높은 정밀도와 반복 정확도가 특징입니다. 가이드 로드가 있는 드라이브는 요크 플레이트에 고정되어 비틀림이 방지되며 이로써 특히 견고하고 내구성이 뛰어납니다.
Festo 슬라이드 드라이브는 특히 콤팩트한 디자인의 공압식 슬라이드 실린더입니다. 기계로 전달되는 진동을 최소화하면서 최적의 사이클 타임을 확보하기 위해 당사는 다양한 장착 옵션 및 많은 쿠션 옵션이 포함된 다양한 크기의 슬라이드 실린더를 제공합니다. 슬라이드 드라이브는 0.01mm의 반복 정확도를 자랑합니다.
가이드 로드가 있는 Festo 가이드 드라이브는 특히 견고하고 탄력적이며 작고 정밀합니다. 다양한 크기와 변형으로 제공됩니다. 선택 범위는 클래식 가이드 드라이브에서 특수 모델(예: 식품, 내열성, 클린룸 또는 ATEX 적용)에 이르기까지 다양합니다. 가이드 로드 장착 드라이브는 거의 모든 공구를 고정할 수 있고 최대 400mm의 스트로크 길이에 도달할 수 있으며 필요 시 큰 구동력을 생성할 수 있습니다.
가이드 로드가 있는 가이드 드라이브 많은 응용 분야에서는 피스톤이 하나만 있지만 이중 피스톤이 있는 시리즈도 공급됩니다. 공구를 고정하는 요크 플레이트에 피스톤과 함께 고정된 두 개의 가이드 로드는 최고의 피스톤 성능을 보장합니다. 요크 플레이트는 횡력이 작용할 때 피스톤이 회전하는 것을 방지합니다. 이를 통해 최상급의 작동 안정성이 보장됩니다.
리프팅, 프레스, 당기기, 누르기, 인장, 정지, 고정, 절단, 분리 등과 같은 응용 분야에서 가이드 로드가 있는 가이드 드라이브를 다양하게 적용할 수 있습니다.
슬라이드 실린더는 일반적으로 하나 또는 두 개의 피스톤 로드와 가이드 레일로 구성됩니다. 이것은 슬라이드 하우징에서 재순환 볼 베어링 요소 또는 케이지 가이드를 통해 가이드됩니다. 결과적으로 이것은 횡방향 하중과 토크가 가해지는 경우에도 높은 수준의 반복성과 매우 정밀한 동작을 제공합니다. 슬라이드 실린더는 수평 또는 수직으로 장착 시 항상 선형 운동을 합니다.
따라서 슬라이드 실린더는 높은 정밀도와 반복성이 요구되는 작업에 매우 적합합니다. X 및 Z 축이 있는 2D 선형 갠트리와 같은 갠트리에서 이 슬라이드 실린더는 우수한 보조재가 됩니다. 그리고 대부분의 경우 이것은 어댑터 없이 그리퍼 구성, 피더 구성 또는 피기백 구성으로 조합할 수 있습니다.