콤팩트 실린더, 쇼트 스트로크 실린더, 플랫 실린더, 공압

콤팩트 실린더, 쇼트 스트로크 실린더 및 플랫 실린더는 공압 피스톤 로드 실린더로, 중요한 장점을 하나로 결합합니다. 콤팩트한 디자인은 파워 팩이 제한된 공간에서도 광범위한 애플리케이션에 사용될 수 있음을 의미합니다. 콤팩트 실린더는 설치 길이가 스트로크 길이에 비해 매우 콤팩트한 공압 실린더를 가리킵니다. 일반적으로 콤팩트 실린더는 공간이 매우 좁고 횡하중에 대한 요건의 수준이 낮은 곳에서 사용됩니다. 콤팩트 실린더는 직접 고정 실린더 그룹에 속하며 주로 특별한 고정 액세서리 없이 조립됩니다.

제품 카테고리에서 더 많은 제품을 확인할 수 있습니다: 피스톤 로드 실린더

Festo의 다양한 제품 선택 옵션

Festo의 단동 및 복동 소형 실린더는 대부분 ISO 21287을 준수하는 표준 실린더이며 ISO 15552에 따른 동급 표준 실린더보다 최대 50% 적은 공간을 필요로 합니다. 쇼트 스트로크 실린더는 2.5mm의 스트로크에서 시작합니다. 빠르게 반응하는 실린더는 우수한 장력 비율과 작은 사이즈로 큰 힘을 발휘하여 높은 평가를 받습니다. 매우 평평한 디자인의 플랫 실린더는 특수한 피스톤 형태(타원형 피스톤)로 비틀림이 방지되며 블록 조립에 이상적입니다.