Festo는 핸들링 기술을 위한 솔루션인 피드 세퍼레이터를 전 세계에 제공하고 있습니다. Festo 피드 세퍼레이터를 사용하면 공작물의 공급 프로세스가 보다 용이해집니다.
피드 세퍼레이터 시리즈는 연속적으로 도착하는 공작물을 분리(예: 스파이럴 컨베이어 또는 조립 라인에서)하고 개별적으로 다운스트림 장치로 전달해야 할 때 사용됩니다. 분리할 공작물에 따라 플런저가 한 개인 세퍼레이터 또는 플런저가 두 개인 세퍼레이터를 사용할 수 있습니다. 전자는 일반 분리용으로 또는 순수한 스토퍼로 사용할 수 있습니다. 플런저가 두 개인 피드 세퍼레이터 시리즈의 장점은 두 핑거의 기계적 동기화와 이에 따른 단일 밸브에 대한 제어 감소입니다. 이 제품은 소형 공작물에 사용됩니다.
플런저를 개별 부착물에 각각 고정할 수 있으므로 제품을 피드 세퍼레이터의 작업에 딱 맞게 조정할 수 있습니다. Festo 피드 세퍼레이터의 또 다른 장점은 이것이 센서 콘셉트의 공간 절약형 솔루션이라는 점입니다. 당사의 근접 센서 SME-8 및 SMT-8은 하우징의 센서 슬롯에 직접 액세서리로 설치할 수 있습니다.
스토퍼 실린더는 기계 내의 움직임 또는 운반 시스템의 작업물 캐리어를 완충 또는 비완충식으로 정지시키는 데 사용되는 공압 실린더입니다. 완충 장치가 있는 스토퍼 실린더는 운반 시스템에서 최대 약 800kg의 하중을 멈출 수 있습니다. 스토퍼 실린더는 주로 조립 라인의 적재물과 같은 움직이는 부품을 멈추거나 차단하도록 설계되었습니다.
또한 피드 세퍼레이터는 정의된 접촉 표면에서 하나 이상의 작업물 캐리어를 정지, 완충 또는 고정합니다. 분리는 할당의 특수한 경우로 프로세스 관련 이유로 하나의 개체만 연속적인 일련의 개체에서 분리됩니다. 생산 자동화에서는 주로 작업물의 분리(분할)에 관심이 있습니다. 공압식 피드 세퍼레이터의 경우 분리기 기능은 압축공기 공급으로 보장됩니다.
스토퍼 실린더 DFSP는 트러니언 또는 롤러 디자인의 표준 스토퍼 실린더입니다. 트러니언 버전은 비틀림 방지 장치가 있거나 없는 경우 모두 사용할 수 있습니다. 내부 스레드에도 동일하게 적용됩니다. 롤러 버전에서는 비틀림 방지 장치가 있는 스토퍼 실린더를 구매할 수 있습니다. 콤팩트한 디자인, 3면에 있는 센서 홈, 매우 우수한 댐핑 거동 및 견고한 피스톤 로드 가이드 덕분에 긴 서비스 수명이 인상적입니다. 최대 90kg의 작업물 캐리어, 팔레트 또는 패키지를 안전하게 정지시킬 수 있습니다.
스토퍼 실린더 DFST는 쿠션이 있는 로커 암 메커니즘과 통합되고 조정 가능한 충격 흡수기 덕분에 진동과 소음 없이 특히 부드럽게 작업물을 정지시킵니다. 조정 가능한 작동 방향(90°, 180°, 270°)으로 인해 이 실린더는 최대 800kg의 충격 질량으로 매우 유연하고 매우 견고합니다.
스토퍼 실린더 STAF는 반발 방지 및 분리 기능을 갖춘 로커 암형 실린더입니다. 최대 150kg의 높은 횡력을 흡수할 수 있으며 플랜지 솔레노이드 밸브를 통해 장거리에서도 신속하게 제어할 수 있습니다. 이것은 단동식 또는 복동식으로도 제공됩니다.
피드 세퍼레이터 HPV는 2개의 플런저와 이중 피스톤, 비회전 피스톤 로드 및 잠금 슬라이드가 있는 버전으로 제공됩니다. 이 피드 세퍼레이터는 특히 비용 효율적입니다. 공급 프로세스에서 최소 두 개의 드라이브를 대체합니다. 이외에도 이 근접 센서 SME/SMT-8은 하우징에 통합되어 있습니다.
당사의피드 세퍼레이터 HPVS는 플런저와 회전하지 않는 피스톤 로드가 있는 버전입니다. 여기에서도 SME/SMT-8 근접 센서를 하우징에 통합할 수 있습니다.