Festo의 전기 축

전기 축은 포지셔닝, 조립 및 취급 기술 분야에서 사용되는 모터 구동식 선형 드라이브입니다. 톱니형 벨트와 스핀들 축이 특히 일반적으로 사용됩니다. 더 나아가, Festo는 캔틸레버 축과 통합형 드라이브, 모터 및 서보 드라이브로 구성된 포괄 솔루션 역시 제공합니다.

스핀들 축

Festo 핵심 제품군으로 스핀들 축 EGC-BS 및 스핀들 축 ELGC-BS를 받아보실 수 있습니다. 스핀들 축 EGC-BS는 높은 반복 정확도와 높은 하중 및 토크를 위한 볼 베어링 가이드가 특징인 반면, ELGC-BS는 무엇보다도 컴팩트한 디자인과 유연한 모터 연결 옵션이 높은 평가를 받고 있습니다. 스핀들 축 EGC-BS는 최고의 강성과 부하 용량을 달성하는 독특하고 최적화된 단면을 지니고 있습니다. 스핀들 축 ELGC-BS은 극도로 컴팩트한 치수를 달성하는 비용 효율적인 모델로, 특히 소형 부품 취급 또는 데스크탑 애플리케이션에 적합합니다.

통합형 드라이브, 모터 및 서보 드라이브로 구성된 매우 컴팩트하고 저렴한 전체 솔루션으로 Festo 핵심 제품군에는 스핀들 축 유닛 ELGS-BS가 있습니다. 이것은 조립 시스템 또는 소형 부품 취급에 적합한 정밀한 XY 움직임에 이상적입니다. 전기 축 ELGS-BS의 또다른 특징은 강력한 볼 스크루 드라이브, 세척하기 쉬운 클린 디자인 및 두 가지 표준 통합형 제어 옵션인 IO-Link 및 디지털 I/O(DIO)입니다. 예를 들어 ELGT-BS 등의 다른 Festo 스핀들 축은 컴팩트한 디자인이 인상적일 뿐만 아니라 복동 가이드를 통해 탁월한 부하 용량과 강성을 제공합니다.

캔틸레버 축

Festo의 캔틸레버 축 ELCC는 매우 가벼우면서도 견고하며 특히 포장 산업에서 팔레타이징 및 기타 긴 스트로크의 포지셔닝 작업에 사용됩니다. 최대 100kg의 하중에 적합하도록 설계되었으며, 최대 30% 더 낮은 사이클 시간을 달성합니다. 또 다른 특징으로는 고정형 드라이브 헤드와 혁신적인 설계 원리를 통한 높은 수준의 강성입니다.

톱니형 벨트 축

다이내믹 선형 드라이브인 튼튼한 톱니형 벨트 축 EGC-TB는 무거운 하중과 긴 스트로크에서도 높은 속도를 달성합니다. 선택적으로 한쪽 또는 양쪽에 클램핑 유닛을 사용할 수 있습니다. 비용 효율적인 버전인 Festo의 톱니형 벨트 축 ELGC-TB는 극도로 컴팩트한 사이즈와 설치 공간의 최적화된 사용을 달성하여 소형 부품 핸들링 또는 데스크탑 애플리케이션에 이상적입니다. 스테인리스 스틸 커버 스트립으로 보호되는 매우 정밀하고 탄력적인 내부 가이드와 톱니형 벨트가 있습니다. 또한 모터를 유연하게 연결할 수 있습니다. 두 톱니형 벨트 축 모두 Festo 핵심 제품군의 일부입니다. 드라이브, 모터 및 서보 드라이브가 통합된 전체 솔루션으로, 정밀한 XY 이동에 이상적이며 수명이 긴 톱니형 벨트 축 유닛 ELGS-TB를 제공합니다.

이러한 전동 축 드라이브는 다양한 요구 사항을 충족합니다. 저부하 및 중간 부하 또는 고속, 가속, 부하 및 토크에 관계없이, Festo와 함께라면 가격 대비 성능이 우수한 전동 축을 찾으실 수 있습니다.

전동 선형 축이란?

선형 축은 모터의 회전 운동을 선형 또는 직선 밀기/당기기 운동으로 변환하는 축의 한 유형입니다. 선형 축은 기울이기, 들어올리기, 당기기, 밀기 등의 힘이 필요한 모든 유형의 애플리케이션에 적합합니다. 전동 선형 축은 정확한 정밀도와 부드러운 모션 제어로 간단하고 안전하며 깔끔한 움직임이 필요할 때 선호되는 솔루션입니다.

전동 선형 축은 일련의 기어와 리드 스크류가 있는 DC 모터 또는 AC 모터를 사용하여 메인 로드 샤프트를 밀어냅니다. 축 간의 차이는 모터의 크기에 따라 결정되며, 모터의 크기는 12V DC에서 48V DC까지 다양합니다.

정적 부하 용량과 동적 부하 용량은 선형 축의 부하 용량 변수입니다. 동적 부하 용량은 축이 움직일 때 가해지는 힘의 양입니다. 정적 부하 용량은 축이 움직이지 않고 하중을 제자리에 고정하고 있을 때의 힘의 양입니다.

축은 자동문을 열고, 카시트를 앞뒤로 움직이고, 컴퓨터 디스크 드라이브를 열고 닫는 등의 작업을 수행합니다. 선형 축의 기본 원리는 경사면의 개념으로, 축의 리드 스크류가 작은 회전력의 경사로를 따라 계속 움직이는 것입니다.

전동 선형 축은 작동 원리

전동 선형 축은 일반적으로 모터, 리드 스크류 또는 벨트 드라이브, 기계식 링크로 구성됩니다. 모터가 리드 스크류 또는 벨트를 회전시키면 기계식 링키지(일반적으로 로드 또는 플레이트)가 선형 운동으로 움직입니다. 선형 운동의 양과 속도는 모터의 회전에 의해 제어됩니다.

선형 전기 모터가 한 방향으로 회전하면 기계식 링키지는 리드 스크류 또는 벨트를 따라 한 방향으로 움직입니다. 모터가 반대 방향으로 회전하면 기계식 링크가 반대 방향으로 움직입니다. 모터 회전의 속도와 지속 시간을 제어하여 직선 운동의 속도와 거리를 제어할 수 있습니다. 일부 전동 선형 축은 리니어 엔코더 또는 전위차계와 같은 피드백 메커니즘을 사용하여 기계식 링키지의 위치와 속도를 정밀하게 제어합니다.

따라서, 전동 선형 축은 리드 스크류 또는 벨트 드라이브를 통해 모터의 회전 운동을 기계식 링크의 선형 운동으로 변환하고 모터의 회전을 제어하여 동작을 제어할 수 있습니다.

전동 선형 축의 유형

전동 선형 축에는 여러 유형이 있으며, 각각 고유한 특성과 장점이 있습니다. 가장 일반적인 유형은 다음과 같습니다:

  • 스크류 구동 축: 리드 스크류와 너트를 사용하여 회전 운동을 선형 운동으로 변환합니다. 높은 추력과 정밀도로 유명하지만 다른 유형의 축보다 속도가 느릴 수 있습니다.
  • 벨트 구동 축: 벨트 및 구동 풀리 시스템을 사용하여 회전 운동을 직선 운동으로 변환합니다. 고속 및 저소음 작동으로 잘 알려져 있지만 스크류 구동 축보다 정밀도가 떨어질 수 있습니다.
  • 랙 앤 피니언 축: 기어 시스템을 사용하여 회전 운동을 직선 운동으로 변환합니다. 높은 추력과 속도로 잘 알려져 있지만 스크류 구동 축보다 정밀도가 떨어질 수 있습니다.
  • 리니어 모터 축: 이 축은 회전하는 모터 대신 직선으로 힘을 생성하는 리니어 모터를 사용합니다. 빠른 속도, 정밀도, 정확도로 유명하지만 다른 유형의 축보다 가격이 높을 수 있습니다.
  • 보이스 코일 축: 이 축은 자기장과 코일을 사용하여 힘을 생성합니다. 빠른 속도, 정밀도 및 정확도로 유명하지만 다른 유형의 축보다 가격이 높을 수 있습니다.
  • 압전 축: 이 축은 압전 효과를 사용하여 선형 동작을 생성하며, 높은 정밀도와 나노미터 분해능으로 유명하지만 상대적으로 낮은 힘 출력과 높은 비용을 가지고 있습니다.

특정 유형의 선형 전기 축의 선택은 힘, 속도, 정밀도, 비용 및 환경과 같은 애플리케이션의 특정 요구 사항에 따라 달라집니다.

전동 선형 축이 사용 사례:

전동 축은 다음과 같은 다양한 애플리케이션에 사용됩니다:

  • 조립 라인, 컨베이어 시스템, 포장 기계와 같은 자동화 분야
  • 로봇 공학 및 기타 자동화 기계에서 잡기, 이동, 위치 지정과 같은 작업용
  • 조절 가능한 침대, 병원 침대, 환자 리프트, 수술대 등의 의료 장비
  • 공작 기계, 포장 장비, 자재 취급 시스템과 같은 산업 기계
  • 항공우주 및 방위 산업: 플랩 및 랜딩 기어 배치와 같은 작업을 위한 항공기 및 우주선
  • 자동차 산업: 전기 자동차, 하이브리드 자동차, 자율주행 자동차 등 거울과 좌석의 위치 조정, 문과 창문 개폐와 같은 작업용

전동 선형 축 및 서보 모터

전동 선형 축과 서보 모터는 모두 모션 제어 애플리케이션에 사용되는 전동 모터 유형입니다. 이들은 제어 시스템에서 함께 사용되어 선형 움직임을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 예를 들어 서보 모터를 사용하여 전동 선형 축의 리드 스크류 또는 벨트를 구동할 수 있으며, 인코더와 같은 피드백 메커니즘을 사용하여 축의 기계적 연결 위치를 모니터링할 수 있습니다. 이를 통해 제어 시스템은 기계식 링키지를 특정 위치에 정확하게 배치할 수 있습니다.

훼스토의 스핀들 및 톱니 벨트 축 ELGC와 미니 슬라이드 EGSC

컴팩트하고 유연하며 강력한 성능

테스트 및 검사 시스템, 소형 부품 취급, 전자 산업 및 데스크톱 애플리케이션의 극히 제한된 공간에서 축 시리즈 ELGC와 미니 슬라이드 EGSC는 다양한 산업 자동화 솔루션을 위한 최적의 옵션입니다.

스핀들 및 톱니형 벨트 축 ELGC는 뛰어난 내부 가이드를 제공하며 틈새가 거의 없도록 설계되어 외부 영향으로부터 보호하면서도 내구성과 견고성이 매우 뛰어납니다. 가이드 정밀도와 힘 흡수를 위한 선형 가이드가 내장된 미니 슬라이드 EGSC는 극히 제한된 공간에서 수직 모션 또는 가이드 단일 선형 모션에 가장 적합한 제품입니다.

ELGC와 EGSC의 조합을 기반으로 하는 핸들링 시스템은 공장 자동화에서 기계와 시스템에 스마트한 기능을 제공합니다. 작업 공간 대비 최적의 설치 비율, 고유한 "원 사이즈 다운" 조립 시스템, 간단한 장착 및 체결 기술로 공간을 효율적으로 최적으로 활용하고 시스템 레이아웃을 간소화할 수 있습니다.