전동 반회전 드라이브는 부품을 돌리고 배치하기 위해 사용되며 간단한 회전 인덱싱 테이블 애플리케이션과 다축 애플리케이션의 회전축으로 사용됩니다. Festo의 솔루션은 드라이브에 대한 요구 사항만큼 다양합니다. 전동식 반회전 드라이브 외에도 톱니형 벨트가 있는 회전 모듈, 스텝 모터 및 기어가 있는 회전 드라이브 또는 드라이브, 모터 및 서보 드라이브가 있는 전체 솔루션을 Festo에서 살펴보실 수 있으며, 통합형 회전 드라이브가 포함된 프런트 유닛 역시 확인하실 수 있습니다.
회전 드라이브 유닛 ERMS는 통합형 드라이브, 모터 및 서보 드라이브로 구성된 전체 솔루션입니다. 회전 각도가 90° 또는 180°인 간단한 회전 작업과 증가한 기계적 부하에 적합합니다. 하이라이트는 플러그 앤 워크 원리에 따른 간단한 커미셔닝입니다. 모든 매개변수는 소프트웨어나 특별한 노하우 없이 장치 자체에서 수동으로 설정할 수 있습니다. 또한 설치를 위해 외부 서보 드라이브 컨트롤러나 제어 캐비닛이 필요하지 않습니다. 기본적으로 통합된 두 가지 제어 옵션인 디지털 I/O 및 IO-Link는 ERMS를 전동식 반회전 드라이브를 위한 매력적인 솔루션 패키지로 만듭니다.
역동적이고 유연한 회전은 특히 Festo 회전 모듈 ERMB로 쉽게 달성하실 수 있습니다. 이것은 360° 이상의 모든 회전 각도 또는 소형 NC 제어 회전 테이블을 사용하여 "독립형"으로 단일 회전 축으로 자유롭게 배치 및 사용할 수 있는 톱니형 벨트가 있는 전기 기계식 회전 모듈입니다. 컴팩트한 디자인의 ERMB는 모든 측면의 마운팅 인터페이스 덕분에 복잡하지 않은 마운팅이 가능합니다.
회전 드라이브 ERMO는 더욱 높은 부하에서 부품 또는 작업물을 반회전, 회전 및 정렬하기에 적합합니다. 스텝 모터와 통합형 기어가 있는 이 전동식 반회전 드라이브는 조립이 쉬우며, 일반적으로 간단한 회전 인덱싱 테이블 애플리케이션과 다축 애플리케이션의 로터리 축으로 사용됩니다. 유격이 없는 볼베어링은 매우 정밀하며 사전 텐션된 회전판은 축 방향 및 동심 방향으로 매우 우수한 주행 특성을 가지고 있습니다.
프런트 유닛 ERMH에는 Z축에 마운팅하기 위한 통합형 반회전 드라이브가 있어 최적화된 무게 덕분에 Z축의 역동성을 극대화할 수 있습니다. 서보 모터와 기어 유닛이 있는 전기 기계식 회전 모듈은 선택적으로 진공 또는 과압을 위한 공압식 회전 관통부를 제공합니다. 최대 구동 속도는 200rpm입니다.