변위 엔코더가 있는 선형 드라이브는 공압식 포지셔닝 또는 측정 작업 시 Soft Stop과 함께 사용됩니다. 변위 엔코더가 있는 로드리스 드라이브: DGCI의 경우 직경 18mm ~ 63mm 및 스트로크 길이 100mm ~ 2,000mm 범위의 매우 폭넓은 사양으로 제공됩니다. 고품질 재순환 볼 베어링 가이드가 장착되어 있어서 추가 가이드가 필요없는 경우가 많습니다. 절대 측정 디지털 변위 엔코더가 제공되며 옵션으로 브레이크, 추가 캐리지 및 윤활 어댑터를 함께 사용할 수 있습니다.
DDLI도 마찬가지로 직경 18mm ~ 63mm 및 스트로크 길이 100mm ~ 2,000mm 범위의 사양으로 제공되지만, 고객별 재순환 볼 베어링 가이드에 설치하기 위한 가이드가 없습니다. 옵션으로 백래시 없는 부하 커플링을 위한 관성 보상자 DARD와 함께 사용할 수 있습니다. 그 외에 비접촉 절대 측정 변위 엔코더와 함께 사용할 수도 있습니다. DNCI/DDPC는 Soft Stop 및 공압식 포지셔닝을 위해 직경 32mm ~ 100mm 및 스트로크 길이 100mm ~ 750mm의 사양으로 제공됩니다. 측정 실린더 용도로 최대 스트로크 2,000mm 사양까지 제공됩니다.
비접촉 측정 증분 변위 엔코더가 있으며, 다양한 피스톤 로드 버전, ISO 15552에 따른 표준 기반 실린더가 제공됩니다. 또한, 옵션으로 가이드 및 클램핑 유닛과 함께 사용할 수 있습니다.