전동 서보 드라이브

전기 서보 드라이브는 가능한 최상의 성능을 달성하는 방식으로 모터를 제어하는 기계의 구성 요소를 지정합니다. 서보 드라이브는 기계가 가능한 한 빨리 최종 속도로 가속하고, 가능한 한 오랫동안 작동하며, 가능한 한 늦게 속도를 줄이고 적절한 시간에 정지하도록 합니다. 서보 드라이브는 주로 기계 및 플랜트 엔지니어링, 분산 시스템 및 포지셔닝 시스템(회전, 교차 및 다축 시스템)에 사용됩니다.

전기 서보 드라이브는 어떻게 제어될나요?

전기 서보 드라이브는 프로세스 제어 시스템, PLC 또는 위치 컨트롤러(옵션: 모션 제어 컨트롤러)로부터 명령(옵션: 제어 명령)을 받습니다. 이것은 이를 구현하고 실행, 완료 및 모든 중단을 보고합니다. 기계의 부하가 변경되면 전기 서보 드라이브가 자율적으로 전력을 조절하고 변화를 흡수할 수 있습니다.

어떤 시스템이 지원되나요?

최신 서보 드라이브는 Ethernet/IP, EtherCAT®, PROFINET, Modbus, CANopen 및 DeviceNet®을 포함한 다양한 필드버스 시스템을 지원합니다. 이전 서보 드라이브에는 일반적으로 여전히 직렬 인터페이스가 있습니다.

Festo 제품

Festo에서는 전기 서보 드라이브를 서보 드라이브 또는 스텝 모터 컨트롤러로서 찾을 수 있습니다.

서보 모터 컨트롤러

서보 드라이브 프로그램은 당사의 서보 드라이브, 톱니형 벨트 축, 스핀들 축 또는 전동 실린더에 특별히 맞춤화되어 있으며, 엔지니어링 소프트웨어와 가장 잘 결합되고 기계 및 드라이브 시스템의 완전한 안전 솔루션으로 보완됩니다. 서보 컨트롤러는 당사의 자동화 플랫폼 및 기타 포괄적인 모션 제어 솔루션과 함께 극히 다양한 산업 자동화 작업 솔루션을 구성할 수 있으며, 이는 엔지니어링 및 구성을 위한 혁신적인 소프트웨어 솔루션으로 지원됩니다. Ethernet/IP, EtherCAT®, PROFINET, Modbus, CANopen 및 DeviceNet®과 같은 다양한 사용 가능한 필드버스로 인해 서보 컨트롤러는 거의 모든 프로그램 가능 논리 컨트롤러(PLC)와 직접 통신하는 데 이상적입니다.

표준 서보 드라이브로서 당사의 핵심 프로그램에서전기 다중 프로토콜 가능 서보 드라이브 CMMT-AS를 찾을 수 있습니다. 이는 시장에서 가장 컴팩트한 서보 드라이브 중 하나입니다. 정밀한 힘, 속도 및 위치 제어가 그 특징입니다. 시운전은 원하는 필드버스 버전을 개별적으로 설정할 수 있는 소프트웨어를 사용하여 빠르고 쉽습니다.

반면에 당사의모터 컨트롤러 CMMP-AS는 다양한 인터페이스와 기능으로 인해 분산 모션 기능에 특히 적합합니다. 표준화된 인터페이스를 통해 메카트로닉 다축 모듈 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.

스텝 모터 컨트롤러

당사의 스텝 모터 컨트롤러 프로그램은 전기적 움직임을 실현하는 간편하고 비용 효율적인 방법을 제공하며 움직임과 포지셔닝을 전례없는 수준으로 간편화하며, 기존의 전동 솔루션보다 훨씬 저렴합니다.

전기, 다중 프로토콜 가능 서보 드라이브CMMT-ST는 저전력 요구 사항이 있는 작업에 매우 효율적이며 무엇보다 포지셔닝 작업 및 점대점 모션 솔루션에서 그 자체로 입증되었습니다. 당사의 가장 작은 서보 드라이브CMMT-AS보다 50% 더 콤팩트하므로 단순한 어플리케이션에 사용하기에 적합합니다.