실린더 센서

실린더 센서는 자기장 또는 리드 접점을 통해 피스톤 자석의 자기장을 감지하는 센서입니다. 이는 공압 드라이브 에서 피스톤 위치의 바이너리 피드백에 사용됩니다. 실린더 홈의 임의의 스위칭 위치에 장착된 근접 센서는 피스톤 자기장이 감지될 때 표준화된 24V 스위칭 신호를 출력합니다.

우리 카테고리에서 더 많은 제품을 찾을 수 있습니다: 센서 , 공압 드라이브

Festo의 실린더 센서: 특별한 요구 사항을 위한 특수 솔루션

Festo 실린더 센서는 Festo 드라이브에 맞게 최적화되어 있습니다. 이 센서는 실린더의 피스톤에 내장된 영구자석의 자기장을 감지하여 피스톤 로드의 위치를 간접적으로 표시합니다. 제품 범위에는 표준 애플리케이션용 실린더 센서와 특수 애플리케이션용 솔루션이 포함됩니다.

T 슬롯 실린더 센서

T-슬롯용 실린더 센서는 전자식 버전 및 리드 접점이 있는 버전으로 제공됩니다. 표준 솔루션 외에도 센서 제품군에서는 거의 모든 산업 부문에 대한 버전도 제공합니다(예: 용접 필드 내성, 230V, 120°C 고온, –40°C 저온, 식품 적합성, 내산성, 냉각 윤활제 내성, 실외 영역 사용, ATEX, 5V 공급 전압).

T-slot 실린더 센서

C 슬롯용 실린더 센서

C 슬롯용 실린더 센서는 전자식 버전과 리드 접점이 있는 버전으로 제공됩니다. 전자 센서는 특히 높은 사이클 비율이 요구되는 공장 자동화의 모든 애플리케이션에 선호되는 솔루션입니다. 가장 보편적인 센서 제품군은 SMT-10M입니다.

C-slot 실린더 센서

FAQ - 자주 묻는 질문에 대한 간단한 답변

실린더 센서란 무엇입니까?

실린더 센서는 자기장 또는 리드 접점을 통해 피스톤 자석의 자기장을 감지하는 센서입니다. 실린더의 T 슬롯 또는 C 슬롯에서 원하는 스위칭 위치에 고정되며 피스톤 자기장이 감지되면 표준화된 24V 스위칭 신호를 출력합니다.

실린더 센서는 어디에 사용됩니까?

공압 실린더는 압축 공기를 매체로 사용하여 움직임을 생성하는 공압 구동 시스템의 구성 요소입니다. 실린더 센서는 공압 드라이브의 피스톤 위치에 대한 바이너리 피드백을 제공합니다.

Festo에서는 어떤 실린더 센서를 제공합니까?

환경이나 작업의 종류에 관계없이 Festo 실린더 센서는 거의 모든 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 버전으로 제공됩니다. 또한 고정에 적합한 액세서리를 당사 제품군에서 확인할 수 있습니다. 몇 가지 예:

  • ATEX
  • 230 V
  • 안전
  • 용접 분야
  • 냉각 윤활제
  • 산과 염기
  • 고온 120 ° C
  • 저온 −40°C
  • 무전위 접점
  • 그리퍼용 단형 타입
  • 스위치 하우징에 직접 플러그 연결
  • 식용품 산업