견고하고 안정적인 연결 기술은 공장 자동화에서 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 케이블, 라인, 단자 또는 커넥터 형태의 개별 기술 부품 및 장치의 연결은 다양한 환경 조건을 견뎌야 하기 때문입니다. Festo에는 산업 자동화를 위해 사용할 수 있는 공압 적용, 전기 적용 및 액체 매체용 연결 요소에 대한 포괄적인 선택지가 있습니다.
당사의 다양한 공압 연결 기술에서 피팅, 커플링 및 분배기, 올바른 호스 및 파이프와 등 다양한 연결 요소 중에서 원하는 것을 선택할 수 있습니다. 이러한 방식으로 공압 구성품은 공장 자동화의 전체 시스템에서 적절한 라인에 쉽게 연결할 수 있습니다. 또한 실링 재료 또는 보호 호스 시스템과 같은 기타 요소 및 액세서리를 사용할 수 있기 때문에, 요구 사항에 맞는 공압 솔루션을 사용할 수 있습니다.
Festo는 전기 연결 기술을 위한 다양한 연결 라인을 제공합니다. 당사의 범용 케이블은 소켓, 케이블 길이 및 품질뿐만 아니라, 근접 센서 또는 압력 스위치 등의 플러그에 제한 없는 조합을 제공합니다. 또한 컨트롤러, 카메라 시스템 또는 I/O 연결용 연결 케이블과 모터 컨트롤러 및 모터, 밸브 및 밸브 터미널, 센서용 연결 케이블 역시 제공합니다. 또한 올바른 커넥터와 라벨 홀더, 케이블 글랜드, 커버캡, 라이트 실링, 디스플레이 및 어댑터 플러그와 같은 다양한 액세서리를 제공합니다.
Festo에서 액체 및 기체 매체를 위한 안정적인 연결 기술 역시 찾을 수 있습니다. 액체 매체용 피팅은 특히 실험실 사용에 적합합니다. 피팅은 기술 데이터 내에서 호스 또는 도징 노즐을 고정하기 위해 사용됩니다. 여기에서 다양한 호스 또는 도징 노즐 버전 중에서 선택할 수 있습니다. 이는 실험실 장치에서 안정적인 유체 연결을 위해 사용됩니다.
전 세계에서 만나보실 수 있는 Festo의 서비스 전문가는 시운전 중 고객을 지원하고 개별 구성품이 완벽하게 작동하는지 확인합니다. 이러한 방식으로 오작동, 성능 저하 및 조기 마모를 방지할 수 있습니다.