공압 호스는 압축공기가 해당 사용 지점으로 전달될 때 사용됩니다. 어떤 호스가 적합한지는 적용 분야와 개별 요구 사항에 따라 다릅니다. 호스의 정기적인 유지보수는 제품의 결함을 배제하여 공압 응용 프로그램의 수명과 기능이 위험에 처하지 않도록 한다는 측면에서 중요합니다. Festo 공압 호스는 열, 용접 스패터, 높은 pH 값 또는 내가수분해성과 같은 극한 조건만큼 안정적으로 표준 요구 사항을 충족합니다.
오늘날 공압 분야에서는 표준 외경 공압 튜브가 표준입니다. 이것은 모든 최신 나사 연결에 적합합니다(예를 들어 QS, NPQM은 스크루 플러그 니플로서 및 NPQH). 표준 외경 공압 호스의 경우 제품의 외경이 호스 사이즈로 지정됩니다. 호스의 내경이 호스 크기로 지정된 내부 보정 공압 호스도 있습니다. 이것은 푸시인 피팅이 존재하기 전에는 공압 분야의 표준이었습니다. 내부적으로 보정된 공압 호스는 이전의 모든 일반적인 나사 연결에 사용되었습니다(예를 들어CK, CN, PK). 다양한 작업 길이와 인장 하중으로 작업하는 경우 나선형 호스가 우선 선택됩니다. 특히 공압 공구와 관련하여 올바른 액세서리를 제공합니다. 당사의 광범위한 외부 및 내부 교정 및 나선형 호스는 다양한 직경과 재질로 제공됩니다. Festo에서 공압 호스에 적합한 액세서리도 찾을 수 있습니다.
공압 호스의 재질은 개별 요구 사항에 맞춰야 합니다. 여기에서 개별 재료와 그 특성을 제시합니다.
폴리우레탄으로 만든 공압 호스(줄여서 PU 호스)는 공압 제어 장치를 연결할 때 가장 먼저 선택합니다. 다양한 크기로 제공되며 유연성과 작은 굽힘 반경이 특징입니다. PU 공압 호스는 다양한 색상으로 제공되며, 이는 개별 라인을 추적하기 위해 복잡한 제어 장치를 호스로 연결할 때 유용합니다. 용접 스패터 방지, 난연성 또는 전기 전도성과 같은 다양한 특수 특성을 가지고 있기 때문에 수많은 요구 사항을 충족합니다.
PU 호스에 비해 폴리아미드로 만든 공압 호스(줄여서 PA 호스)는 온도와 압력에 더 강합니다. 그 결과 호스 재질이 더 강하며 유연성이 떨어집니다. 폴리아미드는 반강성이며 뒤틀림에 강합니다. 일반적으로 PA 호스는 -50°C ~ +20°C의 온도에서 완전히 내압성이 있으므로(온도가 상승하면 내압이 떨어짐) 압축공기 라인 및 압축공기 브레이크 라인으로 사용하기에 이상적입니다.
폴리에틸렌으로 제작된 공압 호스(줄여서 PE 호스)는 매우 가볍고 충격에 강하며 산, 알칼리 및 염 용액에 대한 내성이 큽니다. PE 호스는 -30°C ~ +80°C의 온도 범위에서 사용하기에 적합하며 공압 호스 중에서 가장 비용 효율적인 옵션입니다.
PTFE / PTFA / PFA 공압 호스는 -20°C ~ +150°C의 극한 온도 범위에서 작업하는 데 적합합니다. 모든 일반 커넥터 유형에 적합하며 자연 색상의 표준 및 녹색과 빨간색의 CS 유형으로 제공됩니다. PFA 호스도 용접할 수 있습니다.
귀사에 적합한 Festo 공압 호스는 전적으로 귀사의 요구 사항에 따라 다릅니다. 당사의 제품 범위에는 다양한 직경, 길이, 색상 및 재질의 호스가 포함됩니다. 호스가 표준 요구 사항을 충족해야 하는지 또는 고온이나 변덕스러운 날씨와 같은 극한 조건을 충족해야 하는지에 상관없이 당사와 함께 모든 산업에 적합한 호스를 찾을 수 있습니다.