Festo는 공장 자동화를 위해 다양한 애플리케이션을 위한 드라이브와 액추에이터를 제공합니다. 작동이 특히 손쉽고 비용 효율적인 공압 드라이브 외에도 제어식 공압 포지셔닝 기술을 위한 서보 공압 포지셔닝 시스템과 유연한 선형 또는 회전 포지셔닝을 위한 전기 액추에이터도 제공합니다. 당사의 드라이브 및 액추에이터는 공압 및 전기식 제어 기술과 드라이브 기술 분야의 핵심 제품으로 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
공압 드라이브는 전통적으로 클램핑, 리프팅, 하강, 그리핑, 정지 등과 같은 기계적 움직임에 사용됩니다. 서보 공압 드라이브는 압축 가능한 드라이브 매체 공기로 인해 주로 "소프트" 포지셔닝 기술에 사용됩니다. 전기 구동 기술의 일반적인 응용 분야는 전체 자동화 기술, 특히 포지셔닝 분야입니다.
In a pneumatic cylinder, the compressed air is used to exert force on a cylinder piston in order move it in a specific direction. The movement of the piston is transferred to the parts to be moved by a piston rod or a frictional connection. A pneumatic cylinder is a drive operated with compressed air usually up to a maximum of 12 bar in order to generate linear or rotary motion. A distinction should be made between single-acting and double-acting cylinders (work is performed only in one direction or in both directions).
At Festo, servo-pneumatics stands for controlled pneumatic positioning technology. Servo-pneumatics is always a system in which a pneumatic cylinder can be moved to a preset target position in a position-controlled manner or generate a preset target force in a force-controlled manner. Servo-pneumatics is a "soft" positioning technology because air is a compressible drive medium. When the drive is in a controlled position, it can be pushed away by a correspondingly large external force.
Electric drives or electromechanical drive technology involves either linear or rotary drives. An electric motor (servo or stepper motor) drives a toothed belt or a spindle, which in turn moves a slide in a linear direction. In the case of rotary drives and modules, the electric motor drives the internal rotary mechanics directly. The servo or stepper motor is operated via corresponding servo drives.