드라이브 및 액추에이터

Festo는 공장 자동화를 위해 다양한 애플리케이션을 위한 드라이브와 액추에이터를 제공합니다. 작동이 특히 손쉽고 비용 효율적인 공압 드라이브 외에도 제어식 공압 포지셔닝 기술을 위한 서보 공압 포지셔닝 시스템과 유연한 선형 또는 회전 포지셔닝을 위한 전기 액추에이터도 제공합니다. 당사의 드라이브 및 액추에이터는 공압 및 전기식 제어 기술과 드라이브 기술 분야의 핵심 제품으로 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.

드라이브 및 액추에이터 사용

공압 드라이브는 전통적으로 클램핑, 리프팅, 하강, 그리핑, 정지 등과 같은 기계적 움직임에 사용됩니다. 서보 공압 드라이브는 압축 가능한 드라이브 매체 공기로 인해 주로 "소프트" 포지셔닝 기술에 사용됩니다. 전기 구동 기술의 일반적인 응용 분야는 전체 자동화 기술, 특히 포지셔닝 분야입니다.

공압 드라이브

Festo의 공압 드라이브 제품군에는 피스톤 로드 실린더 및 피스톤 로드 없는 실린더(선형 드라이브), 반회전 실린더, 탠덤 실린더, 다중 위치 실린더 및 스토퍼 실린더, 클램핑 및 인장 실린더, 선형 가이드가 있는 드라이브와 벨로우즈 실린더 및 다이어프램 실린더가 포함됩니다. 당사는 이 제품군에서 표준화된 치수와 고정 인터페이스를 갖춘 많은 표준 실린더를 공급합니다. 동일한 표준에 해당하는 표준 실린더는 이 치수가 동일합니다. 둥근 타입(ISO 6432), 콤팩트 타입(ISO 21287) 및 프로파일 실린더와 타이 로드 실린더(ISO 15552)에 대한 표준이 있습니다.

공압 드라이브

서보 공압식 포지셔닝 시스템

서보 공압식 시스템 분야의 글로벌 시장 선도 기업인 Festo는 이제 서보 공압식 드라이브 시스템을 위한 제3세대 솔루션을 선보입니다. 당사 시스템은 변위 엔코더가 있는 실린더, 비례 방향 제어 밸브 및 포지셔닝 컨트롤러/축 컨트롤러가 있는 실린더로 항상 구성되어 있습니다. 또한 당사는 별도의 변위 엔코더, 센서 인터페이스, 케이블 및 액세서리도 제공합니다. 이 시스템은 특히 10kg가 넘는 질량이 이동하는 경우에 매력적인 가성비를 자랑합니다.

서보-공압 포지셔닝 시스템

전동 액추에이터

전동 액추에이터 분야에서는 전동 축, 실린더, 미니 슬라이드, 전동식 반회전 드라이브 및 스토퍼뿐만 아니라 전동 액추에이터용 핸들링 모듈 및 액세서리를 제공합니다. 스핀들 드라이브나 톱니 벨트 드라이브와 같은 드라이브 유형을 구별하는 것 외에도 가이드는 중요한 역할을 합니다. 여기서 우리는 일반적으로 슬라이딩 가이드, 재순환 볼 베어링 가이드 및 롤러 가이드를 구분합니다. 전자 기계에서는 무엇보다도 견고성과 강성, 정밀성과 동역학이 중요합니다. 예를 들어, 선형 역학은 최대 10m/s의 속도, 최대 50m/s²의 가속도 및 +/- 15µm의 반복 정확도를 구현합니다. 최대 8.5m의 스트로크가 표준으로 제공됩니다.

전동 드라이브

FAQ - 자주 묻는 질문에 대한 간단한 답변

공압 드라이브는 어떻게 작동합니까?

공압 드라이브에서 압축공기는 실린더 피스톤에 힘을 가하여 피스톤을 특정 방향으로 움직이는 데 사용됩니다. 피스톤의 움직임은 피스톤 로드 또는 자기 출력 전달을 통해 움직일 부품으로 전달됩니다. 공압 드라이브는 직선 또는 회전 운동을 만들어 내기 위해 일반적으로 최대 12bar의 압축공기로 작동되는 액추에이터입니다. 단동 및 복동 실린더로 구분됩니다(작업이 단방향 또는 양방향으로 수행됨).

서보 공압 포지셔닝 기술은 어떻게 작동합니까?

Festo에서 서보 공압은 제어식 공압 포지셔닝 기술을 의미합니다. 서보 공압이란 공압 드라이브가 위치 제어 방식으로 지정된 목표 위치로 이동하거나 또는 힘의 제어를 통해 지정된 목표 힘이 생성될 수 있도록 해주는 시스템입니다. 서보 공압은 압축 가능한 드라이브 매체 공기로 인해 "소프트" 포지셔닝 기술로도 볼 수 있습니다. 드라이브가 제어된 방식으로 위치를 유지하고 있는 경우 그에 상응하는 큰 외력에 의해 밀려날 수 있습니다.

전기 액추에이터는 어떻게 작동합니까?

전기 액추에이터 또는 전자기계식 드라이브 기술의 경우 선형 드라이브와 회전 드라이브가 구분됩니다. 전기 모터(서보 또는 스텝 모터)는 톱니 벨트 또는 스핀들을 구동하고, 그것이 다시금 슬라이드를 선형으로 움직입니다. 반회전 드라이브 및 회전식 모듈의 경우 전기 모터가 내부 회전 메커니즘을 직접 구동합니다. 서보 모터 또는 스텝 모터는 적절한 서보 드라이브 컨트롤러를 통해 제어됩니다.