반회전 드라이브는 한 바퀴 미만의 회전(대부분 90°의 스위블 동작)을 통해 공정 밸브에 토크를 전달하는 액추에이터입니다. Festo의 반회전 드라이브는 힘, 내부식성 및 표준화된 인터페이스 측면에서 공정 산업의 요구 사항에 맞게 특별히 조정되었습니다. 이 제품은 반회전 드라이브와 공정 밸브 사이의 인터페이스를 정의하는 ISO 5211 표준과 리미트 스위치 박스, 포지셔너 및 파일럿 밸브의 직접 조립에 적용되는 NAMUR VDI/VDE 3845를 준수합니다. 이 드라이브는 견고한 내부식성 타입으로, 공정 자동화의 거친 폭발성 환경 조건에서 사용하기에 이상적입니다.
반회전 드라이브는 버터플라이 밸브, 볼 밸브 및 에어 밸브의 자동화를 위한 개폐 및 제어 애플리케이션에 적합합니다. 또한 물/폐수, 음료, 제약 및 일반 공정 자동화에도 적합합니다.