벨로즈 실린더는 드라이브 및 에어 스프링 요소이며 다이어프램 액추에이터의 범주에 속합니다. 이 공압 드라이브에는 피스톤 로드가 없지만, 단순한 구조는 고무 벨로즈가 감겨 있는 두 개의 금속판으로 구성됩니다. 전면부의 비교적 넓은 면적에 가해지는 압력을 통해 직접적으로 큰 힘이 발생합니다. 리턴이 대부분 하중의 무게로 인해 발생하므로 리턴 스프링이 필요하지 않습니다. 실린더에 비해 특히 낮은 설치 높이와 자유로운 이동성이 벨로즈 실린더의 큰 장점입니다.
더 큰 축 오프셋과 최대 20°의 각도 회전도 가능합니다. 기존 실린더에서 종종 방해가 되는 슬립 스틱 효과 또한 벨로즈 실린더에서는 발생하지 않습니다. 더 큰 스트로크를 위해 더블 벨로즈가 고안되었습니다.
고무의 특성을 고려하여 압축공기, 가스 및 액체와 같은 여러 매체와 함께 사용할 수 있습니다.
Festo 벨로즈 실린더는 공압 구동 기술 분야의 많은 응용 케이스에 적합한 솔루션입니다. 직경이 80mm ~ 385mm인 사양으로 제공됩니다. 이 제품의 경우 최대 230mm의 스트로크가 가능합니다. 8bar에서의 최대 하중은 70kN입니다.