Festo의 가이드 실린더(가이드 로드와 공압 슬라이드가 장착된 드라이브)는 공압 드라이브로, 산업 자동화 분야의 핵심 장비 중 하나입니다. 이들은 리프팅, 압착, 풀링, 분리 등 다양한 용도로 사용됩니다. 두 가지 유형의 가이드 실린더는 모두 선형 운동의 장점과 가이드 운동의 장점을 결합하고 있으며, 매우 뛰어난 안정성으로 두각을 나타냅니다.
다음 카테고리에서 더 많은 제품을 확인하실 수 있습니다:공압 드라이브
가이드 실린더의 경우, 훼스토는 슬라이드 드라이브(공압 슬라이드)와 가이드 로드 드라이브(트윈 피스톤, 가이드형, 콤팩트 또는 미니 가이드형 실린더)라는 두 가지 제품군을 제공합니다. 슬라이드 드라이브는 높은 정밀도와 반복 정밀도가 특징입니다. 가이드 로드가 장착된 드라이브는 요크 플레이트에 고정되어 있어 회전을 방지하며, 특히 견고하고 내구성이 뛰어납니다.
Festo 슬라이드 드라이브는 특히 컴팩트한 설계를 갖춘 공압식 슬라이드입니다. 훼스토는 최적의 사이클 시간을 보장하고 기계로 전달되는 진동을 최소화하기 위해, 다양한 크기의 공압 슬라이드와 폭넓은 장착 및 완충 장치 옵션을 제공합니다. 슬라이드 드라이브는 0.01mm의 반복 정밀도를 달성합니다.
가이드 로드가 장착된 Festo 가이드식 실린더는 매우 견고하고 내구성이 뛰어나며, 콤팩트하고 정밀합니다. 다양한 크기와 사양으로 제공되며, 일반적인 가이드형 실린더부터 식품, 고온, 클린룸 또는 ATEX 적용 분야용 특수 버전에 이르기까지 폭넓은 선택이 가능합니다. 가이드 로드가 장착된 드라이브는 거의 모든 툴을 장착할 수 있으며, 최대 400mm에 달하는 스트로크 길이를 확보할 수 있으며, 필요 시 강력한 위치 조정력을 발휘할 수 있습니다.
가이드 로드가 장착된 가이드형 실린더는 단일 피스톤 방식이나 트윈 피스톤 방식의 직렬 구성 등 다양한 용도로 제공됩니다. 피스톤의 견고성은 피스톤을 통해 툴을 고정하는 요크 플레이트에 연결된 두 개의 가이드 로드에 의해 보장됩니다. 요크 플레이트는 피스톤이 횡방향 힘을 받을 때 회전하는 것을 방지합니다. 이 설계는 최고 수준의 작동 안정성을 보장합니다.
가이드 로드가 장착된 가이드형 실린더는 리프팅, 압착, 당기기, 밀기, 클램핑, 정지, 고정, 절단, 분리 등 매우 다양한 용도로 사용될 수 있습니다.
공압 슬라이드 는 일반적으로 하나 또는 두 개의 피스톤 로드와 가이드 레일로 구성됩니다. 이들은 재순환 볼 베어링 요소나 케이지 가이드를 통해 슬라이드 하우징 내에서 유도됩니다. 이를 통해 횡방향 하중과 토크가 가해지더라도 높은 반복 정밀도로 매우 정밀한 동작을 수행할 수 있습니다. 공압 슬라이드는 수평 또는 수직으로 설치되며, 항상 직선 운동을 수행합니다.
따라서 공압 슬라이드는 높은 정밀도와 반복성이 요구되는 작업에 이상적입니다. 이 제품은 X축과 Z축을 갖춘 2D 선형 갠트리 등과 같은 갠트리 시스템에 탁월한 솔루션입니다. 또한 어댑터 없이도 많은 경우 그리핑 및 이송 방식이나 피기백(piggyback) 구성으로 결합할 수 있습니다.
가이드형 실린더는 정밀성을 위해 설계되었으므로, 공기 유량 조정은 반복성 유지의 중요한 부분입니다. 밸브 유량 제어 기능은 부하 변화에 따라 속도를 안정적으로 유지하고, 작동 범위 끝단에서의 충격을 줄여줍니다. 공압식 속도 제어 밸브 장치(일반적으로 공압식 스로틀 밸브, 즉 공압 스로틀)는 실린더의 속도를 제어하여 정밀하고 예측 가능한 모션을 구현하는 실용적인 제어 장치로 기능합니다.
정밀한 핸들링 작업을 위해서는 명확한 “위치 확인” 신호가 필요합니다. 실린더 센서를 공압 액추에이터의 리밋 스위치로 사용하십시오. 이 실린더 끝 위치 센서는 공압 실린더의 리밋 스위치로 자주 사용되며, 일반적으로 공압 실린더용 리드 스위치를 통해 피스톤의 자석을 감지하여 안정적인 스위칭 성능을 제공합니다. 이 제품은 공압 실린더의 스트로크 끝 감지 센서 및 시퀀싱을 위한 신뢰할 수 있는 실린더 리밋 스위치 역할을 합니다.