공압식 반회전 선형 드라이브는 반회전 드라이브의 기능과 선형 실린더의 모션 형태를 결합합니다. 이러한 결합을 통해, 반회전 및 선형 운동이 가능하고 최적으로 상호 호환될 수 있는 콤팩트 유닛이 구성됩니다.
Festo는 전 세계에서 선도적인 반회전 선형 드라이브 제조사 중 하나입니다. 최대 20Nm의 토크 성능을 발휘할 수 있습니다. 다양한 완충 장치 버전이 제공되므로 다양한 애플리케이션에 적합한 최종 위치 완충이 가능합니다. 가능한 한 가장 짧은 회전 시간에 초점을 두는지, 또는 높은 질량 관성 모멘트에 초점을 두는지 여부에 따라 다릅니다.