피드 세퍼레이터

Festo는 핸들링 기술을 위한 솔루션인 피드 세퍼레이터를 전 세계에 제공하고 있습니다. Festo 피드 세퍼레이터를 사용하면 공작물의 공급 프로세스가 보다 용이해집니다.
피드 세퍼레이터 시리즈는 연속적으로 도착하는 공작물을 분리(예: 스파이럴 컨베이어 또는 조립 라인에서)하고 개별적으로 다운스트림 장치로 전달해야 할 때 사용됩니다. 분리할 공작물에 따라 플런저가 한 개인 세퍼레이터 또는 플런저가 두 개인 세퍼레이터를 사용할 수 있습니다. 전자는 일반 분리용으로 또는 순수한 스토퍼로 사용할 수 있습니다. 플런저가 두 개인 피드 세퍼레이터 시리즈의 장점은 두 핑거의 기계적 동기화와 이에 따른 단일 밸브에 대한 제어 감소입니다. 이 제품은 소형 공작물에 사용됩니다.
플런저를 개별 부착물에 각각 고정할 수 있으므로 제품을 피드 세퍼레이터의 작업에 딱 맞게 조정할 수 있습니다. Festo 피드 세퍼레이터의 또 다른 장점은 이것이 센서 콘셉트의 공간 절약형 솔루션이라는 점입니다. 당사의 근접 센서 SME-8 및 SMT-8은 하우징의 센서 슬롯에 직접 액세서리로 설치할 수 있습니다.

스토퍼 실린더 및 피드 세퍼레이터

스토퍼 실린더는 운반 시스템 내의 기계나 작업물 운반대에서 움직임을 정지시키는 데 사용되는 공압 실린더로, 완충 장치 유무에 관계없이 작동합니다. 완충 장치가 있는 스토퍼 실린더는 운반 시스템에서 최대 약 800kg의 하중을 멈출 수 있습니다. 이 장치들은 주로 조립 라인의 작업물과 같은 움직이는 부품을 정지시키거나 차단하도록 설계되었습니다.

피드 세퍼레이터는 또한 하나 이상의 축적된 작업물 운반대를 특정 접촉면에서 정지시키거나 완충하거나 고정합니다. 분리(Separating)는 연속된 일련된 물체에서 단 하나의 물체만 분리하여, 특정 프로세스상의 이유로 다른 일련의 물체에 할당하는 특수한 경우입니다. 제조 자동화 분야에서 사람들은 주로 작업물을 분리(구획화)하는 데 관심을 가지고 있습니다. 공기식 분리기의 경우, 압축 공기의 공급을 통해 분리 기능이 이루어집니다.

Festo의 스토퍼 실린더 및 피드 세퍼레이터

스토퍼 실린더 DFSP

스토퍼 실린더 DFSP는 트러니언 또는 롤러 방식의 훼스토 표준 스토퍼 실린더입니다. 트러니언 설계는 회전 방지 잠금 장치 유무와 암나사 유무에 따라 선택 가능합니다. 이 롤러형 스토퍼 실린더에는 회전 방지 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 컴팩트한 디자인, 세 면에 배치된 센서 슬롯, 뛰어난 완충 장치로 인한 긴 수명, 그리고 견고한 피스톤 로드 가이드로 확실히 만족하실 것입니다. 최대 90kg까지의 작업물 운반대, 팔레트 또는 패키지를 안전하게 정지시킬 수 있습니다.

스토퍼 실린더 DFSP

스토퍼 실린더 DFST

쿠션이 적용된 토글 레버 메커니즘과 일체형 조절식 충격 완충기 덕분에, 스토퍼 실린더 DFST는 진동이나 소음 없이 작업물을 특히 부드럽게 정지시킵니다. 조절 가능한 작동 방향(90°, 180°, 270°) 덕분에 이 실린더는 매우 유연하며, 최대 800kg에 달하는 충격 질량으로 인해 매우 견고합니다.

스토퍼 실린더 DFST

스토퍼 실린더 STAF

스토퍼 실린더 STAF는 반동 방지 및 분리 기능이 있는 토글 레버 방식의 실린더입니다. 최대 150kg에 달하는 높은 횡력을 흡수하는 것이 특징이며, 플랜지에 장착된 솔레노이드 밸브를 통해 먼 거리에서도 신속하게 제어할 수 있습니다. 또한, 단동식 또는 복동식으로 제공됩니다.

스토퍼 실린더 STAF

피드 세퍼레이터 HPV

피드 세퍼레이터 HPV는 두 개의 플런저가 장착된 버전과, 더블 피스톤, 비회전식 피스톤 로드 및 잠금 장치가 장착된 버전으로 제공됩니다. 이 피드 세퍼레이터는 피드 공정에서 최소 두 개의 드라이브를 대체하므로 특히 비용 효율이 높습니다. 근접 센셔 SME/SMT-8도 하우징에 내장할 수 있습니다.

공급 분리기 HPV

피드 세퍼레이터 HPVS

훼스토 피드 세퍼레이터 HPVS는 플런저 한 개와 회전하지 않는 피스톤 로드가 장착된 버전으로 제공됩니다. 이 경우에도 근접 센서 SME/SMT-8을 하우징에 내장할 수 있습니다.

공급 분리기 HPVS

속도 및 유량 조절

피딩 및 세퍼레이팅 작업에서는 타이밍이 가장 중요합니다. 밸브 유량 제어 기능을 사용하면 공정 조건에 맞춰 스트로크 속도를 정밀하게 조절하여 정체 현상이나 이중 피드를 줄일 수 있습니다. 공압식 속도 제어 밸브 솔루션(일반적으로 공압식 유량 제어 밸브 또는 공압식 스로틀)은 현장에서 신속하게 최적화할 수 있는 간편한 실린더 속도 컨트롤러를 제공합니다.

유량 제어 밸브 온라인 구매

안정적인 끝 위치 피드백을 위한 센서

피드 세퍼레이터에는 근접 센셔ㅓ가 내장되어 있는 경우가 많아, 끝 위치 피드백 기능을 추가하는 데 큰 어려움이 없습니다. 실린더 센서를 공압 액추에이터의 리밋 스위치로 추가하십시오. 이 실린더 끝 위치 센서(일반적으로 공압 실린더의 리밋 스위치로 사용됨)는 피스톤에 부착된 자석을 감지하여(공압 실린더의 경우 대개 리드 스위치를 통해) 실린더의 확장 및 수축 상태를 정확하게 확인합니다. 이 제품은 공압 실린더의 스트로크 끝 감지 센서 역할을 하며, 내구성이 뛰어난 실린더 리밋 스위치 옵션입니다.