CECC 컨트롤러는 강력한 프로세서를 기반으로 메카트로닉 분야에서 전기 및 공압 드라이브를 손쉽게 제어할 수 있는 솔루션입니다.
독립형으로 사용하거나 Festo의 CODESYS V3를 활용해 메카트로닉 시스템에 통합할 수 있어 유연한 운용이 가능합니다.
Festo AX Controls는 하드웨어, 소프트웨어, 앱과 서비스를 하나의 통합된 시스템으로 결합하는 개방형 자동화 플랫폼입니다. PLCnext Technology와 개방형 리눅스 환경을 기반으로 모든 구성 요소가 공동 데이터 공간을 통해 원활하게 협력할 수 있습니다.
PLCnext Store를 통해서, 커뮤니티와 포럼에서 훼스토와 기타 생태계 파트너의 앱, 노하우, 지원을 이용할 수 있습니다. 고객 이점: 더 빠른 개발, 간단한 통합, 그리고 제조사에 종속되지 않는 최대한의 유연성.
Festo의 전동 컨트롤러는 IEC 61131-3에 따라 CoDeSys로 프로그래밍할 수 있는 콤팩트한 최신 다목적 PLC 컨트롤러입니다. 자동화 기술에서는 산업 및 어플리케이션에 따라 다른 제어 시스템이 사용됩니다. Festo는 소형 및 모듈식 전자 제어 시스템을 모두 제공합니다. 콤팩트 컨트롤러는 하나의 하우징 안에 모든 인터페이스와 기능(예: 디지털, 아날로그 신호)이 포함되어 제공되며, 중소규모의 제어 작업을 위해 설계되었습니다. 모듈식 컨트롤러는 매우 유연하게 확장할 수 있어서 중간 및 고성능 전력 범위에 맞게 설계되었습니다.