T 슬롯 실린더 센서

표준 공장 자동화 애플리케이션을 위한 가장 보편적인 전자 실린더 센서 제품군은 SDBT-MSX 및 SMT-8M-A입니다.

Festo의 다음과 같은 제품 카테고리에서 더 많은 제품을 확인하실 수 있습니다: 실린더 센서, 근접 센서 SMT-8M-A.

근접 센서 SDBT-MSX

Festo T 슬롯 실린더 센서

표준 솔루션 외에도 Festo의 T 슬롯용 센서 제품군에서는 거의 모든 산업 부문에 대한 버전도 제공합니다(예: 용접 필드 내성, 230V, 120°C 고온, –40°C 저온, 식품 적합성, 내산성, 냉각 윤활제 내성, 실외 영역 사용, ATEX, 5V 공급 전압).

T 슬롯 실린더 센서: SMT-8M-A

T 슬롯용 전자 실린더 센서는 위쪽에서 설치할 수 있습니다.

근접 센서 SMT-8M-A

T 슬롯 실린더 센서: SME-8

T 슬롯용 리드 접점이 있는 실린더 스위치는 세로 방향으로 밀어넣을 수 있습니다.

근접 센서 SME-8

T 슬롯 실린더 센서: SME-8M

T 슬롯용 리드 접점이 있는 실린더 센서는 위쪽에서 설치할 수 있습니다.

근접 센서 SME-8M

지원 및 서비스

T 슬롯용 Festo 실린더 스위치는 항상 모든 상황에서 최적의 성능을 제공합니다. 여전히 도움이 필요하신 경우, Festo는 다양한 서비스 옵션을 제공합니다.