압축 공기를 해당 사용 지점으로 전달해야 할 때 공압 튜브가 사용됩니다. 어떤 튜브가 적합한지는 사용 분야와 개별적인 요구 사항에 따라 달라집니다. 공압 장치의 수명과 기능성이 저해되지 않도록, 튜브에 결함이 없음을 확인하는 정기적인 유지보수가 중요합니다.
Festo 공압 튜브는 표준 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라, 고온, 용접 스패터, 높은 pH 값 또는 가수분해 저항성과 같은 극한 조건에서도 확실한 성능을 발휘합니다. 또한 배관을 설치하거나 교체할 때, 올바른 압축 공기 시스템 구성품 선택이 신속한 설치와 누설 문제 발생 여부를 좌우합니다.
오늘날의 공압 시스템에서는 외경(O.D.) 튜브가 표준으로 사용됩니다. 이 제품은 모든 최신 나사 연결부, 예를 들어 QS, NPQM 플러그인 나사 연결 방식 및 NPQH에 적합합니다. 외부 보정식 공압 튜브의 경우, 제품의 외경이 튜브 규격으로 지정됩니다.
튜브 내경이 튜브 규격으로 명시되는 내부 보정식 공압 튜브도 있습니다. 푸시인 피팅이 등장하기 전에는 이것이 공압 분야에서 표준이었습니다. 기존에 널리 사용되던 모든 나사 연결 방식에 맞는 내부 보정형 공압 튜브, 예를 들어 CK, CN, PK를 찾아보실 수 있습니다.
작업 길이와 인장 하중이 다양한 경우, 나선형 튜브가 최선의 선택입니다. 특히 공압 공구와 결합할 때 적합한 액세서리를 제공합니다. 이때 튜브 관리의 중요성이 더욱 부각됩니다. 공압 튜브 릴은 튜브를 이동하거나 감아 넣어야 할 때, 혹은 튜브를 보호해야 할 때 튜브를 깔끔하게 정리해 줍니다.
훼스토는 다양한 직경과 소재로 제작된, 외부 및 내부 보정식 나선형 튜브를 폭넓게 공급하고 있습니다. Festo에서는 공압 튜브에 적합한 액세서리도 만나보실 수 있습니다. 여기에는 설치 시간을 단축하고 누출을 줄여주는 생산 라인용 공기 시스템 커넥터도 포함되어 있습니다.
일반적인 사용 케이스:
공압 튜브의 소재는 개별 요구 사항에 맞춰 선정해야 합니다. 각 재료와 그 특성에 대한 설명:
폴리우레탄으로 만들어진 공압 튜브, 줄여서 PU 튜브는 공압 제어 장치를 연결할 때 가장 먼저 선택되는 제품입니다. 다양한 크기로 제공되며, 유연성과 굽힘 반경이 작은 것이 특징입니다. PU 공압 튜브는 다양한 색상으로 제공되므로, 복잡한 제어 장치를 연결할 때 각 라인을 구분하는 데 유용합니다. 이 제품들은 용접 스패터 방지, 난연성, 전도성 등 다양한 특성을 갖추고 있어 수많은 요구 사항을 충족합니다.
일반적인 적용 분야: 유연한 공압 에어 튜브 배관 및 급격한 굴곡이 있는 공압 에어 라인 튜브 배관.
PU 튜브에 비해 폴리아미드로 만들어진 공압 튜브, 줄여서 PA 튜브는 내열성과 내압성이 더 우수합니다. 그 결과 튜브 소재의 강도가 높아져 유연성은 감소하지만, 폴리아미드는 반강성이며 꺾임에 대한 내성이 우수합니다. 일반적으로 PA 튜브는 -50°C에서 +20°C 사이에서는 완벽한 내압성을 가지며(그 이후에는 온도가 상승함에 따라 내압성이 떨어짐), 따라서 압축 공기 배관 및 압축 공기 브레이크 라인으로 사용하기에 이상적입니다.
일반적인 적용 분야: 견고한 압축 공기 튜브 및 안정적인 공압 실린더 튜브 연결부.
폴리에틸렌으로 만들어진 공압 튜브, 줄여서 PE 튜브는 매우 가볍고 내충격성이 뛰어나며 산, 알칼리 및 염 용액에 대한 내성이 매우 강합니다. PE 튜브는 -30°C에서 +80°C 사이의 온도 범위에서 사용하기에 적합하며, 공압 튜브 중 가장 비용 효율적인 옵션입니다.
일반적인 적용 분야: 표준 환경에서 다수의 압축 공기 시스템 구성 요소를 연결하는 데 사용되는 비용 효율적인 압축 공기 배관.
PTFE / PTFA / PFA 공압 튜브는 -20°C에서 +150°C의 극한 온도 범위에서 작동하는 데 적합합니다. 이 제품은 모든 일반적인 커넥터 유형에 호환되며, 기본 색상은 내추럴 컬러이고, CS 타입은 녹색과 빨간색으로 제공됩니다. PFA 튜브는 용접이 가능합니다.
일반적인 적용 분야: 공압 라인 튜브가 열, 화학 물질 또는 강력한 세척을 견뎌내면서도 생산 라인의 표준 공압 시스템 커넥터와 호환되어야 하는 까다로운 환경.
어떤 Festo 공압 튜브가 고객사에 적합한지는 전적으로 고객사의 요구 사항에 달려 있습니다. 훼스토의 제품 라인업에는 다양한 직경, 길이, 색상 및 소재의 튜브가 포함되어 있습니다. 튜브가 표준 규격을 충족해야 하든, 고온이나 변덕스러운 기상 조건과 같은 극한 환경을 견뎌야 하든, Festo에서는 모든 산업 분야에 적합한 튜브를 찾아보실 수 있습니다.
막판에 발생하는 대부분의 문제는 튜브 자체가 아니라 부품의 호환성 문제에서 비롯됩니다. 결제를 진행하기 전에 모든 설정이 완료되었는지 다시 한 번 확인해 주세요: