Festo는 전 세계에 기반을 두고 있는 가족 기업으로서 뿌리를 유지하는 것이 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다. 이를 바탕으로 단순히 전 세계를 상대로 일하는 것뿐만 아니라 현지에도 고유한 지역 정체성을 가진 지사들을 두고 활약하고 있습니다. 그 결과 자신의 전문지식을 발휘하는 20,600명의 전문가들로 구성된 글로벌 네트워크가 구축되었습니다. 이들은 업계를 선도하고 있으며, 끊임없이 세상을 움직이는 변화에 기여하고 있습니다.

과학에 기반한 기후 목표

Festo의 글로벌 지속 가능성 전략의 일환으로, 온실가스 배출(GHG emissions)을 지속적으로 방지하거나 줄이는 것을 최우선 과제로 삼고 있습니다. 저희는 지구 온난화를 산업화 이전 수준 대비 1.5°C로 제한하기 위해 과학에 기반한 야심찬 기후 목표를 설정했습니다. 이러한 목표는 2025년 2월에 SBTi(Science Based Targets initiative)에 의해 공식적으로 검증되었습니다. SBTi는 기후 과학 연구 결과를 바탕으로 감축 목표를 검토하는 독립적인 이니셔티브입니다.

가장 중요한 'net zero' 목표로서, Festo는 배출하는 많은 온실가스를 2050년까지 가치 사슬(Scope 1~3)에 따라 묶어두기 위해 최선을 다하고 있습니다.