SupraTransport: 큰 부상 공극 상태로 이동

벽을 통과하는 비접촉식 작업

초전도 시스템은 지정된 부상 공극 덕분에 모든 공간 위치에서뿐만 아니라 벽을 통해서도 작동할 수 있습니다. 이것은 보호된 공간이나 피복 위에서 핸들링할 수 있는 완전히 새로운 가능성을 열어줍니다. Festo는 SupraTransport를 통해 초전도체 기술과 영구 자석 레일의 조합으로 어떻게 크고 안정적인 자기 부상 공극을 달성할 수 있는지를 보여줍니다.

SupraTransport의 L자형 작업물 캐리어는 하단에 부착된 영구 자석을 통해 자기 레일 위에서 큰 공극을 갖고 부상합니다. 90° 각도에는 초전도체와 안정적으로 결합되어 있는 또 다른 영구 자석이 부착되어 있습니다. 이 자석은 자기 레일 위의 작업물 캐리어 위치를 고정합니다.

작업 공간과 작업 도구의 분리

캐리어와 초전도체 및 레일 사이에 커버링이 장착되어 작업 공간이 주변과 깨끗하게 분리됩니다. 전기 축의 도움으로 초전도체가 있는 저온 유지 장치와 여기에 연결된 부상 캐리어가 모두 자기 레일을 따라 이동할 수 있습니다.

특히 공극이 넓어 기기를 쉽게 세척할 수 있어 실험실 자동화, 의료 기술, 식품 및 제약 산업 또는 포장 기술에 유리합니다. 또한 캐리어는 작은 장애물을 쉽게 지나 부상할 수 있습니다.