밸브 터미널이 개방 루프 제어와 애플리케이션을 결합하는 방식

수소 애플리케이션에서 밸브는 공압 공정을 제어하는 데 매우 중요하며, 특히 파일럿 배기를 통해 프로세스 또는 매체 밸브와 같은 다른 구성 요소를 제어하는 파일럿 밸브는 매우 중요합니다. 이 밸브들은 수소를 직접 운반하지는 않지만, 상위 제어 구조의 일부입니다.

밸브 터미널은 캐리어 플레이트 또는 하우징에 함께 장착되는 여러 개의 개별 밸브의 조합입니다. 각 밸브를 개별적으로 배선하고 연결하는 대신 모든 제어 및 전원 케이블이 함께 묶여 있습니다. 또한 최신 밸브 터미널에는 안전 포지션과 디지털 진단 인터페이스가 통합되어 있어 복잡한 수소 시스템에서 사용하기에 이상적입니다. 이는 개방형 루프 제어를 단순화하는 것은 물론 예측 유지보수와 향상된 운영 안전성의 기반을 마련하여 복잡한 수소 시스템에서 사용하기 위한 결정적인 이점을 제공합니다.

수소 자동화 시스템에 어떤 밸브 설계를 선택해야 할까요?​

수소 자동화는 올바른 밸브 구성에서 시작됩니다. 이 가이드는 단일 파일럿 밸브와 밸브 매니폴드를 비교하여, 안전성, 효율성 및 성장에 더 도움이 되는 선택지를 결정하는 데 도움을 드립니다. 자세히 알아보세요:​

  • 주요 차이점 한눈에 보기​
  • 미래의 확장 목표를 뒷받침하는 요소는 무엇인가요?
오늘 바로 무료 백서를 받아보세요

H₂ 문제에 대응하는 모듈식 밸브 터미널

수소는 그 물리적 특성으로 인해 공정에 간접적인 영향을 미치는 공압 제어 시스템을 포함한 모든 시스템 구성 요소에 특별한 요구 사항이 있습니다. 표준 솔루션은 방폭 구역이나 특수한 기능 안전 요구 사항에서는 빠르게 한계에 부딪힙니다. 모듈식 밸브 터미널 내 EX 또는 SIL 인증 파일럿 밸브는 수소 밸브 또는 공정 내 액추에이터의 개루프 제어와 같은 요구 사항을 충족합니다. 전해조, H₂ 저장 탱크 및 주유소의 안정적이고 규정을 준수하는 기능을 보장하며 효율성과 시스템 가용성을 동시에 향상시킵니다.

적합한 통합을 통해 공간 절약, 신속한 대응

제어 캐비닛에 중앙 집중식으로 설치하든 애플리케이션에 직접 분산식으로 설치하든, 밸브 아키텍처의 선택은 안전은 물론 전체 시스템의 공간 요구 사항과 유연성에도 영향을 미칩니다. 밸브 터미널은 제어 캐비닛에 소형 유닛으로 통합하거나 소비 장치 바로 근처에 배치할 수 있습니다. 중앙 집중식 설치 솔루션은 유지보수를 용이하게 하고 환경적 영향으로부터 보호하는 반면, 분산형 설치는 더 짧은 케이블 배선, 더 빠른 반응 시간 및 더 정밀한 구역 보안을 가능하게 합니다. 따라서 밸브 터미널은 제어 레벨과 공정 사이의 중요한 연결 고리입니다.

중앙 집중식 또는 분산형 제어 개념의 장점을 더 깊이 이해하려면, 이 블로그 게시물에서 확인할 수 있습니다.

밸브 터미널 선택이 효과적인 이유

수소 자동화는 빠르게 발전하고 있으며, 오늘 올바른 방향을 설정하는 기업이 내일 유리한 고지를 점할 수 있습니다. 모듈식 밸브 터미널로 안전 확보:

  • 혁신, 확장, 지속 가능한 성장을 위한 더 많은 자유
  • 가동 중 안전 및 투명성 극대화
  • 계획 수립부터 유지보수까지 최적화된 프로세스
  • 중앙 집중식 통합과 분산식 통합 사이에서 선택할 수 있는 높은 유연성

신규 프로젝트든 기존 시스템의 현대화든, 적합한 제어 아키텍처를 선택하는 것이 안전하고 경제적인 미래를 위한 핵심입니다. 지금이야말로 장기적인 성공을 위한 기반을 마련할 때입니다.