클라우드 서비스

이용 약관 Festo SE & Co. KG의 Festo Cloud

2018년 9월

제1조
적용 범위; 서비스

(1) 본 이용 약관은 고객이 최종 사용자 ( "사용자") 로서 Festo SE & Co. KG, Esslingen / Germany의 Festo Cloud ("Festo") 를 이용하는 계약이 체결된 시점에 유효한 버전이 적용됩니다.

(2) Festo Cloud는 사용자가 Festo 장치에 제공되는 여러 서비스와 기타 외부 구성 요소를 이용할 수 있게 하는 웹 포털입니다. Festo Cloud를 통해 사용자는 특히 Festo Cloud에 연결된 Festo 장치 및 기타 외부 구성 요소를 관리하고, 사용을 분석 및 최적화 할 수 있습니다 (이하 "서비스"로 통칭함). 제공되는 서비스에 대한 자세한 정보는 해당 서비스의 설명에서 찾을 수 있습니다. 개별 서비스 사용에는 추가 라이센스 또는 이용 약관이 적용될 수 있습니다.

(3) Festo는 Festo Cloud의 일부로 제공되는 서비스를 보완하거나 제공되는 서비스의 사용 시간에 대해 제한을 둘 권리를 갖습니다. 특정 서비스 또는 부품을 보유할 의무는 없습니다.

(4) Festo Cloud를 통해 제공되는 서비스를 사용하려면 사용자는 제2조에 따라 등록해야 합니다.

(5) 중단 없는 이용에 대한 권리는 없습니다. Festo 클라우드 서비스로의 액세스 또는 서비스의 사용이 데이터 손실을 초래할 수도 있는 유지 보수 작업, 추가 개발 또는 기타 오작동으로 인해 일시적으로 중단되거나 제한되지 않는다는 보장은 없습니다. Festo는 사용자에게 계획된 유지 보수 및 다운 타임을 적시에 알릴 것입니다. Festo는 가능한 한 중단 없이 서비스를 사용할 수 있도록 하기 위해 노력하고 있습니다. 그러나 기술적 오작동 (예 : 전력 공급 중단, 하드웨어 및 소프트웨어 오류, 데이터 라인의 기술적 문제) 은 일시적인 제약 또는 중단을 유발할 수 있습니다.

제2조
등록

(1) Festo Cloud를 사용하려는 사용자는 먼저 등록해야 합니다. 등록을 위해서는 사용자가 성인이어야만 합니다. 사업자 사용자만 Festo Cloud를 등록하고 이용할 수 있습니다. 일반 소비자는 이용할 수 없습니다.

(2) 등록 과정에서 이용자는 자신의 액세스 데이터를 입력해야 합니다. 액세스 데이터는 이용자의 유효한 이메일 주소와 암호 지침에 따라 자유롭게 선택한 암호로 구성됩니다. 등록 시 타인인 것처럼 가장하거나 이용 권한이 없는 사용자 아이디를 쓸 수 없습니다.

(3) 사용 관계 과정에서 이 데이터가 변경되는 경우 사용자는 Festo Cloud의 개인 설정에서 자신의 데이터를 즉시 수정해야 합니다. 잘못된 정보로 인해 Festo에 추가 비용이 발생하는 경우, 사용자는 이러한 비용을 상환할 의무가 있습니다.

(4) Festo Cloud의 사용은 유료입니다. 따라서 등록 중에 사용자는 등록 과정을 완료하기 위해 Festo App World로 이동됩니다. 여기에서 Festo Cloud 의 유료 사용권을 구입할 수 있습니다. Festo App World의 이용에는 Festo App World의 일반 약관이 적용됩니다.

(5) 사용자는 등록을 통해 Festo에게 이용 약관에 따라 Festo Cloud에 대한 이용 관계를 체결하겠다는 청약을 합니다. 이 청약의 수락 여부는 본사의 자유 재량에 따라 결정됩니다. 지정된 이메일 주소를 통한 이메일 전송 또는 사용자 프로필 활성화를 통해 합리적인 기간 내에 등록을 확인하지 않을 경우, 사용자는 더 이상 자신의 청약에 구속되지 않습니다. 확인 이메일의 수신 또는 계정 활성화와 함께 합의에 따른 이용 관계가 체결되며, Festo는 신청된 액세스를 활성화합니다. 액세스가 활성화되면 사용자는 이 이용 약관의 범위 내에서 Festo Cloud를 사용할 수 있습니다. 계약 텍스트는 Festo가 저장하나, 사용자가 불러올 수는 없습니다.

제3조
기간, 해지, 양도

(1) Festo 클라우드의 사용은 Festo가 사용자에게 특정 기간으로 제한된 사용권을 제공하지 않는 한 무기한으로 허용됩니다. 기간 제한 사용권의 경우, 초기 이용 기간이 만료되면 1기에 해당하는 기간만큼 이용권이 자동으로 연장됩니다.

2) 사용자는 각 사용 기간이 종료되는 시점에 언제든지 Festo Cloud의 이용을 종료 할 수 있습니다. 또는 이용 기간이 별도 합의되지 않은 경우, 월말을 기준으로 3개월 전까지 Festo App World 또는 웹 포털을 통해 Festo Cloud의 이용을 해지할 수 있습니다.

(3) 특별해지권은 이에 영향을 받지 않습니다. Festo는 특히 사용자가 본 이용 약관을 반복적으로 위반하고, Festo의 경고에도 불구하고 이 위반 사항을 시정하지 않거나 이용 약관을 다시 위반하는 경우, 특별해지권을 행사할 권리를 갖습니다.

(4) 사용자에게는 자신의 Festo Cloud 계정을 후속 사용자에게 영구적으로 양도할 권리가 있습니다. 계정을 양도할 경우 Festo Cloud 계정으로 활성화된 모든 서비스가 제 3자에게 양도됩니다. 사용자는 웹 포털을 통해 자신의 Festo Cloud 계정을 양도할 수 있습니다.

제4조
정당한 사용 범위

(1) 사용권은 본 사용 약관의 조항이 정하는 범위 내에서 이루어지는 Festo Cloud에 대한 액세스 및 각 서비스의 이용으로 제한됩니다.

(2) 사용자는 사용자의 책임 영역 (특히 하드웨어, 소프트웨어 모듈 (라이브러리) 및 그 적절한 구현, 웹 브라우저 및 인터넷 액세스, Festo 장치와 Festo Cloud의 연결)에서 계약에 따른 서비스 이용에 필요한 기술적 요건의 준비를 직접 책임집니다. Festo는 이 이용 약관의 범위 내에서 이와 관련하여 상담을 제공할 어떤 책무도 지지 않습니다.

(3) Festo Cloud에 연결된 장치를 사용할 때 사용자는 장치에 대한 각 사용 약관에 주의를 기울이며 준수해야 합니다.

(4) 또한 사용자는 자신의 액세스 정보와 Festo Cloud가 자신 또는 자신이 승인한 사람에 의해서만 이용되도록 할 책임을 집니다. 권한이 없는 제 3자가 귀하의 액세스 정보에 대해 알고 있거나 알게 될 것이 우려되는 경우, Festo에 이를 즉시 고지해야 합니다.

(5) Festo는 법이 허용하는 한도 내에서 사용자의 이용 활동을 모니터링 할 수 있거나 그렇게 할 법적 의무가 있을 수 있음을 사용자에게 알립니다. 여기에는 이용 약관 위반에 대한 구체적인 의심 및/또는 다른 불법 행위 또는 범죄 행위의 존재에 대한 구체적인 의심이 있을 경우에 수행하는 IP 연결 정보의 기록 및 분석이 포함될 수도 있습니다.

제5조
Festo Cloud를 통해 제공되는 콘텐츠의 이용

(1) Festo Cloud를 통해 제공되는 콘텐츠는 주로 저작권, 상표권 및 경쟁법 또는 기타 보호권에 의해 보호되며, Festo 또는 사용자가 Festo Cloud를 통해 각 콘텐츠를 사용할 수 있도록 권한을 부여한 기타 제 3자가 소유합니다. 컨텐츠의 편집 또는 조합 또한 저작권으로 보호됩니다. 사용자는 전적으로 이 이용 약관과 Festo Cloud에 지정된 기능 및 서비스에 따라서 본 콘텐츠를 사용할 수 있습니다.

(2) 본 이용 약관 또는 개별 서비스의 특수 약관에서 지정된 범위를 초과하는 이용이 명시적으로 허용되거나 Festo Cloud에서 별개의 기능으로 가능하게 되지 않는 한,
a) 사용자는 Festo Cloud를 통해 제공되는 콘텐츠를 자체적 내부 비즈니스 목적으로만 사용할 수 있습니다. 제공된 콘텐츠의 해당 범위를 넘는 상업적 사용은 금지되어 있습니다. 이 사용 권한은 계약에 따른 Festo Cloud의 사용 기간으로 제한됩니다;
b) 사용자에게는 사용 가능한 콘텐츠의 전체 또는 일부를 편집, 변경, 번역, 표시 또는 시연, 게시, 전시, 복제 또는 배포하는 것이 금지됩니다 (소위 iFraming 사용 포함). 또한 저작권 표시, 로고 및 기타 마크 또는 보호 표시를 제거하거나 변경하는 것도 금지됩니다.

(3) 사용자는 해당 기능이 정당히 제공될 경우에만 콘텐츠를 다운로드하고, 이메일로 보내거나 인쇄할 권한을 갖습니다.

(4) 사용자는 지정된 목적에서 벗어나는 이용이 개별적, 명시적으로 허용되지 않는 한, 자신의 내부적인 목적으로 적절하게 다운로드, 전송 또는 인쇄한 콘텐츠를 사용할 수 있는 무기한적, 비독점적 권리를 갖습니다. 그 외의 경우에는 콘텐츠에 대한 모든 권리는 원 권리 보유자에게 있습니다.

(5) 강제적인 법적 권리(저작권법 53조에 따른 개인적 및 기타 목적으로의 이용을 위한 복제 포함)는 이에 영향을 받지 않습니다.

제6조
Festo Cloud에 대한 액세스의 차단

(1) Festo는 사용자가 본 이용 약관을 위반했거나 위반했다는 구체적인 징후가 있는 경우, 또는 적용 가능한 법률 또는 Festo가 차단에 대한 기타 합법적 인 이해 관계가 있는 경우, 자체 재량에 따라 Festo Cloud 전체 또는 개별 하위 영역에 대한 사용자의 액세스를 일시적 또는 영구적으로 차단할 수 있습니다. 차단 여부를 결정할 때는 사용자의 정당한 이익을 적절하게 고려합니다. 사용자가 통지를 받았음에도 불구하고 본 이용 약관을 반복적으로 위반하는 경우 Festo는 액세스를 영구적으로 차단할 권리를 보유합니다.

(2) 임시 또는 영구 차단될 경우, 접근 권한은 차단되며 이는 사용자에게 이메일로 통보됩니다.

(3) 임시 차단의 경우, 차단 기간이 만료되거나 차단 사유가 최종적으로 소거된 후 접근 권한이 다시 활성화되며, 이는 사용자에게 이메일로 통보됩니다. 영구적으로 차단된 액세스 권한은 복구 할 수 없습니다. 영구적으로 차단된 사용자는 Festo Cloud 이용에서 영구적으로 제외되며, 다시 로그인 할 수 없습니다. 사용자를 영구적으로 차단함으로써 Festo는 사용자 관계를 즉각 해지할 수 있습니다.

제7조
책임 제한

(1) 사용자가 Festo Cloud를 사용할 때 Festo는 다음 규정에 따라 책임을 집니다:
a) Festo는 고의로 또는 중대한 과실로 인해 발생한 손실에 대해 무한한 책임을 집니다.
b) 품질보장의 목적이 미치는 범위, 그리고 Festo가 해당 품질보장을 표명했을 때 인식할 수 있었던 범위 내에서 서면으로 제공한 품질보장을 준수하지 않아 발생하는 손실.
c) 제조물책임법에 따른 제조물 책임의 경우.
d) Festo는 극히 사소한 계약 의무를 경과실에 의해 위반한 경우에는 책임을 지지 않습니다. 덧붙여, 경과실로 인한 손해에 대한 Festo의 책임은 일반적으로 각 계약 관계의 틀 내에서 발생할 것으로 예상되는 손해(계약상의 전형적으로 예상 가능한 손해)로 제한됩니다. 이는 당사의 법정 대리인, 임원 또는 단순한 대리인의 과실로 인한 의무 위반에도 적용됩니다.
e) 사용자가 기업가일 경우, 본 계약의 당사자들은 본 이용 약관의 의무 위반으로 인해 발생한 '계약상 전형적으로 예측 가능한 손해'의 액수는 지난 십이 (12) 개월 이내에 지불된 사용료의 합계로 제한된다는 데 동의합니다.
f) 위의 책임 제한은 악의, 신체적 상해 또는 인명피해, 품질보장 위반 또는 제조물 책임에 기인한 청구에 적용되지 않습니다. Festo에게 이익이 되는 방향으로 위의 책임 규정에서 벗어난, 법적으로 규정된 책임 제한은 영향을 받지 않습니다.
g) Festo는 그 이상의 책임을 지지 않습니다. 특히, 임대 계약에 따라 Festo가 제공하는 서비스에 대해서는 계약 체결 당시 존재하는 결함에 대한 무과실 책임이 제외됩니다.

(2) Festo는 Festo Cloud를 통해 연결된 장치의 부적절한 조작으로 인한 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

(3) Festo의 책임이 본 조항들에 따라 제외되거나 제한되는 경우, 이는 집행 기관 및 대리 대리인, 특히 Festo 직원의 책임에도 적용됩니다.

제8조
본 이용 약관의 변경

(1) Festo는 기존 계약 관계를 포함하여 언제든지 유효하게 본 이용 약관을 변경할 권리를 보유합니다. 사용자는 계획된 변경 사항의 적용으로부터 최소 30일 전에 이메일로 이러한 변경 사항을 통지 받게 됩니다.

(2) 이용자가 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 이의를 제기하지 않고, 이의 제기 기간이 만료된 후에도 서비스를 계속 사용하는 경우에는, 기한이 지난 시점부터 변경 사항에 대해 실질적으로 동의한 것으로 봅니다. 이의를 제기한 경우, 종래대로의 조건 하에서 사용자 관계가 지속됩니다. Festo는 이의가 있을 경우 계약 해지가 가능한 제일 가까운 시점에 사용자 관계를 종료할 권리를 보유합니다. 변경 알림에서는 사용자에게 이의 제기 권리 및 해당 권리가 초래할 결과에 대해 고지합니다.

제9조
서비스 변경, 가격 변경

(1) Festo는 서비스 제공에 필수적인 선행 서비스를 더 이상 사용할 수 없거나 더 이상 합리적인 조건에서 사용할 수 없을 경우, 이미 제공 중인 서비스의 사소한 변경에 해당할 경우, 그리고 변경 사항이 사용자에게 더 유리하거나, 변경 사항이 유사한 서비스에 대한 일반적인 업계 내 조건에 해당할 경우, 필요하다면 언제든지 Festo Cloud를 통해 제공되는 서비스를 변경할 수 있는 권리를 보유합니다. 사용자가 변경 알림을 받은 후 30일 이내에 서면 또는 이메일로 계약을 해지하지 않을 경우, 변경은 승인된 것으로 간주됩니다. 이에 대해서는 변경 알림을 통해 사용자에게 별도로 고지합니다.

(2) Festo는 새로운 가격이 발효되기 전에 사용자가 계약상 합의된 통지 기간에 따라 계약관계를 정상적으로 종료할 수 있도록, 적절한 시기에 가격 변경을 발표할 것입니다. 사용자가 새로운 가격의 통지 후 취소하지 않고 유료 서비스를 그 발효 후에도 계속 사용하는 경우, 가격 변경은 계약 당사자들에게 구속력을 갖습니다.

제10조
최종 조항

(1) 본 이용 약관에는 독일 연방공화국 법률이 적용되며, 국제적 민법상의 조항은 배제됩니다.

(2) Festo 본사가 위치한 지역의 법원은 본 이용 약관으로 인한 또는 이와 관련하여 발생하는 모든 분쟁에 대해 배타적 관할권을 갖습니다. 그러나 Festo는 사용자의 관할 지역과 기타 관할 법원에서도 사용자에 대해 법적 조치를 취할 수 있습니다.

(3) 본 이용 약관의 어떤 조항이 처음부터 유효하지 않았거나 무효화 되더라도, 이는 나머지 조항의 유효성에 영향을 미치지 않습니다. 이 경우 계약 당사자들은 법적으로 무효인 조항에 경제적으로 최대한 근접한 결과를 법적 효력과 함께 얻을 수 있는 조항의 생성에 기여할 의무가 있습니다. 위의 내용은 계약상의 허점의 수정에도 마찬가지로 적용됩니다.

(4) Festo Cloud는 다양한 국가의 수출통제 및 수출 관련 법률, 특히 독일 연방공화국, EU 및 미국의 법률, 조례 및 지침의 적용을 받습니다. 사용자는 Festo의 사전 서면 동의 없이 사용 권한의 부여를 검토하거나, 기타 공인을 받기 위한 목적으로 규제 기관에 Festo Cloud를 제출하거나, 수출 통제 및 수출 법률, 법령 또는 지침이 적용되어 수출 금지가 효력을 갖는 국가, 자연인 또는 법인에게 수출하지 않을 의무를 갖습니다. 또한 사용자는 Festo Cloud의 사용과 관련하여, 사용자가 Festo Cloud를 사용하는 국가의 모든 관련 법적 규정을 준수할 책임을 집니다.