이러닝

이러닝 솔루션

이러닝으로 더욱 즐거운 학습

네트워크 학습과 지속적인 지식 교환과 관련된 세계적인 추세는 교육, 혁신 및 경제에서 역동적인 상승 사이클을 창조합니다. 이것은 무엇보다도 교육 및 훈련을 위한 국제 기술 및 콘텐츠 표준을 만들어냅니다. 당사는 이러한 개발을 적극적으로 추진할 뿐만 아니라, 이러한 트렌드의 잠재력을 활용하기 위해 필요한 솔루션을 제공합니다.

학습 관리 시스템(LMS)

학습 관리 시스템(LMS)은 학습 프로세스를 관리 및 구성하기 위해 사용됩니다. 필요한 모든 기능이 하나의 플랫폼에 통합되었습니다. 이로써 학습자의 학습 진행 상황을 실시간으로 기록할 수 있으며, 동시에 학습 과정의 필수 요소에 집중할 수 있습니다. 학습자는 개별적인 지원을 받으며 도전 과제를 마주하고 자신의 실력을 키워나갑니다. 이러한 방식으로 지속 가능한 학습 성공을 보장합니다.

당사의 학습 관리 시스템은 디지털 학습에 대한 요구 사항을 충족시킵니다. 이를 통해 학습 자료의 디지털 관리와 교실에서의 실제 상호 작용을 원활하게 연결할 수 있습니다. 학습자가 학습 모듈을 통해 작업하는 동안 학습 순서를 구성 및 계획하고, 커뮤니케이션하며, 학습 자료를 확장하고, 개별 학습 진행 상황을 기록합니다.

Classroom Manager Vocational Training(VT)

Classroom Manager Vocational Training(직업 훈련 강의실 관리자)는 온라인 교육 관리 및 구현을 위한 이상적인 플랫폼으로, 광범위한 교육 관리 역시 포함합니다.

이러닝 코스, Tec2Screen® 코스, 시뮬레이션과 같은 디지털 학습 미디어는 물론, 중앙 라이브러리에서 직접 생성한 문서 및 자료 역시 제공할 수 있습니다. 강사와 트레이너는 시험이나 설문지를 생성할 수도 있습니다. 모든 학습 미디어를 사용하여 자신만의 커리큘럼을 구성할 수 있습니다. 콘텐츠를 개별적으로 관리하고 할당할 수 있으며, 각 학생의 학습 진행 상황을 평가하고 문서화할 수 있습니다.

Classroom Manager에 대해 자세히 알아보기

이러닝 코스

이러닝 코스는 이론 콘텐츠, 인터랙티브 애니메이션, 비디오, 그래픽 및 복습을 위한 연습을 통해 지식을 전달합니다. 업계의 적용 및 사례를 통해 얻은 지식이 학습자와 직원의 일상 업무에 적용될 수 있습니다.

이와 같은 실용적인 접근 방식은 역동적이고 동기를 부여하는 학습을 제공하는 동시에 강사에게 자유를 제공합니다.

이러닝 코스가 특별한 이유는 무엇인가요?

  • 이것은 콘텐츠 모듈화, 마이크로 학습 접근법 및 인터랙티브 미디어 등의 현대적인 학습 원칙을 따르고 있습니다.
  • 새로운 (기술) 주제에 대해 양질의 입문 지식을 제공합니다.
  • 참여 유도와 스토리텔링으로 동기를 부여합니다.
  • 실무 및 산업에서의 사례를 통해 학습 전달 수준이 높아집니다.
  • 항상 학습 진행 상황을 파악할 수 있습니다.
  • 교육 현장에서의 대면 교육의 일부, 또는 자택에서의 수업으로 자체 학습을 위해 사용할 수 있습니다.
  • 다양한 트레이닝 컨셉 또는 학습 계획 활동에 통합할 수 있습니다.

스스로 결정하세요!

당사의 이러닝 코스를 여러분의 학습 인프라스트럭처에 맞춰 사용해보세요.

  • Festo LX 디지털 학습 포털을 구독하면 기본으로 이러닝 코스와 기타 다양한 콘텐츠 및 기능에 액세스하실 수 있습니다.
  • 직접 선택하신 코스에만 관심이 있으신 경우, Festo LX를 통해 선택한 이러닝 코스에 개별적으로 온라인으로 액세스할 수도 있습니다.
  • 이러닝 코스를 Classroom Manager VT에 통합하기
  • eLearning 코스를 기존 학습 관리 시스템에 통합하기

이러닝 코스 살펴보기

이러닝

웹 기반 교육

웹 기반 교육(WBT)은 멀티미디어 애니메이션, 비디오, 그래픽 및 작업을 사용하여 이론을 전달합니다. 높은 실무에 대한 연관성은 역동적이고 동기를 부여하는 방식으로 트레이닝과 지속적인 교육을 보장합니다.

멀티미디어 학습 프로그램은 교사에게 자유를 제공하고 학습자에게 동기를 부여합니다.

당사의 학습 프로그램의 특징은 다음과 같습니다.

  • 탁월한 교습법 및 미디어 기반 학습 콘텐츠
  • 자기 주도 학습 단계를 통해 대면 교육에서의 자기 계발 가능성
  • 개별 학습 시나리오 설계
  • 용어집, 검색, 메모 등 다양한 프로그램 기능
  • 다른 미디어(Word, Excel, PDF 등)를 트레이닝 컨셉에 통합
  • 참가자 통제
  • 학습 진행 모니터링 및 증명서 발급

Connected Learning

Connected Learning이란 무엇일까요?

Connected Learning이란 가상 세계와 현실 세계를 원활하게 연결하여 새로운 차원의 학습을 만들어냅니다.

대면 학습, 실무 학습 및 자기 주도 학습 단계와 같은 이미 잘 알려진 다양한 학습 방법을 결합합니다. 소프트웨어와 하드웨어 간의 직접적인 상호 작용이 이론과 실제 사이의 경계를 해소합니다. "Connected Learning"의 구현은 모바일, 멀티미디어 및 인터랙티브 학습 가이드 Tec2Screen®의 조합으로 이루어집니다.

행동 역량, 독립성 및 적응력은 일상에서의 업무에 필요한 중요한 기술입니다. Connected Learning 학습 컨셉은 기술 전문가로서 이러한 기술과 역량을 정확하게 습득하기 위한 전제 조건을 구성합니다. Connected Learning을 통해 현대 기술은 혁신적인 기술 교육을 여러분께 직접 제공합니다!

장점

  • 교육 과정 및 운영 과정, 현대 기술 간의 더욱 강력한 연결은 광범위한 기술과 역량 개발을 가능하게 하여 학습자의 직업적 행동 역량을 향상시킵니다.
  • 표적화된 방식으로 학습에서의 약점을 지원하고 표적화된 방식으로 학습 강점을 더욱 강화합니다.
  • 학습 경로와 사전 지식 수준에 따라, 개별적으로 학습자에게 필요한 학습 방법과 학습 콘텐츠를 추천합니다.

Connected Learning에 대해 더 자세히 알아보세요!

Connected Learning - 학습 컨셉

Tec2Screen ®

특허받은 인터페이스인 Connect를 사용하여 Tec2Screen®은 가상 세계와 실제 세계 사이를 연결하고 Base와 함께 시스템의 핵심을 구성합니다. 당사가 개발한 과정 및 시뮬레이션 연결을 통해, 실제 하드웨어에 연결된 학습, 정보, 제어, 측정, 규제 및 프로그래밍을 위한 콘텐츠를 제공합니다. 이로써 실험을 통해 탐색 및 인터랙티브 방식으로 흥미진진한 기술 세계를 경험할 수 있으며, 하드웨어와 소프트웨어 사이의 신호 흐름을 직접 추적할 수 있습니다!

유연한 모듈식 학습 솔루션

유연한 모듈식 학습 단위 구조 덕분에, Tec2Screen®을 장소와 시간에 구애받지 않고 사용하며, 학습 프로세스와 학습 속도를 개별적으로 조정할 수 있습니다. 이것은 사전 지식 수준과 관심사에 대해 표적화된 구조를 생성합니다.

집에서 또는 이동 중에 학습 - 시스템의 모빌리티를 통해 학습자는 언제 어디서나 새로운 디지털 미디어를 사용할 수 있습니다.

Tec2Screen® 코스 및 시뮬레이션을 사용 및 관리할 수 있는 다양한 방법이 있습니다.

  • Festo LX 디지털 학습 포털에서 Tec2Screen®에 대해 살펴보세요. Tec2Screen® 콘텐츠를 독립적으로 사용하거나 Festo LX 기본 구독을 보완하는 방식으로 사용할 수 있습니다. 기본 구독을 통해 많은 다양한 콘텐츠 및 기능에 액세스할 수 있습니다.
  • Classroom Manager VT에서 Tec2Screen® 코스 및 시뮬레이션 통합
  • 콘텐츠를 기존 학습 관리 시스템에 통합

장점

  • 이론과 실제의 원활한 연결
  • 하드웨어와 소프트웨어의 신호 흐름과 상호 작용을 직접 확인하고 추적 가능
  • 다양한 학습 시스템 및 기술에 적용 가능
  • 코스와 시뮬레이션은 사전 지식 수준과 선호하는 학습 방법을 기반으로 학습자에게 할당 가능합니다.
  • 학생 중심의 학습 접근법은 관리자와 동기 부여자(학습 가이드)에 대한 강의자의 역할에 대한 변화를 지원
  • Classroom Manager를 사용하여 학습자를 개별적으로 관리하고 모니터링

Tec2Screen®에 대해 자세히 알아보세요!

Tec2Screen®의 구성 요소

Connects

현실 세계와 가상 세계 사이의 연결을 탐구하기 위해, 당사는 특허받은 인터페이스가 적용된 플러그형 인터페이스 모듈인 Connects를 개발했습니다. Connects는 소프트웨어와 하드웨어 간의 직접적인 상호작용이 이론과 실제 사이의 경계를 해소할 수 있도록 합니다. 신호 흐름이 일관적으로 표시되며 추적 가능합니다.

Connects

Base

Base는 Apple iPad®와 Connects를 고정할 수 있는 통합 브래킷이 장착된 견고한 플라스틱 하우징으로 구성되어 있습니다.

Tec2Screen® Base

Apple iPad®

터치 스크린과 멀티 터치 제스처 조작이 가능한 태블릿 PC. 사전 설치된 계정 및 앱으로 즉시 시작할 수 있습니다.

  • iTunes ® 계정
  • Tec2Screen ®
  • AirPort ® 유틸리티 소프트웨어

Tec2Screen® Base는 iPad®를 특허 받은 Connects와 연결시킵니다. iPad®는 Tec2Screen®과는 별개로, 강의 중에, 그리고 그 밖의 상황에서 태블릿으로 완벽하게 사용할 수 있습니다.

Apple iPad

Classroom Manager

Classroom Manager 학습 관리 시스템은 중앙 라이브러리에서 Tec2Screen® 코스, 시뮬레이션, 멀티미디어 학습 프로그램 또는 자체 생성한 문서 및 기록물 등 모든 디지털 학습 미디어를 사용할 수 있습니다. 또한 자체적인 시험이나 설문지를 생성할 수도 있습니다. 이러한 학습 매체를 사용하여 나만의 학습 단위를 구성하고, 학습자에게 능력에 따라 개별적으로 할당해보세요.
학습 콘텐츠를 관리 및 할당하고 각 개인의 학습 진행 상황을 평가 및 문서화합니다.

이미 학습 관리 시스템(LMS)을 사용 중인 경우, 제한된 기능을 지닌 Tec2Screen® Manager를 무료 대체제로 제공합니다.

코스

비디오, 애니메이션, 측정 연습 및 테스트 작업은 탐구와 발견에 영감을 선사합니다. 이로써 학습이 더욱 흥미로워집니다.
코스에 통합된 가상 측정 기기는 인터랙티브 방식으로 문제 해결을 할 수 있도록 합니다. 또한 실험실 외부에서 코스의 오프라인 처리가 문제없이 가능하며, 언제 어디서나 기술을 습득할 수 있습니다.

장점:

  • 측정, 제어, 조절, 프로그래밍, 시뮬레이션 등 다양한 학습 콘텐츠를 경험해보세요.
  • 비디오, 애니메이션, 측정 연습 및 테스트 작업을 통한 탐구와 발견
  • 통합 QR 코드 스캐너는 필요한 경우 사용되는 구성 요소에 대한 자세한 정보를 신속하게 제공합니다.
  • 멀티미터 또는 오실로스코프와 같은 코스에 통합된 가상 측정 기기는 인터랙티브 방식의 문제 해결을 지원하고, 분석을 위해 측정된 값을 완벽하게 준비합니다.
  • 언제 어디서나 학습이 가능합니다 - 일반적인 모든 단말기에서 과정의 이론적 부분을 오프라인으로 처리할 수 있습니다. 프로젝트 및 문제 중심의 코스는 다양한 기술에 적용할 수 있으며, 새로운 코스가 지속적으로 추가되고 있습니다.

Tec2Screen 코스

시뮬레이션

간단하고 명확한 시뮬레이션을 통해 복잡한 문제를 표현: 최신 교육 시스템이 이를 수행할 수 있습니다.

Tec2Screen®를 사용하여 다양한 기술, 프로그래밍 언어 및 PLC 프로그래밍 적용 영역을 구조 및 표현 수준에서 현실적으로 테스트 및 시뮬레이션할 수 있습니다. 학습자는 프로세스를 파악하고 있으며, iPad®의 케이블 및 라인을 통해 신호 흐름이 계속됩니다.

실무 트레이닝에서 학습자는 QR 코트 스캐너 트레이닝 패키지를 사용하여 MPS® 모듈, 스테이션 또는 개별 구성 요소를 살펴볼 수 있습니다.

Tec2Screen®은 측정된 값을 기록하고 표시하기 위한 연습 및 툴을 제공합니다. 멀티미터 또는 오실로스코프와 같은 가상 측정 장비는 아날로그 및 디지털 신호를 모두 기록합니다. 전압, 전류 또는 저항과 같은 전기 공학의 다양한 값을 측정할 수 있습니다.

장점:

  • Tec2Screen® 시뮬레이션은 흥미롭고 현실적인 방식으로 PLC 기술 사용을 보여줍니다.
  • 프로그래밍 언어 및 PLC에 관계없이, 제어 및 애플리케이션을 신속하게 테스트하고 시뮬레이션할 수 있습니다.
  • 학습자는 파라미터 변경을 통해 그 효과를 즉시 인식하고 이해합니다.
  • 실수로부터 배우기 - 시뮬레이션에서는 실수해도 괜찮습니다. 이는 실제 하드웨어를 손상시키지 않으면서도 그 결과를 보여줍니다.
  • 시뮬레이션은 크고 복잡한 시스템을 대체하므로 공간과 비용이 절약됩니다.

Tec2Screen 시뮬레이션