시뮬레이션 애플리케이션을 위한 FluidSIM

공압, 유압 및 전기 공학의 회로도 생성 및 시뮬레이션을 위한 시뮬레이션 소프트웨어

특히 기술훈련이나 심화교육에 있어서는 안전한 환경에서 기술을 습득하는 것이 필요합니다. 시뮬레이션의 도움으로 복잡한 프로세스와 관계를 안전하고 접근 가능한 방식으로 교육할 수 있습니다. 25년 이상 동안 FluidSIM은 공압, 유압 및 전기 공학 분야의 회로도 생성 및 시뮬레이션을 위한 세계 최고의 시뮬레이션 소프트웨어로 자리매김해 왔습니다. FluidSIM을 사용하면 오류 발생을 방지하고 효율성과 품질을 향상시키는 귀중한 기술을 습득할 수 있습니다.

시뮬레이션을 위한 FluidSIM

25년 이상 동안 FluidSIM은 공압, 유압 및 전기 공학 분야의 회로도 생성 및 시뮬레이션을 위한 세계 최고의 시뮬레이션 소프트웨어로 자리매김해 왔습니다. FluidSIM을 사용하면 회로를 설계하고, 시뮬레이션을 통해 생생하게 구현하고, 상호 작용을 통해 최적화함으로써 귀중한 기술을 습득할 수 있습니다. 컨트롤러 및 프로세스의 시뮬레이션 는 오랫동안 오류 방지와 효율성 및 품질 향상을 보장하는 산업 표준이었습니다.

FluidSIM은 이미 Expert System Innovation Award, Worlddidac Award 및 German Educational Software Award를 비롯한 여러 상을 수상했습니다. 전 세계적으로 300,000개 이상 설치된 FluidSIM은 메카트로닉스 교육 분야에서 가장 성공적인 소프트웨어 패키지 중 하나입니다.

FluidSIM의 장점을 한눈에

  • 편리한 회로 생성 및 대화형 시뮬레이션
  • Festo Didactic 교육 커리큘럼에 맞춘 콘텐츠
  • 실시간 시뮬레이션을 통해 기술적 구조의 변화의 영향과 즉각적인 그 결과의 관찰
  • 공압, 유압, 전기, 전자 및 디지털 구성 요소가 포함된 광범위한 라이브러리
  • 실제 및 가상 측정 장치
  • 오류 발견 및 회피 기술을 개발하기 위한 오류 모델
  • 빠른 학습 준비 및 개별 학습


FluidSIM의 학습 목표

FluidSIM을 통해 학습자는 실용적인 방법으로 자동화 엔지니어링 기술을 개발하고 복잡한 작업을 처리할 수 있습니다. FluidSIM 학습 목표는 다음과 같습니다:

  • 회로도 작성
  • 오류 식별 및 방지
  • 대화형 시뮬레이션을 통한 솔루션 회로도 최적화
  • 솔루션 개발의 이해
  • 실시간 시뮬레이션을 통한 영향 관찰

FluidSIM의 사용의 변형

FluidSIM은 다양한 변형으로 사용될 수 있습니다. 라이센스에 따라 사용자는 Windows 버전, 웹 버전 및 FluidSIM의 디지털 학습 포털 Festo LX에 대한 통합에 액세스할 수 있습니다.

FluidSIM 웹 버전

FluidSIM의 웹 버전을 사용하면 모든 사용자가 장치에 상관없이 작업할 수 있습니다. 즉, FluidSIM은 언제 어디서나 모든 장치(예: iPad)에서 사용할 수 있습니다. 현재 웹 버전에는 가장 중요한 기능이 제한된 수로 포함되어 있습니다. 업데이트는 정기적으로 통합되므로 향후 웹 버전과 Windows 버전의 기능은 거의 동일할 것입니다.

FluidSIM Web 버전 관련

FluidSIM Windows 버전

Windows 버전에는 모든 FluidSIM 기능과 콘텐츠가 포함되어 있습니다. 이 버전은 Windows 운영 체제가 설치된 장치에서만 실행할 수 있습니다. 이 버전에서는 오프라인 사용이 가능합니다.

FluidSIM Windows 버전 관련

Festo LX에 FluidSIM 통합

Festo LX에 FluidSIM을 통합하면 교사가 Festo LX에서 직접 시뮬레이션 작업을 생성한 다음 학습자가 편집하고 시뮬레이션할 수 있습니다. 사용자는 더 이상 두 프로그램 사이를 전환할 필요가 없습니다.

Festo LX 관련

귀하의 애플리케이션에 적합한 FluidSIM 라이센스

FluidSIM을 사용하기 위해 다양한 라이센스 모델을 사용할 수 있습니다. FluidSIM에서 교육할 기술에 따라 FluidSIM 공압, FluidSIM 유압 및 FluidSIM 전기 엔지니어링이 구분됩니다. 세 가지 기술을 모두 조합하여 사용할 수도 있습니다.

FluidSIM 365를 사용하면 선택한 기술에 대한 제한된 액세스(1년, 3년 또는 5년)가 제공되며 웹 및 Windows 버전은 물론 디지털 학습 포털 Festo LX 내에서도 사용할 수 있습니다.

FluidSIM의 기능 및 콘텐츠

FluidSIM은 교사와 학습자에게 FluidSIM을 사용하여 더 쉽게 작업하고 학습할 수 있도록 하는 다양한 기능과 콘텐츠를 제공합니다.

광범위한 구성 요소 라이브러리에 대한 액세스

FluidSIM에서는 공압, 유압 및 전기 엔지니어링을 위한 구성 요소 라이브러리를 사용자가 개별적으로나 함께 사용할 수 있습니다. 구성 요소 라이브러리에는 수백 개의 공압, 유압, 전기 기술, 전기 및 디지털 구성 요소가 포함되어 있으며 지속적으로 확장되고 개정되고 있습니다.

실제 및 가상 측정 장치

FluidSIM은 회로 통합을 위한 실제 측정 장치와 가상 측정 장치를 모두 제공합니다. 실제 측정 장치는 시뮬레이션 전에 삽입되고, 가상 측정 장치는 시뮬레이션 전이나 도중에 삽입되어 모든 상태 변수를 표시합니다. 실제 측정 장치와 달리 가상 측정 장치는 회로에 영향을 미치지 않습니다. 따라서 FluidSIM으로 시뮬레이션된 회로의 순수 값을 표시합니다. 가상 측정 장치는 전기 회로는 물론 공압 및 유압 회로에도 사용할 수 있습니다.

FluidSIM에서 오류 모델을 통한 학습

FluidSIM은 새로운 진단 개념을 가지고 있습니다. 이를 통해 다양한 구성 요소에 대해 이미 사용 가능한 오류 모델을 컴파일할 수 있습니다. 시뮬레이션 전에 특정 오류 구성을 선택할 수 있으며 이는 이후에 발생하는 시뮬레이션에 영향을 미칩니다. 이 기간 동안 가상 측정 장치를 사용하여 결함이 있는 구성 요소를 식별한 다음 가상으로 수리할 수 있습니다.

FluidSIM의 수업 준비 및 학습 자료

FluidSIM은 프로필을 생성하고 학습자에게 할당하는 데 도움이 되는 전문가 모드를 통해 수업 구성을 더 쉽게 만듭니다. 예를 들어, 프로필을 사용하면 기능, 구성 요소 및 오류 모델의 범위를 좁혀 학습자가 관련된 기능 및 작업만 처리할 수 있습니다. 또한 FluidSIM에서 멀티미디어 학습 콘텐츠를 이용하여 수업을 흥미롭고 다양하게 만들 수 있습니다.

실제 응용 프로그램에 대한 인터페이스

FluidSIM을 통해 학습자는 배웠던 이론적 지식을 실전에서 시도합니다. 신호는 연결된 하드웨어를 통해 또는 다른 프로그램의 인터페이스를 통해 전송됩니다. 모든 파라미터는 Festo Didactic 교육 패키지의 파라미터와 동일하며 모든 차원에서 다른 구성 요소의 특성에 맞게 조정할 수도 있습니다. EasyPort 하드웨어를 사용하면 FluidSIM을 실제 시스템의 컨트롤러와 대체 장치로 사용할 수 있습니다. 또한 업계 표준 OPC-UA가 지원되며 FluidSIM을 업계에 더욱 가깝게 조정합니다.