CP Lab은 전문적이고 컴팩트한 Industry 4.0 학습 시스템입니다. 여기에는 산업용 사물 인터넷에 대한 심층적인 지식을 전달하기 위한 모든 기술과 구성 요소가 포함되어 있습니다.
CP Lab은 메카트로닉스 및 자동화 기술 분야의 복잡한 소프트웨어와 관련된 Industry 4.0 주제를 다루기 때문에, 메카트로닉스 분야의 기초 교육, 기술자의 실무 교육 및 메카트로닉스 공학 학사 학위를 위한 이상적인 기반이 됩니다.
통합 CP Lab 학습 시스템은 하나 이상의 I4.0/IIoT 프로젝트 워크 스테이션을 기반으로 하며, 모듈식으로 확장할 수 있습니다. 독립형 워크 스테이션으로 사용하거나 팔레트 순환 시스템을 사용하여 다양한 레이아웃으로도 설정할 수 있습니다. 스마트 팩토리와 같은 다른 학습 시스템과도 결합할 수 있습니다.
시스템 네트워킹, 복잡한 시스템의 재료 및 정보 흐름 또는 공정 계획과 같은 실제 학습 내용은 Festo의 CP 어플리케이션 모듈을 통해 전달합니다.
CP Lab은 항상 동일하고 체계적으로 조합된 모듈들로 구성됩니다.
컴팩트
Festo의 컴팩트한 Industry 4.0 학습 시스템은 제어 기술의 기초 등을 가르치기에 이상적입니다.
확장 가능
개별 CP Lab 워크 스테이션을 연결하여 요구 사항에 맞는 다양한 팔레트 순환 시스템을 구축할 수 있습니다. CP Lab 개별 워크 스테이션의 학습 콘텐츠 외에도 레이아웃 디자인, 공정 디자인, 공정 최적화, 분산 제어 기술, 통신 기술 및 시스템 시뮬레이션과 같은 콘텐츠에도 중점을 둡니다.
유연함
개별 CP Lab 프로젝트 워크 스테이션의 유연한 배치 덕분에, 다양한 팔레트 순환 시스템을 구축할 수 있습니다. 이를 통해 학습 시스템을 실제 요구 사항에 맞춰 완벽하게 조절할 수 있습니다.
Festo는 여러분의 교육 노력에 Industry 4.0을 통합하는 것이 가능한 한 쉬워지길 바랍니다. 이러한 이유로 Festo의 전문가들은 Industry 4.0에 대해 수 년간의 교육 및 훈련 경험을 바탕으로 사전 정의된 4가지 CP Lab 구성인 CP Lab 400 전체 시스템을 구성했습니다. 어플리케이션 모듈 및 소프트웨어 구성 요소를 포함하여 일반적이고 논리적으로 구조화된 CP Lab 팔레트 이송 시스템의 구성으로 매우 작은 시스템에서도 유용한 공정을 구축할 수 있습니다.