여기에서는 ATEX Zone 1 기준(방폭 구역 Zone 1)을 준수하는 Festo 포트폴리오의 모든 제품을 찾아보실 수 있습니다.
ATEX Zone 1은 정상 작동 중에 때때로 공기와 인화성 가스, 증기 또는 미스트의 혼합물로 폭발성 대기가 형성될 수 있는 구역을 나타냅니다. 이 기준을 준수하는 부품은 이러한 잠재적 위험 지역에서 안전하게 작동하도록 특별히 설계되고 테스트되었습니다.
여기에서는 ATEX Zone 2 기준(방폭 구역 Zone 2)을 준수하는 Festo 포트폴리오의 모든 제품을 찾아보실 수 있습니다.
ATEX Zone 2는 정상 작동 중에 공기와 인화성 가스, 증기 또는 미스트가 혼합된 폭발성 대기가 일반적으로 발생하지 않거나 짧은 시간 동안만 발생하는 구역을 나타냅니다. 이 기준을 준수하는 부품은 덜 위험한 지역에서 안전하게 작동하도록 특별히 설계 및 테스트되었습니다.
여기에서는 ATEX Zone 21 기준(방폭 구역 Zone 21)을 준수하는 Festo 포트폴리오의 모든 제품을 찾아보실 수 있습니다.
ATEX Zone 21은 정상 작동 중에 폭발성 공기, 가연성 먼지, 구름, 먼지 침전물이 때때로 형성될 수 있는 구역을 나타냅니다. ATEX Zone 21 기준을 준수하는 부품은 잠재적으로 위험한 지역에서 안전하게 작동하도록 특별히 설계 및 테스트되었습니다.
여기에서는 ATEX Zone 22 기준(방폭 구역 Zone 22)을 준수하는 Festo 포트폴리오의 모든 제품을 찾아보실 수 있습니다.
ATEX Zone 22는 정상 작동 중에 공기와 가연성 먼지, 먼지 구름 또는 퇴적물로 구성된 폭발성 대기가 일반적으로 발생하지 않거나 짧은 시간 동안만 발생하는 구역을 나타냅니다. ATEX Zone 22 기준을 준수하는 부품은 잠재적으로 덜 위험한 지역에서 안전하게 작동하도록 특별히 설계 및 테스트되었습니다.
여기서는 클린룸의 청정도 및 입자 제어에 대한 고객의 높은 요구 사항을 충족하기 위해 클린룸 구성품으로 개발 및 제조된 Festo 포트폴리오에서 엄선된 제품을 확인할 수 있습니다.
여기에서는 리튬 이온 배터리를 제조하는 생산 시스템에 권장되는 Festo 제품 포트폴리오에서 엄선된 제품을 확인할 수 있습니다. 구리, 아연, 니켈을 주성분으로 하는 재료는 사용이 금지됩니다. 그럼에도 불구하고 합금에는 이러한 원소가 소량 포함될 수 있습니다.
여기서는 식품 산업 기업의 식품 안전, 위생, 세척 및 효율성에 대한 높은 요구 사항을 충족하거나 포장 산업의 유연한 취급 작업에 적합한 Festo 제품 포트폴리오에서 엄선된 제품을 확인할 수 있습니다.
여기에서는 채굴 및 금속 가공 공정의 극한 요구 사항을 위해 설계된 Festo 제품 포트폴리오에서 엄선된 제품을 확인할 수 있습니다. 이 제품들은 높은 시스템 가용성을 보장하는 높은 견고성과 특수 성능이 특징입니다.
여기에서는 실험실 자동화, 의료 기술, 생명 공학 또는 제약 산업 분야의 응용 분야를 위해 개발 및 제조되고 이 분야의 요구 사항에 특별히 맞춤화된 Festo 제품 포트폴리오에서 엄선된 제품을 확인할 수 있습니다.
여기에서는 공정 산업에서 사용하기 위해 개발 및 제조되고 화학 또는 석유 및 가스 산업과 같은 해당 분야의 다양한 공정, 표준 및 응용 분야를 위해 특별히 설계된 Festo 제품 포트폴리오에서 엄선된 제품을 확인할 수 있습니다.
여기서는 CO2 배출량을 줄이고 이를 통해 회사의 지속 가능성을 높이는 데 도움이 되는 엄선된 제품을 확인할 수 있습니다. 여기에는 에너지 효율 또는 내장 인텔리전스 등을 통해 특히 지속 가능한 운영이 가능한 제품이 포함됩니다. 또한 생산 과정 또는 전체 제품 수명 주기 동안 지속 가능하며 내구성과 재활용성이 특징인 제품도 확인할 수 있습니다.
여기에서는 선형 및 회전 기계, 서보 드라이브, 모터, 컨트롤러, 원격 I/O 등 전기식 자동화를 위한 Festo 제품 포트폴리오의 모든 제품을 확인할 수 있습니다. 적용 분야는 가장 단순하고 경제적인 전기식 이동부터 복잡하고 동적인 자동화 작업까지 다양하며 안전 관련 응용 분야를 지원합니다. 또한 단순하거나 복잡하거나 고도로 동적인 응용 분야를 위한 완벽한 2D 및 3D 핸들링 시스템도 확인할 수 있습니다.
전기 자동화 분야에서 선정된 이 주요 신제품은 선형 및 회전 메커니즘, 서보 드라이브 및 모터를 사용하여 단순한 동작부터 복잡한 동작 또는 매우 동적인 동작까지 지원합니다. 2D 및 3D 핸들링 시스템뿐만 아니라 제어 장치와 원격 I/O로 보완됩니다. 실시간 커뮤니케이션과 확장 가능한 보안 기능을 탑재하여 다재다능하고 유연합니다.
Festo 핵심 제품군은 전체 제품군의 일부로 그중 가장 중요한 기능과 제품군을 사전에 선택하여 모아 놓은 것입니다. 전 세계에서 신속하게 그리고 장기적으로 제공됩니다.
이를 통해 자동화 업무의 80%를 해결할 수 있습니다. 핵심 제품군에서 기존의 Festo 품질로 자동화를 위한 최고의 가격 대비 성능을 갖춘 제품을 확인할 수 있습니다.
이 제품군에는 지난 12개월 동안 시장에 출시된 신제품이 포함되어 있습니다.