포장 기계 운영자는 시스템에 대한 명확한 요구 사항을 지니고 있었습니다. 견고하고 안전하며 컴팩트해야 하며 처리량이 높고 제어가 쉬워야 했습니다. 포장 기계 제조업체 ECONO-PAK은 정밀도와 기능면에서 특별한 수준을 제공하는 기계를 개발했습니다. HK-S는 컴팩트함이 인상적이며, 안전한 포장 공정을 보장합니다. 이 기계는 긁힘에 매우 민감한 표면을 가진 튜브를 접는 상자에 조심스럽게 넣어 포장할 수 있습니다. 그 처리 속도는 1분에 120개에 달합니다. ECONO-PAK의 영업 관리자인 Markus Zerbe는 "Festo의 멀티 캐리어 시스템(줄여서 MCS)은 이 설비를 위한 매우 중요한 구성 요소입니다."라고 설명합니다.
At station 2, the insertion area, the product pushers push the tubes through the product trays into the cardboard boxes. It is important that the carriers are completely synchronized with the pusher assembly along this section in order to avoid collisions between the tube and the box. As soon as the product pusher exits the top of the product tray, the carrier can resume its own speed.
Im Baumfeld 21–23
55237 Flonheim
Germany
Area of business: Manufacturer and developer of packaging solutions, offering consulting, project planning, design and manufacture, assembly and commissioning, production supervision with training, after-sales service, and format-specific tool manufacture