안전한 제약산업용 세척 시설

활성 성분으로 작업하는 곳이라면 어디에서나 청결이 최우선입니다. 생산 장비는 사용 후 철저히 세척해야 합니다. 물론 이것은 시스템의 본질과 관련이 있습니다. 아니면 Festo의 부식 방지 스테인리스 스틸 구성 요소를 사용할 수 있습니다. 이것은 더욱 견고합니다. ROTAN의 제약산업용 세척 시설이 그 예시입니다.

ROTAN GmbH는 1987년 Ludwigshafen 인근, Dannstadt에 설립되었습니다. 이제 Leuna와 Rostock에 두 개의 지사를 추가로 설립했습니다. 이 세 위치에서 200명 이상의 직원이 탱크 수리, 파이프라인 및 플랜트 건설, EI&C 및 전 세계 여러 산업 분야의 고객을 위한 세척 기술을 위한 완벽한 솔루션을 개발합니다.

ROTAN의 수성 세척 시스템은 세척할 각 품목의 요구 사항과 필요한 세척 정도에 정확하게 맞춰져 있습니다. ROTAN은 식품 및 제약 산업을 위한 GMP/FDA 준수 세척 시스템을 구축합니다. 이는 높은 멸균 요건을 충족해야 합니다. ROTAN은 강한 독성을 지니고 강력한 활성 성분과 접촉하는 통과 용기를 세척하는 시스템 역시 개발합니다. 이러한 시스템은 4단계로 작동합니다.

1. 스테인리스 스틸 용기 넣기
2. 개인 보호 캐빈에서 용기 뚜껑을 열기
3. 용기의 내부와 외부 세척하기
4. 완충 영역을 통해 용기 제거

견고하고 부식에 강한 부품

각 용기를 세척한 후 개인 보호 캐빈 및 청소 캐빈 역시 청소하거나 오염을 제거해야 합니다. 일반 작업에서는 물, 산 및 알칼리로 매시간 수행되며 경우에 따라 고객 맞춤형 세척제를 사용하기도 합니다.

이러한 시나리오에서는 사용된 자동화 구성 요소가 견고하고 신뢰할 수 있어야 한다는 점이 매우 중요합니다. 세척 프로세스 중 모든 오류 또는 기계 가동 중지 시간은 복잡하고 시간 소모적인 개입을 초래합니다. 이를 위해서는 서비스 직원이 높은 오염 위험에 노출되기 때문에, 직원은 특별한 개인 보호 장비를 착용해야 합니다.

사진 갤러리에서 ROTAN 세척 시스템에 대해 살펴보실 수 있습니다.

스테인리스 스틸 소재의 자동화 설비

Festo는 CRHD 표준 스테인리스 스틸 실린더에서 압축 공기 준비를 위한 서비스 장치에 이르기까지 세척 시스템의 모든 공정 단계를 위해 매우 견고한 구성 요소를 공급했습니다.

  • 잠금 장치를 밀폐하기 위한 구성 요소: 밀폐 도어에 스테인리스 스틸 노즐과 PLN 호스가 있는 팽창식 씰.
  • 밸브 터미널 및 압력 센서를 통한 모니터링 및 가압 공기가 있는 개입 장갑의 누출 테스트를 위한 구성 요소.
  • 잠금 장치의 정밀한 개폐를 위한 공압 실린더 - 세척실 내부는 스테인리스 스틸로, 외부 도어는 알루미늄으로 제작되었습니다.
  • 용기 프레임을 잠그고 세척 랜스를 세척 챔버 내부로 이동하기 위한 스테인리스 스틸 공압 실린더.
  • 공압 실린더의 속도 제어를 위한 내부식성 단방향 유량 제어 밸브.
  • 절연체와 세척실에 압축 공기를 분배하기 위한 내부식성 공압 호스 및 스테인리스 스틸 피팅.
  • 압축 공기 공급, 제어 및 준비를 위한 구성 요소: 시스템의 공압 실린더 및 공압 작동 피팅을 제어하기 위한 밸브 터미널 및 개별 밸브.

신뢰할 수 있는 기능과 긴 수명

견고성과 내식성은 가혹한 조건에서 작동을 보장해야 하는 모든 구성 요소를 위한 세척 시스템의 필수적인 기준. 이는 제약, 화장품 및 생명공학 부문뿐만 아니라, 모든 산업용 세척 시스템에 적용됩니다.

Festo에서는 그 자체로 입증된 고품질 스테인리스 스틸 구성 요소의 차별화된 포트폴리오를 제공합니다. 또한 애플리케이션에 따른 설계를 위한 지능형 엔지니어링 공구와 개인적인 조언을 통해 올바른 제품을 선택할 수 있도록 지원합니다. Festo CAD 데이터베이스는 또한 설계자가 시스템 계획을 더 쉽게 수행할 수 있도록 합니다. 이러한 방식으로 ROTAN은 빠르고 쉽게 높은 시스템 가용성 및 기능적 신뢰성을 보장했습니다.

빠르고 간단히 말하자면, 긴밀한 공급망을 구축했다고 할 수 있습니다. Festo에서는 예비 부품 역시 짧은 배송 시간 내에, 전 세계 어디서든 단일 기업으로부터 모든 구성 요소를 받아볼 수 있습니다.

사진 갤러리에서 당사의 안전 자동화 솔루션에 대해 살펴보실 수 있습니다.

이 페이지 공유하기

Festo를 선택하기 전에 전문가와 상의해보셔도 좋습니다. 이 링크를 클릭하여 당사의 솔루션 제안과 응용 사례를 손쉽게 공유할 수 있습니다.

ROTAN GmbH

Riedstrasse 3
67125 Dannstadt
독일

www.rotan-gmbh.de

활동 분야: 파이프 라인 및 플랜트 건설, 탱크 보수, EI&C 및 세척 기술 분야의 완벽한 솔루션 개발




개요