홈
About Festo
블로그
Industry 4.0
Festo는 Industry 4.0에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다. Scharnhausen 기술 공장에서는 Industry 4.0dl 여러 측면에서 이미 실용화되고 있으며, 당사의 러닝 팩토리에서는 미래의 직원들이 디지털화된 생산에 대응할 수 있도록 대비하고 있습니다.
혁신
제조 분야의 예측 유지보수
경쟁이 치열해지고 비용 압박이 가중되며 숙련된 인력이 부족한 시대에는 변화하는 상황에 신속하고 유연하게 대응하는 것이 중요합니다. 다행히도 예측 유지보수라는 효율성을 높일 수 있는 솔루션이 있습니다. 실린더를 예로 들어, 예측 유지보수를 통해 종합 설비 효율(OEE)과 같은 주요 수치를 개선하여 장기적인 성공을 보장하는 방법을 알아보세요.
산업 현장의 AI: 주의해야 할 사항
인공 지능(AI)이 산업 분야에서 어떻게 활용되고 있다고 생각하시나요? AI를 구현할 때 고려해야 할 측면은 무엇이라고 생각하시나요? 이 글에서는 AI를 사용해야 하는 이유와 그 과정에서 주의해야 할 사항을 설명하며, 실제 사례와 단계별 가이드도 제공합니다. AI 솔루션을 직접 개발해야 하는지 아니면 구매해야 하는지 훼스토 제작 또는 구매 가이드에서 알아보세요.
CMMS를 통한 효율적인 유지보수 관리
CMMS(Computerized Maintenance Management System)는 효율적인 유지보수 팀이 원활한 운영을 보장하고 가동 중지 시간을 최소화하는 생산 중심 환경에서 매우 중요할 수 있습니다.
유지보수 최적화: 유지보수 직원을 위한 팁
귀사에서는 매일 많은 과제를 완수합니다. 귀사에서는 유지보수 작업을 계획하고 수행합니다. 또한 이를 문서화하고 오류를 수정합니다. 요구사항은 다양하고 까다롭습니다. 특히, 항상 반복되는 작업과 이전 문제를 효과적으로 활용하는 것이 공통적으로 걸림돌이 됩니다. 모든 불필요한 조치, 누락된 정보 조각은 가동 중지 시간과 생산 손실로 이어집니다. 이런 내용은 경영진에 잘 전달되지 않습니다. 좋은 소식: 디지털 유지보수 매니저를 사용하면 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.
예비 부품, 장애 및 유지보수 관리
산업 유지보수에 있어 효율성은 성공의 열쇠입니다. 기계 가동 중지 시간 및 가동 중지 시간은 실망스럽고 높은 비용을 초래합니다. 이는 또한 회사 전체에 중대한 영향을 미칩니다. 단 한 시간 동안 제조 회사의 기계가 예기치 않게 가동 중지되면 약 EUR 220,000의 손실이 발생할 수 있습니다. 오류를 조사하고 식별하는 데에도 비용이 듭니다.
CMMS를 사용하여 유지보수 KPI를 개선하는 방법
유지보수 KPI(핵심 성과 지표)는 유지보수 프로세스의 성과와 효율성을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. CMMS(Computerized Maintenance Management System)는 이러한 KPI를 개선하고 유지보수 성능을 최적화하는 솔루션을 제공합니다. 이 기사에서는 유지보수 KPI(MTBF/MTTR/OEE) 개선 측면에서 CMMS의 이점을 논의하고 목표 달성에 어떻게 도움이 될 수 있는지 설명합니다.
실제 사례
주방 예술
nobilia가 유럽에서 가장 큰 주방 제조업체로 부상한 것은 우연이 아닙니다. 그 성공 비결 중 하나는 고도로 자동화된 조립 시스템에서 주방 캐비닛을 효율적으로 생산하는 것입니다. 이것 중 다수는 유연성과 가용성을 높이기 위해 IO-Link가 장착된 Festo 자동화 제품을 사용하는 Hüttenhölscher에서 생산되었습니다.
미래의 시각을 통해 보기
안경을 쓰면 더 잘 보입니다. AR 안경을 쓰면 더 많이 볼 수 있습니다. 새로운 시각적 보조 장치는 컴퓨터 지원 정보로 환경을 풍요롭게 합니다. 증강 현실(AR) 기술은 일상 생활에 새로운 시각을 제공하고, 미래의 직업 세계에 대한 새로운 시각을 가능하게 합니다.
독자적 개성
최대 70%의 시간 절약 및 50% 낮은 단가 - Stama 브랜드 보고서의 밀링 터닝 센터의 많은 사용자가 이와 같은 절감을 경험했습니다. 이것은 준비 시간이 거의 소요되지 않는 기계의 높은 유연성 덕분입니다. 공작물 로딩 및 언로딩을 위한 Festo의 통합형 자동화 솔루션과 추가 매거진의 공구 교환기가 이와 같은 성공에 기여합니다.
인사이트
공장의 학습 공간
교육, 지식 및 개인 학습은 Festo 기업 문화의 필수적인 요소입니다. Scharnhausen의 교육용 공장은 생산에 직접 통합되어 업무 현장에서 실제 학습과 교육 센터에서의 이론 학습 사이의 간극을 좁힙니다. Scharnhausen 기술 공장의 교육용 공장은 생산에 직접 통합되므로, 업무 현장에서의 실제 학습과 교육 센터에서의 이론 학습 사이의 간극을 좁힙니다.
40가지 버전에 대한 10가지 성능
배치 사이즈가 1개든 연간 250만개이든, 새로운 Scharnhausen 기술 공장은 유연성과 속도가 어떤 방식으로 조화를 이루는지 보여줍니다. 인더스트리 4.0은 이미 가능한 최대로 구현되어 있습니다. 수동 생산과 모듈식 조립 라인의 상호 작용을 통해, 최대 40가지 버전에 대한 10가지 성능에 이르는 제품 버전을 만들 수 있습니다.