압력 제어 액체 핸들링의 5가지 이점

실험실 자동화에서 정밀도 향상

실험실 자동화를 위한 다양한 리퀴드 핸들링 시스템이 존재합니다. Festo는 압력 제어식 액체 도징 시스템에 대한 비중을 확대하고 있는데, 여기에는 다양한 구체적인 이점들이 존재하기 때문입니다.

단순성

기계적으로 단순한 형태의, 압력 제어식 도징 시스템은 최소한의 부품만 필요로 합니다. 안전 밸브와 결합하는 압력 조절기는 액체가 포함된 용기를 가압시키는 역할을 합니다. 이 압력은 호스와 솔레노이드 밸브를 통해 액체를 운반합니다. 마지막으로 노즐은 정의된 개구가 포함된 니들 팁을 통해 용기에 액체를 주입합니다. 통합이 용이한 압력 진공 발생기를 통해, 예를 들어 중앙 압축공기 공급장치가 없는 실험실에서도 안정적인 가동이 가능합니다. 이 시스템에는 움직이는 부품이 거의 존재하지 않으며 청소, 유지보수 및 파라미터 지정이 용이합니다. 압력은 원하는 부피에 따라 매체 및 밸브 개방 시간에 따라 설정됩니다. 기본 구조는 항상 동일하지만 액체에 따라 다양한 밸브를 사용할 수 있습니다. 디스펜싱은 부식성 매체에 대한 화학적 내성이 있어야 하는 매체 분리 액체 밸브로 이루어집니다. 가스 밸브는 피펫팅에 사용됩니다. 흡인은 진공을 통해 이루어집니다. 일회용 피펫 팁은 다른 액체를 사용할 때 오염을 방지합니다. 그래픽 유저 인터페이스(GUI)는 사용자 인터페이스로서 사용됩니다.

정밀도

실험실 자동화의 다수의 프로세스에서 극소량 액체 핸들링은 중요한 의미를 갖습니다. 압력 제어 도징 시스템을 사용하면 1 μl의 용량을 < 1% CV(액체의 양과 주변 조건에 따라 결정됨)의 변동 계수로 정확하고 안정적으로 도징할 수 있습니다. 주입, 흡인 및 피펫팅 기능에 상관없이 독창적인 방식으로 압력을 통해 액체의 속도를 제어할 수 있습니다. 사용자는 최적의 유량 및 정밀도를 위해 시스템을 미세하게 조정할 수 있습니다. 이런 방식으로 재현 가능한 정확도에 도달하기 위해 깨끗한 점적 분리가 달성됩니다. 예를 들어 서스펜션과 같은 민감한 액체의 경우 낮은 압력으로 부드럽게 용액을 핸들링할 수 있습니다. 이외에도 공정 모니터링을 위한 다양한 모니터링 옵션이 존재합니다.

유연성

압력 제어 도징 시스템은 개방적 구조로 탁월한 유연성을 자랑합니다. 다수의 파라미터를 변경하고 개별적으로 설정할 수 있습니다. 이를 통해 다수의 다양한 액체를 정확하게 도징할 수 있습니다. 시스템은 개별적으로 확장하거나 특정 요구에 맞게 어댑테이션이 가능합니다.

확장성

다수의 실험실 프로세스에서는 액체의 정밀한 핸들링이 요구되므로 자동화는 생산성과 프로세스 재현성을 크게 개선할 수 있습니다. 압력 제어 도징 시스템의 가장 큰 이점 중 하나로 확장성을 들 수 있습니다. 예를 들어, 자유롭게 선택할 수 있는 그리드가 포함된 레일에 개별 도징 헤드를 장착하는 방식으로 조합할 수 있습니다. 각 도징 헤드는 서로 다른 액체를 동시에 분배하거나 서로 다른 양을 설정하기 위해 독립적으로 제어할 수 있습니다.

생산성

생산성 향상을 위해 도징 헤드를 서피스 갠트리에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이런 하위 시스템을 통해 협소한 작업 공간에서 기구의 동작 및 다양한 액체 핸들링이 가능합니다. 예를 들어 샘플 전처리 또는 마이크로타이터 플레이트에 액체 첨가와 같은 핸들링이 가능합니다. 압력 제어 도징 시스템은 높은 처리량을 보장합니다. 높은 유량 및 일정한 흐름 압력은 다른 시스템에 비해 최적화된 성능을 보장합니다.

Festo는 용이한 확장성 및 조합성을 자랑하는 압력 제어 도징 시스템을 위한 포괄적인 제품 포트폴리오를 제공합니다. 정밀도, 유연성 또는 처리량 측면에서 귀사의 개별 요구 사항을 최적으로 충족하는 솔루션은 Festo의 LifeTech 전문가와 상담하시기 바랍니다.

한 눈에 살펴보기

Festo의 생명과학 솔루션

흥미로운 기사

5월 2022

개요