실험실 자동화의 핵심 주제 중 하나는 밀리리터에서 나노리터에 이르는 극소량의 액체 핸들링입니다. Festo는 이를 위해 콤팩트하고 완벽하게 통합된 기능 유닛을 제공하고 있습니다. 표준화된 구성요소를 통해 시스템 및 장치 제조사는 개발 시간을 단축하는 동시에 고품질 요구 사항을 안전하고 효율적으로 충족할 수 있습니다. 따라서 Festo는 의료 분야의 고객뿐 아니라 정밀한 액체 핸들링이 필요한 다른 산업 분야, 예를 들어 식품 및 화장품 생산, 인쇄 및 클리닝 또는 육종 및 부화 프로세스와 같은 분야에서도 강력한 파트너로 인정 받고 있습니다.
도징 헤드 VTOE는 극소량의 액체를 빠르고 정확하게 주입하기 위해 Festo에서 자체적으로 개발한 최초의 완전한 모듈식 솔루션입니다. 이를 통해 Festo는 기구 시스템을 포함한 완벽한 리퀴드 핸들링용 시스템을 고객에게 제공할 수 있게 되었습니다. 여기서는 작동 원리("Pressure-over-liquid") "압력 제어 분배"가 사용됩니다.
VEAB와 같은 비례 압력 조절기를 통해 주입된 저장소에서 압력이 구축됩니다. 액체는 다른 라인을 통해 도징 헤드 또는 매체 분리 밸브로 흐릅니다. VYKA 또는 VYKB와 같은 밸브를 열고 닫는 방식으로 특수 유체 푸시인 피팅 NLFA를 통해 도징 니들 VAVN으로 도징이 이루어집니다. 압력 및 밸브 개방 시간을 통해, 주입할 액체의 양을 제어할 수 있습니다. 예를 들어 개방 시간은 VAEM 밸브 제어 모듈을 통해 쉽게 설정할 수 있습니다. 이런 구조 및 적합한 처리 시스템을 사용하면 예를 들어 실험실 자동화에서 마이크로타이터 플레이트를 최단 시간 내에 정확하게 채울 수 있습니다.
매체 분리형 솔레노이드 밸브 VYKA 및 VYKB, 매체 분리형 공압 밸브 VZDB는 실험실 자동화를 넘어 완전히 새로운 적용 가능성을 열어줍니다. 여기에는 예를 들어 인쇄 산업에서 잉크의 공급 또는 식품 산업에서 아로마 재료의 공급, 젖소의 유두 청소, 치과 의자에서 유체 제어 또는 부화 과정에서 계란의 접종 등과 같은 적용 분야가 포함됩니다.
VAEM 밸브 제어 모듈은 광범위한 응용 분야를 제공하는 기타 LifeTech 제품에 포함됩니다. 이를 통해 다양한 솔레노이드 밸브를 전환할 수 있으며 유지 전류 감소의 모든 값을 쉽게 파라미터로 지정할 수 있습니다. 밸브 제어 모듈 VAEM을 포함하여 1~12채널 도징 헤드를 통해 개별 도징 솔루션을 쉽게 구성할 수 있습니다.
미국 보스턴에 있는 LifeTech 개발 팀은 단일 입력에서 8개의 출력으로 분주할 수 있는 새로운 도징 헤드 VTOI를 개발했습니다. 또한 VTOI는 피펫팅에도 사용할 수 있습니다. 즉, 임의 소스에서 액체를 흡입하고 다른 위치로 분배할 수 있습니다. 이런 모든 요소들은, 실험실 자동화의 핵심 프로세스를 더욱 가속화하는 데 크게 기여합니다. 이외에도 이 보스턴 팀은 전체 피펫팅 시스템과 분산형 압력 진공 형성 시스템의 개발을 진행하고 있습니다. Festo는 정밀 액체 핸들링을 더 효율적으로 개선하기 위한 다양한 가능성과 새로운 비전을 제조사들에게 제시하고 있습니다.
매체 분리 밸브 VYKA/VYKB/VZDB: 우수한 컴팩트성 및 고정밀
- 부식성 액체용
− 세척이 매우 용이함
NLFA 유체 푸시인 피팅 및 VAVN 도징 니들: 조립이 용이함