고성능 진단장치 찾기

코로나 바이러스를 진단하는 다양한 테스트 방법

글로벌 진단 기업과 실험실은 현재 수요에 맞게 테스트 용량을 확장하기 위해 시간과의 전쟁을 벌이고 있습니다. 전 세계적인 코로나19 팬데믹으로 인해 테스트 수요가 가용 용량을 훨씬 초과했습니다.

다양한 코로나바이러스 테스트 방법은 무엇이며 어떻게 도움이 됩니까?

A) PCR 기반 테스트

PCR 검사(중합 효소 연쇄 반응)는 코로나19 감염 여부를 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 현재 코와 목 면봉을 실험실로 보내면 기술자는 바이러스 RNA를 분리하고 DNA로 변환한 다음 PCR 테스트를 사용하여 DNA를 검출 가능한 수준으로 증폭하여 특정 샘플에 새로운 코로나바이러스가 포함되어 있는지 확인합니다. 이 방법에는 PCR 플레이트에서 일반적으로 96개 또는 384개인 제한된 수의 테스트 웰 및 유전자 물질 복제에 필요한 수백만 개의 고유한 DNA 조각(프라이머로도 불림)을 합성하는 데 걸리는 시간을 포함하여 몇 가지 단점이 존재합니다.

B) 항체 검사

두 번째 검사는 흔히 혈청학적 검사로 불리는 항체 검사입니다. 항체는 우리의 면역 체계에 의해 생성되는 작은 단백질이며 대부분 혈액에서 발견됩니다. 이러한 항체 중 일부는 바이러스를 공격하고 중화합니다. SARS-CoV-2 감염 후 약 5일에서 10일이 지나면 신체의 면역 체계는 많은 항체를 생성하며, 그 중 일부는 바이러스를 무해하게 만들거나 중화할 수 있습니다. 이런 항체는 몇 달 또는 몇 년 동안 우리 몸에 남아 지속적인 보호 기능을 제공합니다. 인체에 높은 수준의 올바른 항체가 있으면 코로나19에 내성을 갖게 되며 일정 수준의 면역력이 있음을 의미합니다. 연구원들은 이러한 항체를 식별하여 치료법을 개발하는 데 사용할 수 있을 뿐 아니라 누가 이미 코로나19 바이러스에 면역이 있는지 확인할 수 있습니다.

이와 같은 대유행이 시작될 때 바이러스를 가진 사람을 확인하는 것은 지역 사회 확산을 제한하는 데 중요합니다. PCR 테스트는 이 단계에서 격리 절차를 가능하게 하고 기초 재생산 지수(R0)를 낮추고 전파를 지연시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 테스트는 바이러스 발생을 통제하는 가장 중요한 도구 중 하나입니다. 유행병이 진행됨에 따라 항체 검사의 중요성은 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 테스트는 유행병이 인구에서 어떻게 퍼지고 인구에서 어떤 수준의 면역이 달성되었는지 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 대규모 검사는 중요한 근로자가 업무에 복귀하여 더 취약한 사람들을 보호하고 궁극적으로 봉쇄를 해제하는 데 도움이 될 수 있습니다.


이런 기술은 이와 같은 유행병을 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다. Festo의 독창적 액체 핸들링 솔루션 포트폴리오를 통해 실험실 장비 및 진단 회사의 기계 제조사에서는 높은 처리량의 확장 가능한 IVD 장비를 구현할 수 있습니다.
Festo는 실험실용 구성요소 및 지능형 하위 시스템을 통해 샘플 튜브 핸들링, 피펫팅 및 완충 용액 또는 RNA 디스펜싱과 같은 일반적인 테스트 절차를 위한 자동화 솔루션을 제공합니다.

실험실 자동화를 위한 Festo 제품은 실제 현장에서 검증되었으며 가장 까다로운 산업 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 구성요소를 개발할 때 Festo는 3% 미만의 CV(변동 계수)로 높은 처리량, 정밀도 및 정확도에 중점을 두었습니다.
높은 수준의 표준화 및 창고 관리 기능은 구성요소의 높은 가용성을 보장합니다.

이를 통해 코로나19 테스트의 가용성과 신뢰성을 보장하기 위한 테스트 용량을 신속하게 구축하고 필요에 따라 확장할 수 있습니다.

흥미로운 기사

5월 2020

개요