지속 가능하고 에너지 효율적인 생산

스벤 렌스도르프(Sven Lensdorf)가 최고의 성능을 발휘하면서 비용을 절감할 수 있는 방법을 설명합니다

높은 에너지 가격, 비용 압박, 기후 보호에 대한 인식이 높아지면서 에너지 효율은 기업의 중요한 과제가 되었습니다. 에너지 소비 최적화는 제조업에서 특히 중요합니다. 흔히 간과되는 부분: 압축 공기 생성 및 활용. 누출을 제거하고 압력 수준을 최적화하는 등의 조치를 통해 에너지 비용을 절감하고 시스템의 전반적인 생산성(OEE)을 높일 수 있습니다. Festo의 Sales Operations Services 부문 책임자인 스벤 렌스도르프(Sven Lensdorf)가 혁신과 컨설팅으로 환경에 대한 탄소 발자국을 줄이는 방법에 대해 설명합니다.

제조업에서 비용과 배출물을 유발하는 가장 큰 요인은 무엇이라고 생각하시나요?

스벤 도르프: 1차 에너지 비용은 확실히 제조업 비용 상승의 주요 동인입니다. 예를 들어, 전기 요금이 4배나 오른 폴란드와 같은 국가에서는 이러한 현상이 뚜렷이 드러납니다. CO₂ 배출량을 상쇄하기 위해 기업들은 CO₂배출의 중요성을 강조하는 특별 인증서를 구매해야 합니다. 또한 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 문제로 인해 기업은 탄소 배출량을 줄여야 합니다.

생산 과정에서 에너지 효율성과 지속 가능성을 촉진하는 데 현재 어떤 어려움이 있다고 생각하시나요? 그리고 Festo는 이러한 문제를 어떻게 해결하고 있나요?

스벤 도르프: 핵심 과제는 특히 압축 공기와 관련하여 에너지 효율성에 대한 인식을 높이는 것입니다. 압축 공기는 에너지 비용의 작은 부분만을 차지하지만 상당한 절감 가능성을 제공합니다. Festo는 고객 인식과 지식을 높이기 위한 맞춤형 컨설팅과 교육을 통해 이 문제를 해결합니다. 또 다른 과제는 기술적으로 가능한 것과 업계의 현재 상황 사이의 간극을 좁히는 것입니다. 많은 기업이 압축 공기 생성, 처리, 분배 및 소비를 개선하면 에너지를 절약할 수 있는 것은 물론 기계와 시스템의 수명을 늘릴 수 있다는 사실을 깨닫지 못하고 있습니다.

효율성을 극대화하기 위해 우리는 고객이 전체적인 접근 방식을 취하고 전체 시스템을 살펴볼 것을 권장합니다. 우리의 목표는 고객이 최선의 조치를 취할 수 있도록 압축 공기 및 전기 자동화에 대한 종합적인 이해를 촉진하는 것입니다. 기업이 직면한 과제는 리소스 부족, 용량 문제, 경우에 따라 지식 부족 등 복잡하고 다양합니다. 직원들은 다양한 업무로 인해 과부하를 받는 경우가 많으며 그 중 일부에만 집중할 수 있습니다. 특정 분야의 지식 격차도 필요한 조치가 실행되지 않는 원인 중 하나입니다. Festo는 고객에게 이러한 문제를 인식시키고 지원하는 것을 임무로 생각합니다. 그 중 하나가 Festo Energy Saving Services입니다. 이를 통해 기업은 압축 공기 시스템 분야에서 상당한 비용을 매우 빠르게 절삼할 수 있습니다.

Festo Energy Saving Services의 주요 특징과 목표에 대해 간략하게 설명해주실 수 있나요?

스벤 렌스도르프: Festo는 실린더, 밸브, 정비 서비스 장치, 그리퍼 등 다양한 공압 제품을 통해 자동화 기술, 특히 압축 공기 응용 분야의 선두주자로 인정받고 있습니다. 하지만 우리의 접근 방식은 개별 구성 요소를 넘어서는 것입니다. 우리는 시스템을 전체적으로 바라봐야만 최적의 효율성을 달성할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 따라서 핵심 제품은 물론 컴프레서, 처리 및 분배를 포함한 전체 압축 공기 공급을 포괄하는 종합적인 심사 서비스를 제공합니다. 우리는 공압 및 자동화 전문 기업이지만 이러한 서비스도 제공합니다. 우리는는 총체적인 컨설팅 접근 방식이 고객을 위한 최대의 부가가치를 창출한다고 확신합니다. 절감 가능성을 파악하여 압축 공기를 보다 효율적으로 활용할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

압축 공기 시스템의 전체 회로를 평가할 때는 최신 기술 표준을 활용합니다. 이를 통해 컴프레서 스테이션과 공압 응용 과정에서의 전력 소비, 공기량 및 압력 수준을 기록합니다. 이러한 중립적인 데이터를 통해 우리는 객관적인 컨설팅을 제공할 수 있습니다. 제조업체에 관계없이 고객은 절감 가능성이 있는 부분을 즉시 확인할 수 있습니다. 이를 통해 수집된 데이터를 기반으로 압축 공기 시스템에 대한 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

Festo Energy Saving Services는 구체적으로 에너지 효율성 향상에 어떻게 기여하나요?

스벤 렌스도르프: Festo Energy Saving Services는 종합적인 심사 또는 구체적인 지속 가능성 점검을 통해 기업의 현재 에너지 상태에 대한 일목요연함을 우선적으로 제공합니다. 고객은 목표에 맞는 조치를 계획하는데 매우 중요한 CO₂ 배출량과 재정적 손실에 대한 정량화된 데이터를 받게 됩니다. 그런 다음 에너지 절감을 강조하는 것은 물론 구체적인 실행 단계를 제시하는 상세한 개선 제안을 작성합니다. 또한, 우리는 고객사 직원의 인식 제고와 교육을 매우 중요하게 생각합니다. 우리의 목표는 해당 프로젝트를 넘어서 에너지 효율성을 장기적으로 개선할 수 있는 지속 가능한 학습 프로세스를 촉진하는 것입니다.

Festo의 서비스는 기업의 ESG 목표 달성을 어떻게 지원하나요?

스벤 도르프: Energy Saving Services는 특히 압축 공기 분야에서 책임감 있는 자원 사용에 대한 인식을 높이는 것을 목표로 합니다. 압축 공기 시스템이 신재생 에너지로 운영되지 않을 경우 CO₂ 배출에 영향을 미친다는 점을 분명히 밝힙니다. 이러한 CO₂배출량의 상당 부분은 압축 공기의 사용으로 인해 발생합니다. 이는 효과적인 자원 관리를 통해 CO₂배출을 최소화해야 하는 기업 운영자의 책임을 강조합니다. 대기업은 전 세계 CO₂ 배출량에 결정적인 영향을 미치며, CO₂가 기후 변화의 주요 요인이라는 사실을 고려할 때 특별한 책임이 있습니다. 우리는 특히 압축 공기 시스템에 중점을 두고 환경 및 에너지 효율성 표준, 특히 ISO 50001 준수에 대해 컨설팅함으로써 이를 지원합니다. 우리의 목표는 고객이 환경적 책임을 다하고 지속 가능한 개선을 달성하도록 돕는 것입니다.

고객의 사례를 들어 Festo Energy Saving Services의 부가가치와 영향력에 대해 설명해 주시겠어요?

스벤 렌스도르프: 2년 전, 한 공장에서 심각한 누출 문제가 발생하여 메이저 자동차 공급업체의 프로젝트에 참여하게 되었습니다. 4주 동안 공장을 철저히 점검하고 필요한 수리를 마친 후, 압축 공기 소비량을 거의 20%까지 줄일 수 있었습니다. 이 결과는 새로운 압축기나 구조적 변경에 대한 투자 없이 현장에서의 목표 개선을 통해 달성되었습니다. 우리의 연구에 따르면 독일과 같이 고도로 발달된 생산 환경에서도 소위 'Low-hanging fruits', 즉 빠르고 쉽게 실행할 수 있는 조치에 집중하면 상당한 비용을 절감할 수 있는 것으로 나타났습니다.

Festo의 훈련 및 교육 프로그램은 고객의 지속 가능성과 에너지 효율을 높이는 데 어느 정도 도움이 되나요?

스벤 렌스도르프: 압축 공기와 공압 장치의 효율성과 사용에 관해서도 인식과 지식은 밀접한 관련이 있습니다. 우리는 고객사와 그 직원들에게서 이러한 필수 지식을 구축하고자 합니다. 요즘 대학에서 공압학에 대한 교육이 점점 줄어들고 있기 때문에 Festo Didactic이나 자동화 기초에 대한 교육 과정을 통해 이러한 지식 격차를 줄이고자 합니다. 우리는 공압이 특정 응용 분야에서 최고의 기술인 이유를 보여줍니다. 공압 시스템의 올바른 설계를 이해하는 것은 에너지 효율적인 기계 및 시스템 개발에 매우 중요합니다. 따라서 장기적으로 효율적인 솔루션을 구현하기 위해 교육을 통해 인식과 필요한 지식을 창출하는 것이 Didactic의 임무라고 생각합니다.

Festo는 어떻게 지속 가능성과 사회적 책임을 자체 운영 프로세스와 서비스 제공에 통합하고 있나요?

스벤 렌스도르프: 지속 가능성은 생산 및 물류 현장과 공급업체와의 협업에서 필수적인 구성 요소입니다. 우리는 포장재 절감 및 최적화부터 일반적인 포장재 사용량 감소에 이르기까지 종합적인 전략 카탈로그를 제공합니다. 이 모든 것은 2024년까지 산술적으로 Scope 1과 2에서 CO₂ 중립을 달성하는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 고객에게도 권장하는 지속 가능성 원칙과 서비스를 구현하는 데 지속적으로 집중하고 있습니다. 우리는 정기적으로 우리의 전 세계 생산 현장을 직접 심사하고 취약점을 파악하며 Energy Saving Services Portal과 협력하여 에너지 효율성을 증진하는 등 다른 생산 현장에게도 권장하는 사항을 실행합니다.

지속 가능성 노력을 강화하기 위해 우리는 UNGC, CDP, WWF, WIR의 연합인 SBTi(Science Based Targets Initiative)에 가입했습니다. 이 이니셔티브를 통해 기업은 파리 협정의 1.5°C 목표를 달성할 수 있도록 과학적 근거에 따라 온실가스 배출량을 줄일 수 있습니다. 가입함으로써 우리는 진행 상황을 정기적으로 검토하고 투명하게 보고할 것 의무를 집니다. 이러한 노력은 고객에게도 상당한 부가가치를 제공합니다: 예를 들어 Festo Energy Saving Services 등을 통해 에너지 효율적인 솔루션을 계획하고 구현할 수 있도록 적극적으로 지원합니다. 이를 통해 에너지 소비와 비용을 크게 줄이는 동시에 지속 가능성 목표를 보다 효과적으로 추구할 수 있습니다.

지속가능성 노력을 강화하려는 기업에 어떤 메시지를 전하고 싶나요?

스벤 렌스도르프: 기업은 지속 가능성 영역에서 자신의 책임을 인식해야 합니다. 왜냐하면 지속 가능성이 향후 행동의 필수적인 기반이기 때문입니다. 많은 사람들이 이미 민감하게 반응하고 있지만, 더 심도 있는 노력이 필요한 분야가 있습니다. 특히 에너지 집약적인 기업은 목표 지향적 조치를 통해 상당히 긍정적인 변화를 가져올 수 있습니다.

기술은 끊임없이 발전하고 있으며, 그 어느 때보다 지속 가능하고 효율적인 혁신의 기회가 열리고 있습니다. 이를 위해서는 용기와 검증된 길을 기꺼이 포기할 수 있는 의지, 그리고 보다 지속 가능한 미래로 가는 길을 지원할 수 있는 유능한 파트너와의 협력이 필요합니다. 지속 가능한 조치와 성공에 대한 투명한 보고는 대외적으로나 회사 내부적으로나 중요합니다. 직원들은 명확한 사명을 추구하고 사회적, 환경적 헌신을 특징으로 하는 기업에 점점 더 공감하고 있습니다. 단순한 이윤극대화를 넘어 지속가능성에 기여하는 프로젝트는 구성원의 소속감을 강화시킵니다.

CO₂배출량 감소, 전기 충전소 설치 또는 태양광 발전 시스템 사용과 같은 사례는 직원들에게 회사가 환경 보호에 긍정적인 기여를 하고 있음을 분명히 보여주고 이 분야에 더 적극적으로 참여하도록 동기를 부여합니다.

이렇게 영감을 주는 인터뷰에 응해주신 스벤 렌스도르프(Sven Lensdorf)씨에게 진심으로 감사드립니다. 제조 업의 에너지 효율성, 특히 압축 공기 활용과 관련된 과제와 기회에 대한 그의 통찰력은 매우 귀중합니다. 지속 가능한 관행을 장려하는 그의 헌신과 전문성은 기업들이 각자의 시장에서 보다 효율적이고 책임감 있는 플레이어가 될 수 있도록 인식을 제고하려는 Festo의 강한 열망을 반영합니다.

개요