오늘날 에너지 효율은 전 세계 산업계의 핵심 이슈입니다. 에너지 비용 상승과 환경 규제 강화로 인해 기업들은 에너지 소비를 꼼꼼이 따져보고 최적화해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 이 인터뷰에서는 에너지 효율 전문가이자 Festo 공인 심사원인 하이코 플라이쉬해커(Heiko Fleischhacker)가 체계적인 압축 공기 에너지 효율 심사를 통해 기업이 얻을 수 있는 부가가치에 대해 설명합니다. 간단하고 지속 가능한 에너지 절감이 가능함에도 불구하고 압축 공기 사용 시 이를 고려하지 않는 경우가 많기 때문입니다.
하이코 플라이쉬해커: 에너지 효율은 모든 기업의 경쟁력과 지속 가능성을 위해 매우 중요합니다. 하지만 압축 공기 시스템을 보면 항상 전력 소비에만 초점을 맞추는 경우가 많다는 것을 알 수 있습니다. 이미 많은 기업이 에너지 효율적인 조명이나 태양광 발전에 집중하고 있지만 압축 공기 시스템의 잠재력을 간과하는 경우가 많습니다.
일반적으로 압축 공기의 에너지 효율에 대한 기업의 고려는 압축기에 국한됩니다. 높은 비용에 대한 논의는 압축 공기 생성을 중심으로 이루어는 경우가 많습니다. 이러한 논의는 압축 공기 생성부터 사용까지 전체 압축 공기 시스템을 분석해야 합니다. 이러한 부분적인 관점은 귀중한 절감 잠재력을 활용하지 못하고 있다는 것을 의미합니다.
하이코 플라이쉬해커: 에너지 효율적인 방식으로 압축 공기를 생산, 분배 및 처리하는 것은 복잡합니다. 많은 고객이 자체 생산 공정의 전문가이지만 사용하는 압축 공기 시스템에 대한 지식은 제한적입니다. 심사원으로서의 제 경험에 따르면 많은 고객이 지속 가능한 효율성 향상을 달성하기 위해 어떤 조정을 해야 하는지 알지 못합니다. 에너지 관리 담당자와 유지보수 직원은 공압 분야에 필요한 전문 지식이 부족한 경우가 많습니다. 압축 공기 최적화는 단지 누출 제거에만 그치는 것이 아닙니다. 압축 공기 최적화는 컴프레서 스테이션부터 공압 응용 분야에 이르기까지 압축 공기 시스템에 대한 폭넓은 기술 역량과 총체적인 이해가 필요합니다. 예를 들어, 몇 주 전에 저는 한 유명 제약회사에서 점검을 실시했습니다. 그곳에서는 특히 고품질의 압축 공기가 생산되었습니다. 하지만 이것이 실제로 생산 공정에 필요한 것인지에 대해서는 의문을 제기한 적이 없습니다. 압축 공기 품질을 약간만 조정하여 특히 빠르고 지속 가능한 에너지 절감을 달성했습니다. 이를 통해 압축 공기 시스템, 압축 공기 요구 사항 및 공압에 대한 심층적인 이해를 종합적으로 고려해야 한다는 점을 다시 한 번 분명히 알 수 있습니다.
하이코 플라이쉬해커: 압축 공기 에너지 효율 심사는 압축기실부터 공압 응용 분야까지 기업의 압축 공기 시스템을 전체적으로 평가하는 것입니다. 비효율적인 영역과 에너지 절감 방법을 파악하는 것이 목표입니다. 따라서 비용과 CO₂ 배출량을 줄여 생산성을 높이고 지속 가능성을 개선할 수 있습니다. 이 심사를 통해 회사는 몇 가지 주요 영역에서 귀중한 인사이트와 해답을 얻을 수 있습니다. 압축 공기가 얼마나 효율적으로 생성되는지, 회사의 자체 컴프레서가 얼마나 잘 활용되는지, 압축 공기가 시스템을 통해 얼마나 효과적으로 이송되는지 일목요연하게 보여줍니다. 이를 통해 인프라의 개선 가능성을 파악할 수 있습니다.
동시에 이 심사는 압축 공기 품질에 대한 중요한 정보를 제공합니다. 이는 생산 요구 사항을 충족하고 안정적인 기계 성능을 보장하기 위해 매우 중요합니다. 또한 심사에서는 압축 공기가 다양한 응용 분야에서 얼마나 효율적으로 활용되는지 보여줍니다. 최종적으로 기업은 전체 압축 공기 시스템을 최적화하는 데 사용할 수 있는 정확한 데이터와 우선순위가 매겨진 권장 조치가 포함된 상세한 보고서를 받습니다. 모든 측정 결과가 포함된 이 최종 보고서는 ISO 50001에 따른 에너지 관리에 사용될 수 있습니다.
하이코 플라이쉬해커: 저는 항상 압축 공기 시스템을 최적화하려는 기업에게 체계적인 접근 방식을 취하라고 조언합니다. 다양한 구성 요소가 서로 직접적으로 의존하여 작동하기 때문에 압축 공기 시스템에 대한 총체적인 평가가 매우 중요합니다. 한 지점에서의 선택적 변경은 항상 전체 시스템의 성능과 효율성에 영향을 미칩니다. 최적의 치수로 설계된 컴프레서 스테이션도 누출과 부적절한 압축 공기 처리로 인해 이러한 이점이 상쇄되면 효율성이 떨어집니다.
간단히 말해서, 압축 공기 시스템의 에너지 효율성은 총체적인 접근 방식을 통해서만 성공적으로 제어할 수 있습니다. 압축 공기 에너지 효율 심사를 통해 이에 필요한 정보 기반을 구축할 수 있습니다. 또한 중요한 점은 올바른 최적화 조치 순서에 대한 명확한 권장 사항도 제공된다는 것입니다.
하이코 플라이쉬해커: 압축 공기 시스템의 현재 상태에 대한 중립적인 평가와 정확한 현황 파악을 원하는 기업이라면 원칙적으로 심사를 받는 것이 좋습니다. 특히 DIN ISO 50001에 따라 압축 공기 시스템을 평가하기 위해 심사를 받을 것을 권장합니다. 이를 바탕으로 기업은 매우 목표 지향적이고 경제적인 방식으로 법규 요건을 충족할 수 있습니다. 동시에 자체 에너지 효율을 지속적으로 개선할 수 있습니다. 또한 주요 변경 전후에 업데이트된 기계 및 시스템의 에너지 효율에 대해 자세히 알고 싶어하는 기업들의 문의가 점점 더 많아지고 있습니다. 예를 들어, 새 컴프레서를 설치하거나 새 생산 라인을 구축하는 경우입니다. 두 경우 모두 심사를 통해 운영 효율성 향상을 위한 훌륭한 기반이 만들어집니다. 시스템의 안정성을 높일 수 있는 방법은 간단한 방법으로도 분명하게 드러나는 경우가 많습니다.
하이코 플라이쉬해커: 압축 공기 에너지 효율 심사의 효과를 보여주는 좋은 예는 Mativ Inc.의 한 회사입니다. 여기서는 컴프레서의 치수가 잘못 측정되었고 상위 컴프레서 제어 시스템이 누락되었습니다. 개조를 통해 컴프레서의 작동 시간을 실제 공기압 요구 사항에 맞게 훨씬 더 정밀하게 조정할 수 있었습니다. 이를 통해 압력 제어와 에너지 효율이 지속적으로 개선되었습니다. 또한 이러한 조정으로 압력 변동의 위험이 줄어들고 시스템 성능이 안정화되었습니다. 누수를 체계적으로 제거함으로써 추가적인 잠재적 절감 효과도 창출했습니다. 이러한 모든 조치는 지속 가능한 개선으로 이어졌습니다. 이를 통해 에너지 비용이 절감되었으며 무엇보다도 시스템의 사용 수명이 연장되었습니다.
하이코 플라이쉬해커: 네, 물론이죠! 정비 및 수리 비용은 압축 공기 시스템의 잘못된 설계와 관련이 있는 경우가 많습니다. 많은 심사를 통해 저는 효율적으로 잘 사용된 기계는 20년 이상 작동할 수 있다는 사실을 알았습니다. 설계가 잘못되면 기계의 수명이 5년 만에 끝나버릴 수 있습니다. 심사의 일환으로 집중적인 최적화와 정기적인 점검을 통해 너무 비용이 많이 드는 개발을 피하고 시스템의 전반적인 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다.
하이코 플라이쉬해커: 기업은 심사 결과가 자사의 시스템과 프로세스를 진실하고 공정하게 반영하고 있다는 것을 신뢰할 수 있어야 합니다. 중립성은 심사 결과의 신뢰성과 수용에 직접적인 영향을 미치기 때문에 매우 중요합니다. 저와 같은 공인 심사인은 중립성 준수 의무를 집니다. 이는 독립적이고 객관적으로 행동한다는 의미이며, 개인적 또는 사업적 이해관계를 대변해서는 안 된다는 뜻입니다. 그렇기 때문에 우리는 압축 공기 시스템 에너지 심사에 대한 구체적인 요구 사항을 명시한 DIN ISO 11011을 준수하는 것을 매우 중요하게 생각합니다.
하이코 플라이쉬해커: 많은 고객들이 당사가 공압 및 전기 자동화 분야에서 다년간 쌓아온 전문 지식을 높이 평가하고 있습니다. 우리는 개별 구성 요소를 개발할 때 에너지 효율성에 세심한 주의를 기울입니다. 하지만 회사의 전체 시스템을 종합적으로 파악하는 것이 고객에게 가장 큰 도움이 됩니다. 이를 통해 압축 공기를 보다 효율적으로 활용하기 위해 잠재적인 절감 가능성을 파악하고 솔루션을 개발할 수 있습니다. Festo Energy Saving Services는 관심 있는 기업에 맞춤형 서비스를 제공합니다. 여기에는 현재 상태 분석부터 사업장의 압축 공기 시스템 및 설치에 대한 솔루션 및 구체적인 최적화 방안 제안까지 포함됩니다.
하이코 플라이쉬해커: 에너지 효율성은 기계와 시스템의 설계 및 계획 단계에서 시작됩니다. 밸브 터미널을 어디에 배치하는 것이 가장 좋은지 그리고 호스가 더 짧거나 긴 것이 에너지 소비에 어떤 영향을 미치는지 이해하는 것이 중요합니다. 따라서 저는 기업이 처음부터 장기적인 비용 절감 가능성에 민감하게 반응하는 것이 중요하다고 생각합니다. 예를 들어, 차단 밸브가 통합된 기계는 구입 비용이 더 들 수 있지만 상당한 에너지 절약을 통해 수명 주기 전반에 걸쳐 신속하게 투자 비용을 회수할 수 있습니다. 우리는 프로젝트를 시작할 때부터 고객에게 종합적인 컨설팅을 제공합니다. 이를 위해 무엇보다도 고급 시뮬레이션 도구와 디지털 설계 도구를 사용하여 효율적이고 미래 지향적인 시스템 구성을 보장합니다. 이러한 초기 단계의 세밀한 계획을 통해 고객이 강력하고 에너지 효율적인 시스템을 개발할 수 있도록 지원합니다.
제조 산업에서 압축 공기 에너지 효율 심사의 중요성과 실행에 대한 종합적인 정보와 영감을 주는 대화를 해주신 하이코 플라이쉬해커(Heiko Fleischhacker)에게 감사의 말씀을 전합니다. 그의 전문성과 다년간의 경험은 기업이 압축 공기 시스템에 대한 전체적인 관점을 통해 에너지를 크게 절감하고 효율성을 높일 수 있는 방법에 대한 중요한 통찰력을 제공했습니다.