홈
저널
60초 기술
인간과 로봇은 미래에 어떤 방식으로 협업할까요? 자동화 기술은 자연에서 무엇을 배울 수 있을까요? 그리고 내일의 일을 더 쉽게 만드는 컨셉은 무엇일까요? "60초 기술" 시리즈는 생산의 미래와 당면한 문제를 조명합니다.
바이오닉스
기계와의 대화
"시리야, 오늘 날씨는 어때?" "오케이 구글, 음악 소리 좀 줄여줘!" "알렉사! 파란색 운동화 다시 주문해줘!" 음성 어시스턴트와 함께 모든 명령을 따르는 기술은 이미 오래 전부터 생활의 일부가 되었습니다. 복잡한 소프트웨어 프로세스가 백그라운드에서 실행되므로 음성 제어가 원활하게 작동합니다. 음성 명령을 올바르게 해석하려면 많은 준비 작업, 높은 수준의 컴퓨팅 성능 및 마지막으로 인공 지능이 필요합니다.
실제 사례
완전 자동화된 DNA 추출
매일 수많은 식물 육종 DNA 샘플이 실험실에서 검사됩니다. 육종 관리자는 DNA를 오류 없이 신속하게 테스트해야 하는 기술적 문제를 마주하고 있습니다. 자동화된 장치는 분석을 위해 샘플을 준비하는 실험실을 지원합니다.
초음파로 충돌없이 수영하기
돌고래와 거두고래는 자연 음향 탐지기를 사용하여 초음파를 통해 깊고 어두운 바다에서도 방향을 감지합니다. 잠수함 역시 위치 파악을 위해 초음파 기술을 사용합니다. 초음파 센서는 투명한 물질과 수중에서도 거리를 계산할 수 있습니다. BionicFinWave는 다음과 같은 특성을 사용합니다. 초음파 센서로 생체 공학 수중 로봇은 충돌없이 아크릴 유리로 만든 튜브 시스템을 관동하여 헤엄칩니다.
자연의 날개를 바라보며
비행은 인간이 오랜 시간 꿈꿔온 행위 중 하나입니다. 먼 과거부터 인간은 다양한 방식의 비행을 보여주는 동물의 세계에 매료되어 있었습니다. 비행은 바이오닉 러닝 네트워크에서 역시 반복적으로 다뤄지는 주제이기도 합니다. 대학, 기관 및 개발사와 협력하여 당사는 자연에서 파생된 기본 기술 원칙이 적용된 연구용 기계 바디를 수 년간 설계해왔습니다.
혁신
비접촉 중량 측정
고순도 멸균 공정은 산업 생산, 특히 의료 및 제약 산업에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 클린룸의 표면은 폐쇄되어 있으며 청소하기 쉽고 효과적으로 소독할 수 있어야 합니다. 초전도체 기술이 적용된 새로운 컨셉은 이제 비접촉식 정밀 계량 및 측정을 가능하게 합니다.
인사이트
염분 부식 테스트
눈과 블랙 아이스는 겨울에 자동차가 다니는 도로를 미끄럼틀로 바꾸어 놓기도 합니다. 제설용 소금은 도로를 조금 더 안전하게 만들지만, 환경뿐만 아니라 자동차의 금속 부품에도 유해합니다. 염분은 차체의 금속을 공격하고 도장을 벗겨지게 하며, 결국 조각내고 부식되게 합니다. 소재의 내부식성은 염수 분무실과 같은 표준화된 프로세스를 통해 테스트할 수 있습니다.
미래의 시각을 통해 보기
안경을 쓰면 더 잘 보입니다. AR 안경을 쓰면 더 많이 볼 수 있습니다. 새로운 시각적 보조 장치는 컴퓨터 지원 정보로 환경을 풍요롭게 합니다. 증강 현실(AR) 기술은 일상 생활에 새로운 시각을 제공하고, 미래의 직업 세계에 대한 새로운 시각을 가능하게 합니다.
너무 쉬운 로봇 프로그래밍
프로그래밍이라고 하면, 대부분의 사람들은 많은 약어, 괄호 및 기타 기호가 포함된 복잡한 코드 라인을 떠올립니다. Festo가 공압 경량 로봇인 BionicCobot을 위해 개발한 소프트웨어에서 확인할 수 있듯이, 로봇 프로그래밍 역시 매우 간단해질 수 있습니다.
가상 계획
접이식 자, 펜, 메모장, 좋은 눈 - 건물이나 시스템을 측정하는 데 이 이상이 필요하지는 않습니다. 아니면 또 뭐가 있을까요? 다른 다양한 삶의 영역에서와 마찬가지로, 이곳에서도 디지털화가 진행되고 있습니다.
능숙한 뜨게질 솜씨
뜨게질이 구식이라고 생각하는 것은 옛날식 사고방식입니다. 점점 더 많은 제품이 3D 편직 기술을 사용하는 다양한 소재로 만들어지고 있으며, 다양한 산업 분야에서 사용되고 있습니다. 효과적이며 친환경적인 제조 공정을 통한 유연성과 안정성은 혁신적인 기술의 장점 중 일부에 불과합니다.
오래된 파이프를 통해 흐르는 신선한 공기
장엄하든 단순하든, 심플하든 복잡하든, 교회의 클래식이든 현대의 록 음악이든, 오르간은 악기의 여왕입니다. 사운드의 다양성에서 타의 추종을 불허합니다. 현대 오르간의 소리는 전자적으로 생성되지만, 클래식 악기의 경우, 공기는 여전히 그 핵심입니다. 공기를 공급하는 고된 작업은 이제 인간의 근력에 의지하지 않고, 기계가 대신합니다.
웨어러블 전자 제품
스마트 워치, 피트니스 손목 밴드 또는 데이터 안경 등, 소위 웨어러블 장치라고 하는 제품의 수요가 높아지고 있습니다. 개인적인 차원에서, 이러한 장치는 데이터 수집을 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 예를 들어, 이동 거리, 수면 리듬 또는 체온 등을 확인할 수 있습니다. 또한 이 기술은 특히 프로세스 최적화와 관련하여 기업에서 활용 가능한 잠재력을 창출합니다.
깨어있는 정신
빛은 인간 유기체에게 특히 중요합니다. 이것은 일조량이 적어지는 겨울철에 특히 두드러지며, 감조한 일조량으로 인해 우울감이 발생하기도 합니다. 인공 조명은 직장에서의 긴 하루를 더 피곤하게 만들 수 있습니다. 일조량이 줄어들수록 작업장의 조명 수준이 낮아지며 집중력이 저하됩니다. 과학은 이에 대한 해결책을 찾았으며, 이것을 실제로 적용하려고 하고 있습니다.
전기 도금
눈치 채지 못할지라도, 누구나 살면서 전기 도금 처리된 물체를 마주하게 됩니다. 안경테에서 커피 머신의 플러그 커넥터, 세면대의 크롬 처리된 수전에서 자동차의 아연 도금 부품에 이르기까지 다양합니다. 예를 들어 공구나 가위는 녹이 슬지 않도록 이 기술을 적용하여 니켈 도금 처리됩니다.
파라메트릭 디자인
베이징 올림픽 수영장 Wasserwürfel이나 뒤스부르크의 도보식 롤러 코스터 Tiger & Turtle은 건물의 정체와 형태가 직각과 평행한 벽과 천장의 기하학적 한계를 아득히 넘어섬을 확실히 보여줍니다. 파라메트릭 디자인 방식을 통해, 다양한 유기적 형태와 특이한 디자인, 즉 디자이너와 건축가의 환상을 현실에 구현하는 것이 가능합니다.
매력적인 상호작용
플로리다의 NASA 케네디 우주 센터에서든 볼프스부르크의 파에노 과학 센터에서든, 방문객들은 휴머노이드 로봇 RoboThespian과 대화를 나누는 것을 즐거워합니다. 로봇은 매우 자연스러운 동작을 구현하며 여러분에게 다가섭니다. 이것은 Festo의 최신 기술인 Fluidic Muscle 및 피에조 밸브로 구현되었습니다. 1.75m의 키에 중량이 약 33kg인 휴머노이드는 영국 콘월, 펜린에 위치한 Engineered Arts Limited에서 개발했습니다.
피부를 위한 공장
인간의 피부는 인간의 가장 큰 기관일 뿐만 아니라 극도로 섬세하고 취약한 기관이기도 합니다. 평균적으로 두께는 단 몇 밀리미터에 불과합니다. 이제 인공적으로 복제할 수 있는 최초의 장기가 되었으며 이러한 과정은 심지어 몇 년 동안 완전히 자동화되었습니다.
컨덕터 트랙으로 만든 옷
Molded Interconnect Device 기술(짧게는 MID)을 적용하여 사출 성형 부품의 표면에 3차원 컨덕터 트랙을 부착할 수 있습니다. 이로써 기계 및 전자 기능을 고유한 방식으로 단일 성형 부품에 통합할 수 있습니다.