홈
포장
높은 사이클 타임, 제품 및 포장의 동기식 운송 경로, 정확하고 유동적인 이동 순서, 충전 시 정량 조절 등의 사항은 Festo의 도움을 받아 만든 포장 공정에 대한 고객의 요구 사항 중 일부에 불과합니다.
실제 사례
안전한 패키징
ECONO-PAK의 서보 제어식 HK-S 수평 상자 기계는 긁힘에 민감한 구두약 튜브를 접이식 상자에 부드럽고 효율적으로 넣습니다. 자유롭게 구성할 수 있으며 유연한 Festo의 MCS(멀티 캐리어 시스템)는 제품과 접이식 상자의 운송 경로를 완벽하게 동기화하고 동시에 높은 처리량으로 안전한 포장을 보장합니다.
디지털 공압으로 정확한 정량 주입
커피 분말, 설탕 또는 의약품 - 오늘날 거의 모든 것은 작고 비싸지 않은 봉지에 포장되어 있습니다. Bosch Packaging Technology의 새롭고 유연한 Sigpack VPF 플랫 파우치 기계는 올바른 포장과 정확한 혼합 비율을 보장합니다. 세계 최초의 자유롭게 확장 가능한 파우치 포장 기계인 Festo Motion Terminal에서 새롭게 확보한 디지털 공압 장치의 유연성을 활용합니다.
안정성 - IO-Link를 통한 주입 및 포장
Doypack® - 이 브랜드는 50년이 넘는 기간 동안 실용적인 스탠드업 파우치의 대명사로 자리잡고 있습니다. 이 특허를 보유 중인 프랑스 회사 Thimonnier는 메카트로닉스, 그리고 궁극적으로는 Industry 4.0을 지향하는 주입 및 포장 기계를 지속적해서 개발해 왔습니다. Festo의 공압 및 전기 자동화 기술은 이를 위한 견고한 기반을 제공합니다.
피킹, 포장 및 팔레타이징
Transnova Ruf의 부회장인 Michael Ruf는 "주문 설계 컨셉은 대부분의 포장 기계 제조업체와 차별점을 만들어 냅니다."라고 말합니다. 최신 로봇 및 제어 기술 외에도 Festo의 공압 자동화 기술, 특히 밸브 터미널의 비례 기술에 의존합니다.
교통 도로에 화려한 믹스
오늘은 수천 개의 향수병을 충전하고 포장하고, 내일은 크림을 몇 튜브만 작업하며, 모레는 배치 크기 1의 작업을 합니다. 그것도 이 모든 것을 하나의 동일한 시스템에서 말이죠. Festo와 Siemens의 공동 프로젝트이자 Optima의 충진 및 포장 기계에 구현된 멀티 캐리어 시스템 MCS®는 이것이 어떻게 가능한지 보여줍니다.
방법을 고안해 보세요!
이탈리아 포장 기계 제조업체 Cama의 소위 "혁신적인 기계 세대"를 통해 브랜드 제품 또는 제약 제조업체는 공장에서 완전히 새로운 공간을 만나볼 수 있습니다. 새로운 Cama 기계는 밸브 터미널을 적용하여 1/3의 공간을 줄였습니다. CPX / MPA 컨셉 덕분에 가능한 일이었습니다.