지속 가능성(sustainability)

지속 가능성은 사회적 책임과 관련된 문제입니다. Festo는 관련 UN의 지속 가능한 개발 목표를 기반으로 총체론적 접근 방식을 통해 이러한 문제에 접근합니다. Festo는 지사에서의 생산에서 고객이 Festo 제품을 적용하기까지, 모든 과정을 관리 감독합니다. 엔지니어링의 올바른 설계,
에너지 및 생산 효율적인 제품, Energy Saving Services 및 기술 교육 및 추가 교육은 모두 CO₂배출량을 줄이며, 이로써 CO₂중립 생산에 이르기까지, 생태 발자국을 개선하는 데 기여합니다. Festo는 자동화를 지속 가능한 산업에서 효율성을 높일 수 있는 기회이자 가능성으로 보고 있습니다.

피에조 기술

눈에 띄지 않는 작은 부품인 피에조 벤더가 밸브 세계를 완전히 바꾸어 놓고 있습니다. 이는 작고 에너지를 적게 소모하며 효율적이고 빠르며 본질적으로 비례식으로 작동하는 피에조 밸브의 핵심입니다. 다양한 장점 덕분에 가스와 액체를 매우 정밀하게 도징, 혼합 및 분배할 수 있어, 큰 인기를 끌고 있습니다. 따라서 피에조 밸브는 생명과학, 전기 산업, 기타 다양한 산업 부문 또는 환자 근처에서 사용되는 이동식 단말기에서 높은 평가를 받고 있습니다. 컴팩트한 크기와 매우 낮은 열 발생 덕분에 Motion Terminal VTEM과 같은 극도로 작은 공간의 파일럿 컨트롤 장치로도 적합합니다.

LifeTech

실험실 공정, 의료 기기 제조 또는 체외 진단 기기: Festo는 표준 구성요소와 특수 개발된 산업별 솔루션의 매력적인 자동화 조합을 제공합니다. Festo의 유체 및 이동 기술은 현대적인 실험실 환경의 요구 사항에 맞춰 완벽히 조율되었습니다. 진단 시장을 위한 Festo의 혁신적인 제품, 시스템 및 서비스는 검증 시간을 단축함으로써 시장 출시 시기를 앞당깁니다. 당사의 제품, 시스템 및 서비스를 통해 각 산업이 요구하는 유연성, 품질 및 안전을 정확히 달성할 수 있습니다. 최대 수익성

E-모빌리티

새로운 트렌드는 E-모빌리티입니다. 2021년만큼 많은 전기 자동차가 등록된 적은 없었습니다. 핵심: 에너지 저장 장치로서의 리튬 이온 배터리. 이것은 여전히 드라이브에 사용할 수 있는 유일한 확장 가능한 기술입니다. Festo 솔루션은 이 값비싼 부품이 안전하게 생산되어 손상 없이 자동차에 장착될 수 있도록 합니다.

전기 자동화

공압에서 전기로 또는 혼합으로: 최근 몇 년 동안의 주요 자동화 트렌드 중 하나는 전기 자동화였습니다. 수요가 계속해서 빠르게 증가하고 있습니다. Festo는 두 최종위치 사이의 많은 비용이 발생하지 않으며 단순한 움직임부터 동기화된 축 또는 좌표계 로봇 수반하는 매우 복잡하고 유연한 서보 드라이브 솔루션에 이르기까지, 대부분의 움직임 옵션을 커버하는 다양한 제안을 선보이고 있습니다. 포괄적인 연결성은 이 기계식, 전기식 및 지능형 포트폴리오의 특징입니다. 작업 현장에서 상위 컨트롤러에 이르기까지 모든 것이 조화를 이룹니다. 혁신적인 서보 드라이브 기술, 네트워크로의 직접 통합 및 스마트한 소프트웨어 솔루션: 최신 통신 및 제어 개념과 결합하여 미래의 자동화 솔루션을 미리 보여줍니다.

디지털화

효율적이고 안전한 프로세스는 가능한 최고의 전체 장비 효율성(OEE)을 위한 전제 조건입니다. 이는 경쟁이 치열한 시장에서 경쟁력을 유지하거나 더 큰 도약을 위해 특히 중요합니다. 인공 지능 또는 짧게 AI라고 부르는 것은 미래에 프로세스를 모니터링하고 개선하는 데 사용할 도구 중 하나입니다. 그러나 AI는 오류 및 임박한 구성 요소 오류를 감지하거나 에너지 효율성을 개선하는 데도 도움을 줍니다. 이러한 도구를 이제 Festo Automation Experience AX에서 사용할 수 있습니다.