홈
Semicon
반도체 생산에서의 질소 사용, 에너지 절약 및 CO2 배출량: 훼스토의 전문가로부터 지속 가능하고 쉽게 비용을 절감할 수 있는 방법에 대한 영감을 받아보세요. 다양한 분야를 포함한 목표 지향적인 혁신과 신속한 개발이 귀사를 포함한 반도체 업계 전반의 기업에 매우 중요합니다. 훼스토의 반도체 제조 기술에서 영감을 얻으실 수 있을 것입니다.
하이라이트
반도체 생산에서 질소 유량 조절하기
민감한 반도체 생산에서는 순도가 가장 중요하며, 질소(N₂)는 여기서 핵심적인 역할을 합니다. 입자 및 기타 불순물로부터 공정 챔버를 보호하거나 산화를 방지하기 위해 퍼지 또는 세척할 때 질소 소비를 최적화하는 것이 중요합니다. 그렇다면 이 흐름을 어떻게 효율적이고 재현 가능하며 최대한 경제적으로 조절할 수 있을까요?
혁신
피에조 기술로 질소 소비량 감소
반도체 산업의 비용 압박은 매우 큽니다. 훼스토는 피에조 기술이 적용된 솔루션을 제공하여 반도체 생산 비용을 절감하고 공정 품질을 개선합니다. “수율이 왕이다(Yield is King)"라는 말이 있듯이 CO₂ 배출량을 동시에 줄일 수 있기 때문입니다.
압전 플러싱 시스템을 이용한 질소 도징
반도체 산업은 호황을 누리고 있으며, 미래에도 그러할 것입니다. 우리 삶의 많은 부분이 디지털화되면서, 칩이나 칩렛 등과 같은 반도체에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 동시에 생산자에 대한 가격 압력 역시 커지고 있습니다. 비디오에서 Festo는 얼마나 많은 질소를 절약할 수 있는지, 그리고 환경에 어떤 긍정적인 영향을 미칠 수 있는지를 보여줍니다.
질소 및 에너지 소비 감소
반도체 제조사는 에너지 소비와 CO2 배출을 줄여야 한다는 강한 압력을 받고 있습니다. 귀사에 바람직한 접근 방식은 필요에 따라 질소(N2) 사용을 최적화하는 것입니다. 이것은 반도체 공장의 많은 응용 분야에 사용됩니다.
반도체 생산의 운영 비용 절감
반도체 제조는 매우 복잡한 작업입니다. 반도체 생산에서는 나노미터 범위의 작은 구조가 제조됩니다. 따라서 반도체 산업에서는 놀라운 정밀도와 소형화가 요구됩니다. 예를 들어 7nm 트랜지스터는 적혈구보다 약 30~40배 작습니다. 가장 작은 공차를 지닌 극도의 정밀도는 매일 수백만 번 반복 가능해야 합니다. 그러나 비용 절감의 가장 큰 잠재력은 정확히 어디에 있습니까? 이 기사에서는 반도체 제조의 운영 비용에 큰 영향을 미치는 가장 중요한 요소를 강조하고 비용 절감을 위한 귀중한 잠재력을 보여줍니다.
yield 증대를 위한 반도체 생산
반도체 제조는 복잡한 과정입니다. 여기서 yield는 중요한 역할을 합니다. 생산량이 높을수록 낭비가 적고 비용이 낮아져 수익성이 향상됩니다. 이 기사에서는 반도체 생산의 yield에 긍정적인 영향을 미치는 다양한 요인을 살펴봅니다.