World of Motion에 오신 것을 환영합니다

획기적인 혁신부터 생산성 극대화까지

고객을 위한 모션 세상을 만들어갑니다. 혁신을 통해 복잡한 작업을 단순화합니다. 고객이 어떤 문제에 직면하든 One-Stop-Shop 접근 방식을 통해 공동 솔루션에 가장 적합한 기술을 결정해 줍니다. 공압과 전기 자동화를 결합한 유일한 공급업체로서, 거의 모든 모션 요구 사항을 충족할 수 있는 가장 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

확신을 갖고

Festo는 고객과 마찬가지로 그 경험과 이해를 바탕으로 정밀하고 정확하게 작업합니다. 여기에는 신뢰, 지식, 노하우 및 품질이 포함됩니다. 이러한 Festo의 가치는 고객과의 협업 및 Festo 제품의 모든 단계에서 그 빛을 발휘합니다.
또한, 우리는 24시간 여러분을 지원합니다. 전 세계 176개국 250개 이상의 지사에서 고객 서비스를 제공합니다. Festo의 서비스는 안전함을 선사합니다.
당사는 고객의 산업 분야에 대한 안전 기술 요구 사항과 지역에 따른 요건을 숙지하고 있습니다. 이것이 Festo가 귀사에게 꼭 맞는 적합한 안전 솔루션을 제공할 수 있는 이유입니다. 이를 위해, 탁월한 품질 역시 당연한 요소입니다. 테스트된 표준 제품 및 서비스, 물류 및 교육 프로그램에서 역시, Festo는 높은 품질을 중요하게 생각합니다.

Festo의 제품 안전

Festo 최고 영업 책임자, Frank Notz(프랭크 노츠)


"Festo는 오랫동안 기존 공압 분야를 확장하여 전기 자동화, 제어 공압 분야는 물론 소프트웨어와 AI 어플리케이션까지도 포함시켰습니다."

Festo 최고 영업 책임자, Frank Notz(프랭크 노츠)

하나의 솔루션으로 시스템을 제어하는 개방형 시스템 아키텍처는 고객의 기계와 시스템을 원활하고 간단하게 연결하여 엔지니어링 시간을 최대 70%까지 절감할 수 있습니다.

광범위한 응용 분야 지식을 통해 디지털화 및 산업용 AI 분야에서 최고의 표준을 제시하는 이상적인 파트너입니다. 다른 소프트웨어 공급업체와 달리, Festo는 생산성을 극대화하는 솔루션을 제공할 수 있는 세부적인 영역 및 응용 분야에 관한 전문 지식을 보유하고 있습니다.

그리고 교육도 기술만큼이나 중요해질 것입니다. 이것이 바로 Festo만이 제공할 수 있는 기술 교육및 추가 교육을 통해 우리의 지식을 체계적으로 전달하고자 하는 이유입니다. Festo의 Seamless Automation: 함께 모션 세상을 만들어갑니다. World of Motion에 오신 것을 환영합니다.

순수한 파워에서부터 스마트 컨트롤에 이르기까지

모든 산업 분야에서 안정적이고 혁신적인 자동화 솔루션을 위한 Festo의 공압

공압은 가장 간단하고 효율적인 솔루션을 제공하는 경우가 많습니다. Festo 공압 솔루션을 통해 고객은 100년의 자동화 경험에서 얻은 응용 분야에서의 전문 지식을 활용할 수 있습니다.

더 복잡한 작업을 위한 지능형 솔루션을 제공하는 최신 혁신: Controlled Pneumatics. 종합적인 설계 소프트웨어를 통해 디지털화된 공압 시스템은 정밀한 위치 제어에서부터 빠르고 유연한 제어까지 새로운 가능성을 열어줍니다.

Controlled Pneumatics에 대해 자세히 알아보기

최대의 유연성부터 최고의 정밀도까지

일관된 연결을 통해 속도와 효율성을 높이는 Festo의 전기 자동화

메커니즘부터 제어 시스템, 적합한 클라우드 어플리케이션까지: 업계에서 가장 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있는 Festo는 전기 자동화를 통해 고객의 거의 모든 모션 요구 사항을 실현해 줍니다. 일관된 연결은 모든 기술 간의 완벽한 상호 작용을 보장합니다.

전기 자동화에 대한 추가 정보

실시간 추적부터 미래 전망까지

AI 솔루션을 통한 모니터링 및 디지털 도구를 통한 Festo의 디지털화.

Festo는 디지털화의 선구자 중 하나이며 Industry 4.0 플랫폼의 창립 멤버입니다. 메카트로닉스, 자동화 및 AI 분야의 전문성을 활용하여 결정적인 부가가치를 창출합니다. 산업 자동화의 파트너로서 맞춤형의 종합적인 솔루션을 제공하며, 적합한 하드웨어, 설계부터 초기 설정에 이르는 적합한 소프트웨어 도구 및 완벽한 AI 앱을 통해 고객 여정의 모든 지점에서 전반적인 시스템 효율성을 높일 수 있도록 지원합니다.

AX Industrial Intelligence 덕분에 다운타임이 줄어들고, 불량품이 적어지고, 누설이 감소됩니다. 실시간 기계 데이터를 활용한 예지 유지보수를 통해 품질 보증과 에너지 효율성에 기여하고 있습니다. 또한 기계 및 플랜트 엔지니어링에서 디지털 트윈을 표준화되고 일관되게 사용할 수 있도록 지원합니다.

디지털 혁신에 대해 자세히 알아보기

종합적인 노하우부터 평생학습까지

기술 개발을 위한 학습 솔루션을 위한 Festo Didactic

기술 교육 및 추가 교육 분야의 세계 시장 리더로서 우리는 산업 변혁의 길에서 고객을 위한 중요한 부가가치를 창출하여 생산성, 혁신 및 지속 가능한 성장의 기반을 창출합니다. 미래의 전문가들에게 우리의 지식을 체계적으로 전수합니다.

예를 들어, Festo LX 디지털 학습 포털은 통합적인 접근 방식을 통해 완전히 새로운 유형의 학습을 가능하게 합니다. Festo Didactic - 간단한 소프트웨어 솔루션과 개별 학습 패키지부터 디지털 학습 플랫폼과 종합 교육 센터까지 단일 소스에서 자격증을 취득할 수 있습니다.

기술 교육에 대한 상세 정보