자동화 솔루션을 사용하면, 더욱 신속하고 유연하며, 경제적으로 생산할 수 있습니다. 하지만 이것은 동시에 더 많은 에너지를 소비하기도 합니다. 공압 장치에서 압축공기를 생성하거나 전동식 구성품을 작동하기 위해서 말이죠. 에너지 효율 모듈 MSE6 또는 당사의 TÜV 인증 Energy Saving Services 등을 통해 자동화를 에너지 효율적이면서도 CO2 중립적으로 구성할 수 있도록 Festo가 여러분을 지원합니다. 최대 60%를 절약할 수 있습니다. 회사와 환경, 모두에게 도움이 되는 결정을 내리시는 건 어떨까요. 여기에서 그 방법을 알려드리겠습니다.
지속가능성은 점점 더 중요한 구매 기준이 되고 있습니다. 우리는 귀하와 함께 지속 가능한 미래를 향해 나아가기 위해 다음과 같은 조치를 취했습니다:
전체 지속 가능한 제품 포트폴리오를 온라인 스토어에서 확인하세요
여기에서 주요 신제품을 확인하시기 바랍니다:
애플리케이션은 개별 요구 사항에 맞춰 제작 되었을 가장 효율적으로 작동합니다. 올바른 기술과 최적으로 치수화된 구성품을 선택하여 지속 가능한 에너지 절약을 위한 기반을 마련할 수 있습니다. Festo의 다양한 엔지니어링 툴을 사용하면 실제 작업이 더욱 간단해질 수 있습니다.
자동화의 지속 가능성은 시스템 설계에서 시작됩니다. 올바른 드라이브 기술을 선택하면, 작동 기간 내내 가장 에너지 효율적인 코스를 사용할 수 있습니다. 기본적으로 역학, 힘, 제어 가능성, 하중, 강성 및 경제성 등이 선택을 위한 중요한 기준이 됩니다. 많은 경우 두 기술의 조합은 최적의 솔루션이 되기도 합니다.
전동 - 역동적인 동작에서도 에너지 효율성 확보
전동 자동화 기술은 매우 정밀하고 강력한 힘으로 유연한 구성에서 매우 역동적, 선형적 또는 회전식 다축 이동을 위한 효율적인 에너지 솔루션을 제공합니다.
공압 - 에너지 효율적인 고정, 클램핑, 텐셔닝
예를 들어 고정, 텐셔닝, 클램핑 및 프레싱과 같은 비용 효율적이고 유지 관리가 거의 불필요한 기술은 양쪽 최종 위치 사이에서 에너지 효율적인 이동을 가능하게 합니다. 간단하고 강력한 공압 장치는 거의 모든 자동화 기술 분야에서 사용됩니다.
Controlled Pneumatics – 유량, 압력 및 동작의 에너지 효율적인 제어
압축공기의 정량 주입은 에너지를 절약할 수 있는 큰 가능성을 열어줍니다. 각 작업 단계에서 필요한 최소 압축공기 소비량으로 최대 출력을 발휘할 수 있습니다. 이를 통해 압축 공기를 최대 50% 절약할 수 있습니다. 여기에서 Controlled Pneumatics에 대해 자세히 알아보세요.
서보 공압 - 높은 부하에서 탁월한 에너지 효율성
15kg에서 300kg에 달하는 큰 중량을 배치해야 하는 경우, 서보 공압은 에너지 효율적이며 비용이 매력적인 솔루션입니다. 위치 제어에서 힘 제어로의 빠른 전환과 위치에서의 부드러운 후퇴 동작은 해당 드라이브 패키지의 특징입니다.
시스템 기술을 선택하기 전에, 작동 단계의 CO2소비량을 파악하고, 향후 예상해야 하는 총 소유 비용(Total Cost of Ownership, TCO)을 계산해야 합니다.
Festo의 CO2 TCO 가이드를 사용하여, 당사 제품 포트폴리오에서 전기 및 공압 드라이브를 비교할 수 있습니다. 이 도구는 에너지 소비량, CO2배출량, 취득 비용 및 총 소유 비용을 명확히 보여주어, 이러한 중요 요소를 기반으로 가치 있는 의사 결정을 지원합니다.
지능형 엔지니어링은 완벽하게 조정된 구성 요소의 치수 지정과 최적의 제어 선택에 초점을 맞춥니다.
Festo의 디지털 엔지니어링 툴을 통해 에너지 효율적인 시스템 설계해 보십시오. 예를 들어, 공압 드라이브의 요구되는 치수 선정을 통해, 애플리케이션의 공기 소비량을 최대 40%까지 절감할 수 있습니다. 평가표, 비용 계산기 및 시뮬레이션 소프트웨어는 처음부터 올바른 결정을 내리고 특정 애플리케이션에 맞춰 시스템을 최적화할 수 있도록 지원합니다.
에너지 효율성과 지속 가능성은 직원들의 생각에서 시작됩니다. Festo Didactic은 기술 교육 분야의 세계 최고의 전문가입니다. Festo는 현재와 미래의 전문가들에게 시스템 설계부터 일상적인 작업에 이르기까지, 업무에서 잠재적인 절감 효과를 발견하고 지속적으로 활용하는데 필요한 인식과 기술을 전달합니다.
Green Skills를 통해 다음과 같은 관련 분야에서 자격을 갖춘 인력의 개발을 촉진합니다.
에너지 효율성을 크게 높이고 시스템의 생산성을 높이기 위한 다양한 출발점이 존재합니다. 새로운 시스템의 전체적인 계획부터 운영 중 간단한 조치에 이르기까지 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 다음에 소개된 공압 및 전동 자동화 솔루션에 대한 에너지 절약 팁을 통해 CO2중립 생산이라는 목표 달성에 더욱 가까워질 수 있습니다.
에너지 효율 측정은 계획에서 시작됩니다. 응용 분야에 적합한 드라이브 유형을 신중하게 선택하는 것이 결정적입니다. 단동 실린더 또는 감압 리턴 스트로크는 압축 공기 소비를 현저하게 감축할 수 있습니다. 압력 조절판과 압력 조절기를 사용하십시오. 장기간의 다운타임의 경우, 홀딩 브레이크가 있는 서보/스텝 모터를 권장합니다.
Festo의 엔지니어링 툴은 애플리케이션에 적합한 제품을 선택하는 데 도움을 줍니다.
에너지 소비는 드라이브의 설계에 따라 크게 좌우됩니다. 무엇보다도 대형 드라이브사용을 피하는 것이 중요합니다. 드라이브가 작을수록, 에너지 효율이 높아집니다.
무게를 옮기기 위해서는 에너지가 필요합니다. 따라서, 정확한 치수 선택, 구성품 조합 및 경량 제품을 선택하는 등의 방식으로, 낮은 이동 무게에 유의해야 합니다.
마찰이 적을수록 에너지 손실이 적고 작동 수명이 길어집니다. 지속 가능한 운영을 위해서는 마찰이 적은 구성품을 사용하는 것이 가장 좋습니다.
많은 애플리케이션에서 전동 드라이브는 부하를 가속함과 동시에, 다시 능동적으로 감속해야 합니다. 이 제동 에너지는 전기 에너지를 절약하기 위해 중간 회로 커플링과의 조합 등, 특정 조건에서 사용할 수 있습니다.
다양한 드라이브의 가속 및 감속 단계가 함께 적용되는 애플리케이션의 경우, 컨트롤러의 중간 회로를 연결하고 여기에 제동 에너지를 저장할 수 있습니다. 모터 컨트롤러 CMMT-AS가 이를 돕습니다.
일부 작업 사이클에서는 에너지 공급을 일시적으로 중단하여 에너지 소비 제로 및 누출 제로 상태가 되도록 합니다.
전동 자동화 기술에서 플랫 가속 램프를 갖춘 최적의 컨트롤러 설정은 에너지 소비를 줄이고 진동을 최소화합니다.
물체를 안전하게 잡기 위해 진공 압력이 지속적으로 꼭 필요한 것은 아닙니다. 특히 매끄러운 표면과 비다공성 재질의 경우, 공기절약 회로를 사용하여 지속적인 공기 사용을 방지할 수 있습니다. 필요에 따라서만 진공을 공급하는 것이 목표입니다.
지능형 진공 모니터링 기능이 있는 진공 발생기 OVEM 및 진공 발생기 VADMI는 필요할 때만 진공을 생성하고 자동으로 끌 수 있습니다. 압축 공기를 전보다 약 60%를 절감할 수 있습니다.
압력 래벨과 에너지 비용을 줄이는 다양한 방법이 있습니다.
청결한 압축 공기 준비는 구성품 및 시스템의 서비스 수명을 증가시킬 뿐만 아니라 생산성과 에너지 효율성을 증가시킵니다. 이는 장기적으로 긍정적인 결과를 가져옵니다. 당사의 유지 보수 장치 시리즈 MS는 다양한 크기의 적합한 솔루션을 제공합니다.
백서 "공압 분야의 압축공기 준비(PDF)"에서 최적의 서비스 장치 조합 선택에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
밸브와 액추에이터 사이의 많은 튜브는 너무 길고 사량을 통해 압축 공기 소비량이 증가합니다. 이 비생산적인 공기는 시스템의 사이클 시간에도 부정적인 영향을 미칩니다. 튜브의 사량은 종종 전체 소비량의 많은 부분을 차지하며, 특히 드라이브나 그리퍼의 체적이 적은 경우에는 더욱 그렇습니다.
감지되지 않은 누출이 존재하는 경우, 24시간 내내 불필요한 에너지 비용이 발생한다는 점을 잊지 마십시오. Festo는 경험을 통해, 기존 시스템의 누출률을 최대 20%까지 줄일 수 있다는 사실을 알고 있습니다. 따라서 누출 감지를 포함하여 압축공기 시스템을 정기적으로 점검하는 것이 중요합니다.
백서 "압축공기 시스템의 에너지 비용을 최대 60% 절감(PDF)"에서 압축공기 시스템의 더욱 큰 에너지 절약 잠재력을 확인할 수 있습니다.
지속적인 에너지 모니터링을 설치하고 압축공기 소비량을 모니터링합니다. 원칙적으로 모든 에너지원은 무엇보다도 유량 센서를 사용하여 공압 측에서 센서 기술로 모니터링해야 합니다.
Festo의 전문가와 효율적인 기술을 활용하여, 기계와 시스템이 더 적은 자원과 에너지를 소비하도록 구성할 수 있습니다. 이러한 방식으로 CO2배출량을 줄일 뿐만 아니라, 운영 비용 역시 절감할 수 있습니다. 동시에, 생산의 지속 가능성과 기업의 생산성 역시 크게 향상시킬 수 있습니다. 매뉴얼 에너지 효율성@Festo(PDF)에서 Festo의 지식, 경험 및 제품을 확인하실 수 있습니다.