전기 자동화 제품 하이라이트

기계 및 시스템의 원활한 자동화로 나아가는 과정에서 Festo는 귀하에게 다양하고 독특한 솔루션을 제공합니다. 다양한 선형 및 회전 컴포넌트, 서보 드라이브 및 모터, 제어 솔루션 및 I/O 시스템을 포함한 광범위한 제품 포트폴리오가 지닌 장점을 경험할 수 있습니다. 그리고 이 모든 것은 항상 원활한 자동화 솔루션의 자유롭고 다양한 커뮤니케이션 방식으로 완성됩니다.

이동, 회전, 그립 또는 정지 여부에 관계 없이 Festo의 전기 기계 축 및 모듈을 사용하면 필요로 하는 모든 기능을 충족시킬 수 있습니다.

거의 모든 자동화 환경에 직접 통합하여 완벽하게 조정된 서보 드라이브와 서보 모터의 유연성을 온전히 활용할 수 있습니다.

Festo의 I/O 시스템 및 모션 제어 솔루션으로 공간을 확보할 수 있습니다. 상위 수준 제어 개념에 직접 완벽히 통합할 수 있으며, 총체적인 자동화 개념을 위한 유연하며 모듈식 구성 역시 가능합니다.

설치 준비가 완료된 시스템으로 단순하거나 복잡한 2D 및 3D 핸들링 작업을 처리할 수 있습니다. 온라인 핸들링 가이드를 사용하여 단 20분 만에 솔루션을 구성하십시오.

모든 애플리케이션에는 선형 또는 회전 등의 다양한 기계적 움직임이 필요합니다. Festo의 메카트로닉스 모듈식 시스템은 매우 광범위하며 작업물, 시스템 간 및 모터에 대해 조정된 인터페이스를 통해 모든 일반적인 동작 메커니즘을 제공합니다. 완벽하고 간단히 결합 가능하며, 매력적인 가격으로 확신을 주는 최고의 기계적 연결의 하이라이트를 직접 확인해보십시오!

ELGD – 차세대 전기 스핀들 및 톱니형 벨트 축

높은 강성, 큰 이송력 및 오래 지속되는 가이드 시스템

스핀들 드라이브 ELGD-BS 및 톱니 벨트 드라이브 ELGD-TB를 갖춘 강력한 ELGD 축 제품군은 전자 기계 자동화 기술의 광범위한 작업에 쉽게 사용할 수 있습니다. 일반 및 와이드 버전의 다양한 사이즈를 갖춘 광범위한 포트폴리오는 높은 강성, 높은 이송력 및 오래 지속되는 가이드 시스템이 인상적입니다.

1. 최적화된 축 설계를 갖춘 자체 개발된 혁신적인 가이드 기술

  • 가이드의 매우 높은 강성과 평균 이상의 부하 용량
  • 거의 진동이 없고 매우 조용한 슬라이드 이동, 매우 긴 사용 수명

2. 최적의 동력 흐름과 토크 수용을 위한 최적화된 프로파일 설계

  • 매우 강한 강성
  • BS의 경우 최대 2.5m, TB의 경우 최대 8.5m의 긴 스트로크

3. 자석 스테인리스 스틸 커버 스트립을 사용한 혁신적인 솔루션

  • 외측면에 마찰 부품이 없는 벨트 역전장치
  • 표면이 깨끗하고 외부에 마모가 없음
  • 클린룸에서 사용하기 위한 입자 방출 최소화
  • 어려운 환경 조건에서 먼지 침투 감소

4. 다양한 치형 벨트 재질

  • 긴 수명과 냉각 및 윤활유에 대한 더 높은 저항성을 위해 직물 코팅이 된 폴리우레탄(PU2). 스틸 인장 부재는 높은 힘의 전달과 축의 매우 우수한 동적 제어를 가능하게 합니다
  • 코팅은 없지만 식품 부문에 적용하기 위한 스틸 인장재가 있는 폴리우레탄(PU1)

5. 두 가지 프로파일 버전

  • Normal: 최적화된 설계의 정사각형 프로파일 단면
  • Wide: 더 작은 설치 치수와 더 콤팩트한 핸들링 시스템을 위해 감소된 프로파일 높이

6. 슬라이드 옵션(TB): 더 긴 슬라이드 및 자유롭게 이동할 수 있는 두 번째 슬라이드

  • 더 큰 축방향 및 횡방향 모멘트와 더 높은 하중용
  • 추가 장착 옵션
  • 두 번째 슬라이드와의 가이드 부하 감소 및 공유로 인해 서비스 수명 연장

7. 연장된 슬라이드 옵션(BS)

  • 더 큰 축방향 및 횡방향 모멘트와 더 높은 하중용
  • 추가 장착 옵션

8. 선택 가능한 모터 위치(TB)

  • 축 끝의 두 위치에서 자유롭게 선택 가능
  • 케이블 연결이 있는 모터는 자체 축을 중심으로 4 x 90°로 장착 가능
  • 언제든지 개조 가능

9. 선택 가능한 모터 위치(BS)

  • 모터 장착 옵션: 축 또는 평행, 각각 오른쪽(MR) 또는 왼쪽(ML)에 장착
  • 축방향: 모터는 자체 축을 중심으로 4 x 90° 회전하여 장착할 수 있습니다
  • 평행: 장착 키트는 3x90°로 장착할 수 있으며 모터는 자체 축을 중심으로 3x90°로 회전할 수 있습니다

10. 유도형 근접 센서가 있는 옵션 센서 쿼리를 통한 안전

  • 프로파일 홈에 최대 2개의 센서를 추가로 조립할 필요 없이 쉽게 설치 가능
  • 드라이브 단면 외부의 가장자리를 방해하지 않고 같은 높이로 조립

캔틸레버 시스템용 스핀들 축 ELGT - 저렴하고 컴팩트하며 견고함

스핀들 축 ELGT가 있는 캔틸레버 시스템은 배터리 생산은 물론 전자 산업 및 데스크탑 애플리케이션에서 놀라운 장점을 제공합니다. 그러나 ELGT는 테스트 및 검사 시스템, 소형 부품 핸들링 및 조립 시스템에도 자체적으로 존재할 수 있습니다.

생산 공정에서 필요로 하는 모든 곳, 이송 경로를 추가로 구축해서는 안 되는 곳 또는 최고의 컴팩트함이 기계 레이아웃을 정의하는 곳에서 극도로 컴팩트하면서도 저렴한 ELGT 스핀들 축을 사용할 수 있습니다. ELGT가 있는 시스템은 이상적인 결합을 통해 2D 및 3D 캔틸레버 시스템을 구성할 수 있으며 ELGC 선형 축 또는 EGSC 미니 슬라이드와 직접 결합할 수 있습니다.

  • 우수한 강성 및 부하성을 위한 광폭 단일 가이드 또는 축 슬라이드의 이중 가이드
  • 하드커버 디자인이 적용된 가이드 및 스핀들 드라이브의 커버
  • 모든 축을 서로 정밀하게 연결하기 위한 매우 가볍고, 견고한 연결 구성품
  • 아시아 시장에서 일반적으로 사용되는 광학 센서용 근접 센서 및 어댑터 키트를 이용한 경제적이면서 간단한 위치 센싱

톱니 벨트 및 스핀들 축 EGC - 높은 수준의 부하 내성 및 극한의 경고함

광범위한 시리즈는 특히 중부하용 EGC-HD 버전에서 높은 하중과 토크를 흡수하는 높은 수준의 강성과 탄력성을 특징으로 합니다. 반면에 축은 특히 최대 8.5m의 긴 스트로크에서 높은 최대 속도와 명확한 역동성으로 그 장점을 드러냅니다.

Festo의 서보 모터와 서보 드라이브 컨트롤러는 하드웨어와 소프트웨어의 최대 연결성, 최고의 효율성 및 손쉬운 작동을 달성합니다. 기계 장치와 제어 기술 사이의 이상적인 연결을 구성하며, Festo Automation Suite를 사용하여 완전한 드라이브 시스템으로 신속하고 간단한 시운전이 가능합니다. Festo의 전기 연결과 완벽하게 통합되었으며 전기 기계 시스템 및 제어 환경에 영향을 받지 않으면서도 애플리케이션의 요구 사항을 정확히 충족시키는 전기 제품의 조합을 구성할 수 있습니다.

서보 드라이브 CMMT 및 서보 모터 EMMT-AS

매우 컴팩트하고 다용도로 사용 가능

CMMT-AS는 저전압 컨트롤러 분야에서 사용 가능한 가장 컴팩트한 서보 드라이브 컨트롤러 중 하나입니다. 최적화된 가격과 크기의 서보 컨트롤러는 매우 역동적이고 정밀한 점대점 및 보간 동작을 가능하게 합니다. 초저전압 컨트롤러 CMMT-ST는 간단하고 매우 경제적인 위치 지정 작업 및 낮은 성능 요구 사항을 가진 모션 솔루션에 적용할 수 있습니다.

두 드라이브 컨트롤러 모두 이더넷 기반 시스템 환경에 원활하게 통합할 수 있으며, 이를 위해 컨트롤러 특정 펑션 블록을 다운로드할 수 있습니다. CMMT 제품군의 중요한 장점은 Festo Automation Suite를 사용하여 단 몇 분 만에 간단하고 오류 없는 커미셔닝이 가능하다는 것입니다.

CMMT-AS에 적합한 AC 동기 서보 모터 EMMT-AS는 모든 유형의 까다로운 동적 애플리케이션에 대한 위치 지정 작업에서 매우 우수한 제어 능력과 경로 정확도로 놀라움을 선사합니다. 또한 OCP(단일 케이블 솔루션)를 사용하여 EMMT-AS와 CMMT-AS를 연결하면 장비의 설치 작업이 단순화되며 공간이 절약됩니다.

컴팩트하고 경제적이며 설치가 쉽고 연결이 간편합니다.

  • 다중 프로토콜: Festo Automation Suite에서 원하는 이더넷 프로토콜을 선택하거나 서보 드라이브에서 직접 선택할 수 있습니다
  • 제어 캐비닛의 공간 절약
  • CMMT-AS의 컨트롤러 전면 및 상단에 있는 모든 연결 및 CDSB 컨트롤러
  • CMMT-ST는 초소형 서보 드라이브 CMMT-AS보다 50% 더 작음
  • 컨트롤러의 매우 작은 너비, 깊이 및 높이: 경쟁 제품 중 초소형 모델
  • 적은 공간에 컨트롤러를 높은 밀도로 수납할 수 있어 공간 절약

알아두면 좋은 정보: 고성능 및 최고의 경제성을 위한 저전압 및 초저전압 컨트롤러 조합

CMMT-AS(저전압 컨트롤러) 및 CMMT-ST(초저전압 컨트롤러) 서보 드라이브는 애플리케이션의 모든 단일 동작이 최적으로 설계 및 작동될 수 있도록 하는 공통 플랫폼 개념 덕분에 완벽하게 결합할 수 있습니다. CMMT-ST는 50W~300W의 전력 스펙트럼을 커버하며 CMMT-AS는 350W~6.5kW 또는 향후 12kW의 출력을 지원합니다. 이것은 무엇보다도 기계와 제어 캐비닛에 필요한 공간을 최적화합니다. 이더넷 기반 시스템 환경에서 동일한 필드버스 인터페이스와 일관적이며 항상 동일한 통합은 전체 서보 드라이브 제품군의 간단하고 편리한 구성 및 핸들링을 가능하게 합니다.

설치 개념과 제어 개념은 서로 영향을 미칩니다. 이것이 바로 아키텍처가 원활한 연결을 위해 지능적으로 네트워크화되어야 하는 이유입니다. 모션 제어 및 Remote I/O가 포함된 자율 제어 개념을 원하든, 시스템 레이아웃에서 더 많은 모듈성과 자유도, 다른 공통 제어 개념과 함께 I/O 시스템 및 제어 솔루션의 완벽한 네트워킹 또는 시스템 환경에 완벽하고 원활한 통합 이더넷 기반 제품을 원하든, 여러분이 원하는 무엇이든 가능합니다. Festo는 이것을 지능형 연결이라고 부릅니다.

Remote I/O를 통한 분산 자동화: 시스템

시스템 토폴로지:
버스 인터페이스에서 시작해 데이지 체인 원리를 사용하여 하나 또는 두 개의 라인을 설정할 수 있습니다. 미래에는 스타 및 트리 토폴로지도 가능할 예정입니다.

필드버스 통신:
이더넷 기반 버스 프로토콜과과 EtherCAT 또는 PROFIBUS를 통해 상위 컨트롤러에 연결하기 위해 사용됩니다.

AP 시스템 통신
AP 통신 기술은 호스트 PLC를 IO-Link 장치, 디지털 및 아날로그 입력 및 출력뿐만 아니라 클라우드로의 데이터 전송과 하나의 간단한 패키지로 연결합니다.

IO-Link 통신
최대 4개의 IO-Link 장치가 있는 다수의 IO-Link 마스터를 버스 인터페이스에 연결할 수 있습니다. 이는 이론적으로 주어진 시스템 제한 내에서 버스 인터페이스당 최대 316개의 IO-Link 장치를 활성화할 수 있습니다.

Remote I/O를 통한 분산 자동화: CPX-AP-I

CPX-AP-I를 사용하면 효율적이고 개방적이며 확장 가능한 Remote I/O 시스템을 확보할 수 있습니다. 강력한 I/O 모듈, 기존 밸브 터미널, 다수의 IO-Link 장치 및 전기 드라이브를 가장 중요한 호스트 시스템에 직접 통합할 수 있습니다. 또한 혁신적인 AP 시스템 통신을 기반으로 하는 Remote I/O 시스템은 작업물에서 클라우드까지 원활한 통신을 가능하게 합니다. 원격 I/O 시스템 CPX-AP-I을 적용할 수 있는 애플리케이션은 조립 기계 또는 모듈식 기계 및 시스템 구조, 핸들링 및 공구 교환 시스템과 같이 설치 공간이 제한적인 애플리케이션입니다. 또는 실시간 통신을 통한 신속한 제조 프로세스의 경우에도 적용 가능합니다. 또한 그외의 다양한 경우에 적용할 수 있습니다.

  • 실시간 기능: 최대 250µs의 버스 사이클 시간
  • 통신: EtherCAT, PROFIBUS 및 이더넷 기반 네트워크에 직접 통합
  • 강력한 성능: 최종 구성에서 하나의 버스 인터페이스에 최대 500개의 모듈
  • 특별함: 기존의 Festo 밸브 터미널에 직접 통합

핸들링 시스템 - 조립 준비 및 테스트 완료

조립 준비가 완료되어 바로 설치할 수 있는 Festo의 시스템은 전기, 공압 또는 혼합 등 어떤 조건에서든 완전 조립, 테스트 및 완벽하게 조정되어 있어, 애플리케이션을 위한 신속하고 안전한 전체 솔루션을 제공합니다. 케이블 및 호스를 위한 에너지 공급, 연결 기술 및 적합한 서보 드라이브 패키지를 포함합니다.

모듈식 및 확장 가능한 시스템

  • 1D 단일 축 시스템
  • 2D 라인 및 평면 갠트리
  • 3D 3차원 갠트리 및 캔틸레버 시스템

매우 컴팩트하고 비용 효율적인 솔루션을 포함하며, 가볍거나 무거운 탑재 하중 또는 대형 작업물 및 매우 긴 스트로크에 대해 높은 기계적 강성과 견고한 설계가 특징입니다.

핸들링 가이드 온라인 - 핸들링 시스템 설계

단일 축 솔루션에서 3D 갠트리에 이르기까지 핸들링 가이드 온라인 를 사용하여 알맞은 핸들링 시스템을 빠르고 간편하게 구성할 수 있습니다. 축 지정, 페이로드 등을 입력하기만 하면 단 20분 만에 바로 주문 가능한 시스템을 만들 수 있습니다. 설치할 준비가 되었거나 부분적으로 조립된 CAD 데이터 및 시운전 파일을 함께 제공합니다.

핸들링 가이드 온라인 시작하기

제품 관리자의 관점에서 본 기술

"Simplified Motion Series를 통해 공압의 단순성과 전기 구동 기술의 장점을 결합할 수 있었습니다. 이를 통해 고객은 매우 간단한 이동 및 위치 지정 작업을 비용 효율적인 방식으로 전기적으로 해결할 수 있었습니다."

베른트 셰퍼(Bernd Schäfer)
전동 액추에이터 제품 관리, Festo SE & Co. KG

“분산형 원격 I/O 시스템 CPX-AP-I는 기계 네트워크 연결에서 중요한 역할을 하는 동시에 미래의 디지털 공장의 요구 사항에 대비할 수 있도록 합니다. 제어 환경에 간단히 통합할 수 있는 CPX-AP-I는 디지털, 아날로그 또는 IO-Link 여부에 관계없이 센서, 밸브 터미널 또는 전기 액추에이터를 일관되게 네트워크로 연결합니다."

르네 노이만(René Neumann)
제어 제품 관리, Festo SE & Co. KG

“전기 연결 덕분에 고객은 현재 50W~6kW, 곧 최대 12kW까지 확장된 초저전압 및 저전압 CMMT 컨트롤러를 이더넷 기반 제어 시스템에 직접 간단하게 통합할 수 있습니다. 즉, PROFINET, 이더넷/IP, EtherCAT 및 Modbus 네트워크에 통합이 가능해졌습니다."

팀 오토(Tim Otto)
전동 드라이브 제품 관리, Festo SE & Co. KG