최대의 유연성을 위한 Motion App

공압 동작, 압력 및 유량 제어를 위한 다양한 제품, 기능 및 솔루션 패키지 전체가 Festo Motion Terminal에 통합되어 있습니다. 단일 밸브 기술, 강력한 컨트롤러 및 스마트 앱: 이와 같은 조합은 최대한의 유연성을 제공하고 생산성을 향상시킵니다. 앱에 대한 라이선스 모델은 앱 설명 이후, 아래에서 찾을 수 있습니다.


무한에 가까운 기능 통합

앱은 밸브 터미널 분야에서 다양한 기능 통합을 위한 키입니다. 이것을 통해

  • 귀사의 시스템 복잡성이 감소되고,
  • 엔지니어링 프로세스가 가속화되며
  • 설정 시간이 최소화되고
  • 출시 시기를 단축시킬 수 있습니다.

유량 제어

최대 600rpm까지 달하는 영역의 압축공기 및 가스의 유량을 독립적인 여러 채널에서 디지털 - 동시 제어하십시오. 정확한 정량을 위해 외부 유량 센서와 통합된 센서를 결합하십시오. 그러면 에너지와 비싼 가스가 절약됩니다.

방향 제어 밸브 기능

특수 기계 또는 병렬 설비의 고유연성 표준 방향 제어 밸브 기능을 필요할 때마다 4/2에서 4/3 또는 3/2로 계속 변경하거나 작동 중에도 변경하십시오. 그러면 버튼을 누르면 다양한 요구 사항에 대응할 수 있습니다.

비례 방향 제어 밸브

처음으로 모든 방향 제어 밸브 기능도 0과 100% 사이에서 귀하가 지정한 개구도로 비례 제어가 가능합니다. 소프트 스타트의 경우, 얼마나 빨리 실행되어야 할지 결정할 수도 있습니다.

비례 압력 조절

압력 및 진공을 최대 16개의 독립적인 채널에서 디지털 - 동시 및 개별적 제어하십시오. 16개의 압력 조절기를 VTEM으로 교체하여 하드웨어 및 공간이 확실히 절약됩니다. 동시에 배관 및 배선 시간을 최소화하고 잠재적인 오류의 원인을 줄입니다.

유량 제어

이 앱은 모델 기반 제어에서 소수의 기본 파라미터를 지정하는 방식이기 때문에 별도의 외부 센서가 필요하지 않습니다. 이 모니터링 모델은 프로그래밍 비용을 절감하며 제어 시스템으로 최고의 제어 정확도를 보장합니다.

공급 및 배기 유량 조절

오랜 시간이 소요되는 수동 세팅을 지양하고 별도의 스로틀 역지밸브를 배제하기를 원하십니까?

속도 세팅은 급기 및 배기 유량 제어를 통해 신속하고 간편하게 한 번의 버튼 클릭으로 수행되며 무단조작이 방지됩니다. 이런 방식으로 가변적 동작 시퀀스를 다양한 스로틀 세팅을 통해 프로그래밍할 수 있습니다.

ECO 작동

수용가능한 에너지 소비

"ECO 작동" 앱을 통해 공압장치의 에너지 소비는 동작에 필요한 수준의 에너지로 자동으로 감소됩니다. 최종 위치에서는 추가적인 힘이 필요하지 않는 순수한 동작과제에서 에너지 소비는 필요한 최소 수준으로 감소됩니다. 이와 관련하여 목재블록을 위한 슬라이딩 장치의 예시에서 이것의 작동방식을 확인하시기 바랍니다.

표준모드

표준밸브는 압축공기 네트워크에 6 bar를 공급합니다. 동작종료 시 구동챔버에는 동작된 부하에 상관없이 6 bar의 완전한 공급압력이 구축되며, 이것은 하단 영역의 애니메이션에서 볼 수 있습니다.

Festo Motion Terminal을 통해 ECO 드라이빙: 최대 70%의 에너지 절감

압축공기 네트워크는 Festo Motion Terminal에 6 bar를 공급합니다. 동작단계 및 부하에 따라서 드라이브 내에서의 본래 압력이 스로틀링된 환기에 의해 동작에 필요한 수준의 압력레벨로 감소됩니다. 애니메이션의 상단 영역에서 확인할 수 있습니다.

  • 동작단계 중에: 스로틀 역지밸브 없이 스로틀링된 환기를 통해 부하에 따라 압력제한
  • 동작종료 시: 압축공기공급이 차단됩니다. 드라이브는 부하에 따라서 예를 들어 4 bar의 필요한 최소 압력으로 가동됩니다. 압력은 표준모드에서와 달리 공급압력(6 bar)의 레벨로 증가합니다.
  • 부하되지 않은 리턴 스트로크: 여기에서는 더 낮은 압력레벨로 조절되며, 소비는 부하에 따라 자동으로 다시 조정됩니다.

동작 시간 지정

사이클 타임의 현저한 감소로 인해 생산성이 더 높아집니다. 압력과 대기의 정확한 제어를 통해 드라이브의 성능이 더 상승합니다. 동시에 작동중 최고의 유연성에 도달합니다. 지정값의 지속적인 규정값-실제값 비교를 통해 시스템 매개변수의 끊임없는 조정이 실행됩니다. 마모를 통한 마찰 증가와 같은 영향에서 시스템은 이러한 값을 직접 조정합니다. 쉽고 빠른 시운전을 설정 작업 없이 직관적으로 수행합니다.

선택 가능한 압력 레벨

각 제품의 압력과 속도를 개별적으로 설정하여 에너지를 절약하십시오. 행정 내에서도 빠른 시동, 부드러운 최종위치 주행, 강력한 압입 및 압력이 감소된 상태에서의 에너지 절약형 복귀행정 등 변화를 줄 수 있습니다. 또한 배기의 스로틀 설정을 통해 속도를 편리하게 제어하는 동시에 사이클 타임도 단축시킬 수 있습니다.

Soft Stop

대량을 매우 역동적으로 이동해도 사이클 타임이 최대 70%까지 단축됩니다! Soft Stop으로 무엇보다 최종위치에서 완충기 없이 부드러운 동작이 확보됩니다. 따라서 시스템의 수명이 길어지고 정비 작업이 최소화되며, 생산성이 증가합니다. 또한 Motion Terminal이 학습을 통하여 지정된 규정값을 준수하기 위해 이동 시간에 변함이 없도록 지속적으로 모든 파라미터를 조정합니다.

누출 진단

별도의 진단 사이클을 통해 압축공기 네트워크에서 누설을 개별적으로 검출하고 위치를 파악할 수 있습니다. 이런 방식으로, 사전에 정의한 임계값을 통해 예방적 차원의 유지보수를 정확한 시점에 수행할 수 있습니다.

포지셔닝

다양한 작업물을 준비하거나 조일 때 전체 작업 스트로크에 걸쳐 아무 때나 자유롭게 배치하세요. 속도, 가속도 및 저크 등 매개변수의 한계값을 통해 실린더 운동을 간편하게 제어합니다. 한계값을 지정하면 작업 영역에 대한 부드러운 접근이 가능합니다. 선택한 시리즈용, 500mm의 스트로크까지

데모 라이센스 - 모든 Motion Apps를 테스트해보세요!

Festo Motion Terminal을 구입하면 30일 동안 무료 데모 라이센스를 받아볼 수 있습니다. 이를 통해 선택 가능한 압력 수준에서 위치 지정, 소프트 스톱에 이르기까지, 다른 모든 개별 앱을 사용해 볼 수 있습니다.

앱 라이센스를 추가 구매하고자 하시나요? 문제 없습니다!

배송 후 다른 앱이 필요하신가요? 앱 월드에서 제품 키를 사용하여 다운로드하면 됩니다!