산업용 로봇 그리퍼를 장착한 후에도 그리퍼의 기능이 로봇 프로그램과 올바르게 연동되도록 해야 합니다. 그리핑 기술과 애플리케이션에 따라 열기, 닫기, 진공 생성과 같은 툴 명령과 로봇 시퀀스 내 상태 신호 처리가 포함될 수 있습니다.
로봇 그리퍼 제어용 훼스토 기능 모듈은 로봇 그리퍼 설치의 이 단계에 사전 구성된 출발점을 제공합니다. 사용자는 프로젝트마다 유사한 기본 기능을 처음부터 구현하는 대신, 특정 훼스토 그리퍼와 로봇 플랫폼 조합에 맞게 정의된 소프트웨어 요소를 활용할 수 있습니다. 이를 통해 설치와 초기 시운전 과정에서 반복적인 programming을 줄일 수 있습니다.
로봇 사용자와 시스템 통합업체는 자동화 콘셉트에 맞는 로봇 플랫폼을 애플리케이션에 적합한 그리핑 기술과 결합하고자 하는 경우가 많습니다. 훼스토가 특정 로봇과 그리퍼 조합을 위해 소프트웨어 인터페이스에 개발한 플랫폼별 기능 모듈을 통해 이를 더욱 쉽게 구현할 수 있습니다. 로봇 제조업체와의 협력을 지속적으로 강화하는 동시에 사용 가능한 설치 옵션도 확대하고 있습니다.
모든 로봇에 적용되는 하나의 범용 프로그램을 만드는 것이 목표는 아닙니다. 대신 로봇 그리퍼 제어를 위해 사전 구성된 기능 모듈이 서포트되는 로봇 환경 내에서 정의된 설치 지점을 제공합니다. 이를 통해 기계 제조업체와 시스템 통합업체는 솔루션을 선택하기 전에 호환성과 구현에 필요한 작업량을 더욱 쉽게 평가할 수 있습니다.
많은 로봇 제조업체는 사용자가 다양한 애플리케이션에 호환되는 솔루션을 찾을 수 있도록 웹사이트에 전용 생태계 섹션을 제공합니다. 훼스토는 이러한 생태계뿐만 아니라 자체 end-of-arm 포트폴리오를 통해서도 솔루션을 선보이고 있습니다. 그리퍼, 진공 기술, 엔지니어링 툴, EOAT 솔루션을 더욱 폭넓게 살펴보려면 훼스토 end-of-arm tooling 개요를 방문해 보세요.
로봇 그리퍼 기능 모듈의 제공 여부는 로봇 플랫폼과 훼스토 제품의 구체적인 조합에 따라 달라집니다. 현재 프로젝트 진행 상황에 따라 Universal Robots와 ABB용 평행 그리퍼 HPPH 기능 모듈, Universal Robots용 진공 발생기 OVEH 기능 모듈이 제공됩니다. Delta 설치는 준비 중이며, Comau와의 협업은 구축 및 확대 중입니다.
소프트웨어 패키지와 파트너 목록은 변경될 수 있으므로, 솔루션을 선택하기 전에 관련 제품, 서포트 또는 로봇 제조사 페이지에서 최신 출시 현황을 확인해 주세요.
Universal Robots에서는 두 가지 훼스토 그리핑 솔루션인 평행 그리퍼 HPPH와 진공 발생기 OVEH에 대해 URCaps를 활용한 사전 구성 설치가 가능합니다. 두 가지 훼스토 UR+ 구성품 모두 Universal Robots Marketplace에서 만나보실 수 있습니다.
현재 ABB용으로 훼스토 평행 그리퍼 HPPH의 로봇 그리퍼 애드인이 제공됩니다. ABB는 ABB Robotics One 포털 을운영하며, ABB 로봇에 액세서리를 간편하게 설치할 수 있도록 디자인된 타사 장비와 소프트웨어를 위한 로보틱스 생태계를 소개합니다.
훼스토와 Delta는 훼스토 그리퍼용 기능 모듈을 제공하기 위해 협력하고 있습니다. 이러한 설치는 아직 준비 중입니다.
훼스토와 Comau는 훼스토의 end-of-arm 솔루션을 Comau 로봇에 원활하게 설치하여 파트너십을 강화하고 있습니다.
Add-In 또는 Plug-In이라고도 하는 로봇 그리퍼 기능 모듈은 특정 그리퍼 기능과 상태 신호를 특정 로봇 플랫폼에 연결하는 사전 구성된 소프트웨어 요소입니다.
실질적으로는 특정 산업용 그리퍼와 로봇 조합에 체계적인 소프트웨어 인터페이스를 제공합니다. 이를 통해 개발자는 설치 프로젝트마다 유사한 기본 기능을 반복해서 구현하는 대신, 보다 일관된 기반에서 작업을 시작할 수 있습니다.
기능 모듈은 사전 구성된 툴 기능에 대한 접근, 서포트되는 로봇 환경 내 기본 설치, 정의된 신호와 상태 구조의 사용, 유사 기능의 반복 구현, 초기 시운전 워크플로를 간소화할 수 있습니다.
따라서 엔지니어링 작업이 더 이상 필요 없어진다는 의미는 아닙니다. 대신 로봇 그리퍼 소프트웨어 설치와 programming의 특정 부분이 이미 사전 구성되어 있다는 점이 장점입니다. 이를 통해 특히 시스템 통합업체와 기계 제조업체는 로봇 그리퍼 제어에 필요한 나머지 설치 범위를 더욱 명확하게 파악할 수 있습니다.
로봇 그리퍼 기능 모듈이 기계적 인터페이스와 가반 하중 계산, 그리퍼 핑거 또는 흡착 컵의 디자인, 애플리케이션별 로봇 동작, 발생 가능한 모든 오류 상황의 처리 방식을 자동으로 정의하지는 않습니다.
현재 출시 현황을 기준으로 다음 조합에 로봇 그리퍼 기능 모듈이 제공됩니다:
Delta, Comau, KUKA 로봇과 훼스토 밸브 터미널 등을 위한 추가 설치 기능도 개발 중입니다. 솔루션의 사양을 정하거나 구현하기 전에 반드시 해당 기능의 제공 현황을 확인해야 합니다.
아니요. 기능 모듈은 소프트웨어 설치와 로봇 그리퍼 programming의 중요한 부분을 간소화하지만, 전체 애플리케이션을 자동화하지는 않습니다.
기능 모듈은 전체 end-of-arm tooling 솔루션의 한 부분입니다. 기계적 설치, 연결, 툴 구성, 로봇 동작, 그리핑 파라미터, 안전, 검증은 여전히 각 애플리케이션에 맞게 설정하고 수행해야 합니다.
기능 모듈과 관련 문서는 해당 훼스토 제품 페이지에서 무료로 다운로드하거나 로봇 제조업체의 에코시스템을 통해 이용할 수 있습니다. 이용 가능한 경로는 로봇 플랫폼과 훼스토 제품의 조합에 따라 달라집니다.
특정 소프트웨어 설치가 아닌 전체 그리핑 컨셉을 아직 검토 중이라면, 훼스토 end-of-arm tooling 개요에서 추가 그리핑 기술과 엔지니어링 툴을 확인할 수 있습니다.