Controlled Pneumatics – 지능형 공기 제어

더 정확하고 유연하며 효율적인 프로세스 만들기

우리가 숨을 쉬는 것처럼 공기를 정밀하게 제어할 수 있다면 어떨까요? 때로는 촛불을 끄듯 강력하고 역동적으로, 때로는 휘파람으로 멜로디를 불듯 부드럽고 절제된 방식으로, 항상 개별 프로세스가 요구하는 대로 정확하게 진행합니다. 이것이 바로 필요에 따라 압력, 유량 및 모션을 높은 정밀도로 조절하는 Festo의 지능형 기술인 Controlled Pneumatics가 제공하는 부가가치입니다.

공압을 디지털화하는 Controlled Pneumatics

혁신적인 비례 기술, 고성능 센서 기술 및 지능형 제어 알고리즘이 폐쇄 제어 루프(Closed Loop)를 형성합니다. 이로 인해 공압 응용 분야는 그 어느 때보다 훨씬 더 정밀하고 에너지 효율적이며 신뢰할 수 있게 되었습니다.

센서가 실제 값을 지속적으로 기록하면, 컨트롤러가 이를 목표값과 비교하여 밸브를 자동으로 조정합니다. 이는 부하 변화, 강한 교란 또는 변동하는 입구 압력에서도 압력과 유량을 안정적으로 유지합니다.

이 역동적이고 정밀하며 에너지 효율적인 제어 시스템은 공압 기술의 가능성을 크게 확장합니다. 결과: 더 높은 정밀도, 향상된 공정 안정성 및 뚜렷한 에너지 절감 효과.

Controlled Pneumatics – 고객의 애플리케이션에 적합한 솔루션.

마르코 실링 사진

"공정을 정확하고 안정적이며 에너지 효율적으로 제어하려면 Controlled Pneumatics가 필요합니다. 비례 밸브, 센서 및 지능형 알고리즘의 조합을 통해 압력, 유량 및 동작을 매우 동적이고 정밀하게 제어할 수 있습니다. 다양한 통신 인터페이스 덕분에 Controlled Pneumatics를 기계와 시스템에 쉽고 원활하게 통합할 수 있습니다. 그 결과: 성능과 유연성, 에너지 효율성이 눈의 띄게 향상되었습니다."

마르코 실링(Marco Schilling)
Product Management Controlled Pneumatics 책임자
Festo SE & Co. KG

Controlled Pneumatics FAQs

What is a pressure regulator?

A pressure regulator is used to keep the pressure in a pneumatic system constant, regardless of fluctuations in the input pressure or changing loads. In Controlled Pneumatics, the pressure is controlled digitally and extremely accurately, so that only the required compressed air is used. This saves energy, reduces wear and ensures optimum process control.

What is a flow control valve?

A flow control valve controls the amount of compressed air flowing through, which directly influences the speed of pneumatic actuators such as cylinders or grippers. With Controlled Pneumatics, this closed-loop control is automated and infinitely variable, enabling smooth motion sequences and precise adaptation to the process requirements. This not only optimises performance, but also reduces compressed air consumption.

What does closed-loop control mean in pneumatics?

Closed-loop control is a technological method in which sensors continuously measure the actual value of the pressure or flow rate and compare it with the setpoint value. Deviations are automatically corrected, so that Controlled Pneumatics can guarantee consistent process quality and maximum repeat accuracy. This reduces manual readjustments and makes processes more efficient and less prone to errors.

What is a proportional valve?

A proportional valve is a valve that not only allows for binary (open/closed) adjustment of the pressure or flow rate, but for continuous and real-time adjustment as well. This is done via an electrical signal that precisely regulates the opening of the valve. In Controlled Pneumatics, proportional pneumatic valves enable high-precision closed-loop control that allows for flexible, energy-efficient and adaptive process management.

How does a piezo valve work?

A piezo valve uses piezoelectric materials to regulate the pressure or flow rate with minimal energy input. It only needs power to switch over, but then remains in position and consumes no additional energy. This makes it really efficient and wear-free. Controlled Pneumatics uses piezo valves for maximum precision, fast reaction times and durable solutions.

What is the Festo Motion Terminal VTEM?

The Festo Motion Terminal VTEM is the first standardised platform that can control various functions using software apps, from pressure and flow control to complex motion control. This enables flexible adaptation to different applications, quick changeovers and savings of up to 70% on compressed air and energy.

How does Controlled Pneumatics reduce energy consumption?

Controlled Pneumatics uses sensors, digital control loops and proportional pneumatic valves to adjust the pressure and flow rate precisely to the current demand. This means that only the amount of compressed air that is actually required is used, resulting in up to 60% less compressed air consumption. Component wear is also reduced, which lowers maintenance costs and increases the service life of the system.

What does adaptive pressure and flow control mean?

Adaptive closed-loop control means that the pressure and flow rate adapt to changing process requirements dynamically and in real time. In Controlled Pneumatics, sensor values are continuously recorded and processed using intelligent algorithms to provide the optimum air flow for each application. This improves process stability and reduces unnecessary compressed air consumption.

What role do sensors play in Controlled Pneumatics?

Sensors are at the heart of Controlled Pneumatics, as they detect pressure, flow rate and load changes in real time. The data from the sensors is directly incorporated into the closed-control loop in order to automatically optimise processes. This ensures consistently high quality, reduced downtime and greater energy efficiency.

Why is Controlled Pneumatics future-proof?

Controlled Pneumatics combines digital closed-loop control, intelligent sensors and proportional technology to make automation systems more efficient, flexible and sustainable. The technology can be fully integrated into Industry 4.0 concepts, significantly reduces compressed air consumption and enables precise closed-loop control for modern production environments. This makes it the future-proof alternative to classic pneumatics.